KORMARINE 2023
International Marine, Shipbuilding, Offshore, Oil & Gas Exhibition
Connected Hydraulics. Your gateway to performance excellence.
조선 및 해양 산업은 디지털 전환을 통해 변화하고 있으며, 기후 변화 및 해양 에너지 전환은 경쟁력을 높일 수 있는 혁신적인 솔루션과 접근 방식을 요구하고 있다. Bosch Rexroth Korea 부스에서는 조선 및 해양 산업의 최신 기술을 만나볼 수 있다. 연결성이 뛰어나고 효율적인 드라이브 및 제어 솔루션을 통해 현재 당면한 고객의 문제를 해결할 수 있다. Bosch Rexroth Korea는 KORMARINE 2023에서 개방적이면서도 탁월한 성능을 자랑하는 지속 가능한 솔루션을 제시할 예정이다.
- KORMARINE 전시회 홈페이지
- 사전등록
- 부스배치도

Marine Crane Demo
방대한 유압 제품군을 보유한 렉스로스의 장점을 살려 Marine Crane Demo를 구현한다. 기계 장비의 디지털화를 선도하는 BODAS Controller를 비롯하여 넓은 파워 스펙트럼과 컴팩트한 디자인을 자랑하는 렉스로스의 드라이브와 컨트롤 제품을 장착한 Marine Crane Demo는 미래 자율주행 선박의 원격 제어에 대한 확장성을 보여준다.
- BODAS Controller
- HMI (Human Machine Interface)
- Joystick & Sensors
CytroBox
7.5kW에서 30kW까지 중간 성능의 에너지 효율적인 CytroBox 유압 동력 장치는 효율성 및 설치 공간 절약 등의 이점을 지닌 유압 드라이브이다. 제어 캐비닛 설계 덕분에 좁은 공간에서 기존 생산 라인에 쉽고 빠르게 전원 장치를 설치할 수 있다. 데이터 인터페이스 및 데이터 분석 기능을 갖춘 통합 센서 기술을 통해 광범위한 상태 모니터링, 생산 현대화 및 경제성 향상이 가능하다.


CytroMotion
소형 자급식 액추에이터의 새로운 솔루션인 CytroMotion은 전력량을 최대 6.2kW까지 끌어올리며 유압 선형 축의 효율을 한 단계 높였다고 평가받는다. 단순한 엔지니어링과 직관적인 전기 제어를 통한 빠른 커미셔닝은 유압 경험이 없는 설계자와 기술자에게도 영감을 준다. 사용자들은 최고의 에너지 효율과 함께 명확한 제품 선택, 유지보수가 필요 없는 운영, 높은 생산성을 누릴 수 있다.
Hägglunds Quantum Motor
기존의 물리적 한계를 극복한 새로운 Hägglunds Quantum유압 모터 시리즈는 토크와 속도의 독특한 조합을 제공한다. 최고 속도가 150rpm 이상인 동시에 350kNm 이상의 최대 토크를 달성할 수 있어 동급 최강의 성능을 자랑한다. Hägglunds 는 설계 및 자재를 최적화함으로써 효율성을 높이고 이전 시리즈에 비해 평균 수명을 3배 늘렸다.


Hägglunds Atom
작고 가볍지만 Hägglunds Atom 유압 모터 안에는 모든 것을 바꿔줄 파워를 갖췄다. Hägglunds Atom을 사용한 유압 드라이브 시스템의 최대 토크는 13.6kNm이다. 모터가 최대 속도 400rpm에서도 전부하 토크를 공급할 수 있으므로, 다른 동급 유압 모터를 앞질러 394kW의 최대 동력을 발휘한다.