Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 비디오 보기 LED 기본 시스템 램프 LED 기본 시스템 램프 — 인체공학 조명의 새로운 접근방식

현재 LED 시스템 램프보다 50% 더 밝고 에너지는 20% 덜 사용합니다.
혁신적인 세 가지 밝기 설정으로 절반의 비용만 있으면 됩니다.

온라인 카탈로그로 이동
Bosch Rexroth 수동 생산 시스템 설명 비디오 Bosch Rexroth의 유동 랙 시스템에 관해 알아보세요. 비디오 보기 Bosch Rexroth의 인체공학적 부품 공급으로 설계된 효율적인 워크스테이션의 모습 수동 생산의 차원을 한 단계 높여보세요

수동 또는 반자동 생산 라인을 위한 적합한 솔루션을 찾아보세요.

온라인 카탈로그로 이동

Rexroth의 수동 생산 시스템으로
LEAN 작업 현장을 만들어보세요

현대 생산 분야의 주요 관심사는 낭비 요소를 없애는 것입니다. Rexroth의 MPS 수동 생산 시스템은 Lean 생산 원칙에 따라 엄격하게 개발되어 간편하고 신속하게 계획할 수 있으며 Lean 생산 설비를 구현할 수 있습니다.

현대의 요구 사항인 Lean 생산은 개별 모듈에 집중하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사실 단일 실행 개념으로 통합된 시스템이 가장 중요합니다. Rexroth에서는 MPS 철학으로 이 개념을 반영합니다.


개별 워크스테이션 솔루션 설계



고객의 효율적인 생산을 위한 Rexroth의 프레임워크

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro로 작업 중인 직원

서비스 및 프로세스

당사는 MTpro 계획 소프트웨어를 사용하여 실행 프로세스 전체를 지원합니다. 또한, Lean 생산 프로세스 전체를 안내합니다. Bosch Rexroth의 짧은 배송 시간 및 프로세스 유연성으로 형성된 MPS 철학은 Lean 생산에 관한 고객의 생각을 낭비 요소 없이 실제로 구현할 수 있도록 돕습니다.

EcoFlow, Lean, ESD가 수동으로 연결된 Bosch Rexroth 워크스테이션.

Lean 제조

워크스테이션, 자재 공급 및 연결이라는 수동 생산 시스템의 세 가지 기둥을 기반으로 고객은 워크스테이션뿐 아니라 생산 라인 전체를 구성할 수 있습니다. 이러한 생산 라인은 작업 내용에 빠르게 적응하고 매우 효율적인 방식으로 작업하며 "Lean" 원칙에 따라 낭비 요소를 방지할 수 있습니다.

워크벤치 앞에 서 있는 남성

인체공학

인체공학적 워크스테이션 설계는 생산 중 낭비 요소를 줄이는 데 결정적인 역할을 담당합니다. 인체공학적 측면에서 바라본 핵심 요소는 작업자입니다. 이것이 바로 워크스테이션에 작업자를 맞추는 것이 아니라, 각 작업자에게 맞춰 Bosch Rexroth의 워크스테이션을 설계하는 이유입니다.

Bosch Rexroth ESD 픽토그램

ESD 보호

정전하는 다양한 자재에서 발생하는 마찰이나 전기장의 영향으로 생성되는 전하로 인해 발생합니다. 이는 민감한 부품의 방전, 손상, 고장을 일으킬 수 있습니다. 당사는 다양한 제품을 제공하여 ESD가 초래할 수 있는 손상으로부터 고객의 제품을 보호합니다.

수동 생산 시스템 제품 개요

Bosch Rexroth의 자재 셔틀용 EcoShape 튜브형 프레이밍

EcoShape 튜브형 프레이밍

  • 커넥터를 EcoShape D28L 및 D28L, N10 원형 튜브와 D28 원형 튜브와 결합 가능
  • 용이하고 안전한 커넥터 설치를 위한 포카 요케 시스템
  • 안전한 조인트를 위한 비틀림 잠금 장치

Rexroth Store로 이동하기

튜브형 프레이밍 자세히 알아보기
역동적인 착석 애플리케이션과 작업 중 일반적으로 발생하는 움직임의 순서

회전 의자

  • 모든 영역에서 사용할 수 있는 의자 디자인
  • 척추, 요추를 지지하는 S 형태 지원
  • 환경 친화적 자재 사용

Rexroth Store로 이동하기

7축 협업 로봇 암

Kassow Robots - 7축 협업 로봇 암

  • Kassow Robots의 가벼운 7축 협동 로봇 5대는 빠른 시간 내에 사용 준비가 완료되며, 모든 규모의 기업에 적합합니다.
  • 이 로봇들은 518kg의 하중을 견디며, 최대 225도/초의 관절 속도로 8501800mm의 작업 반경을 제공합니다.

Kassow Robots 자세히 알아보기
회전 의자와 서랍형 캐비닛이 있는 Bosch Rexroth 워크벤치

워크스테이션

맞춤 제품을 선택하여 다양한 매개 변수를 사용하는 완벽한 솔루션을 모두 결합해 보세요. 치수가 고정된 표준 제품을 고르실 수도 있습니다.

  • 표적화 및 최적화된 용량 사용
  • 작업 피로도 감소
  • 생산성 향상

Rexroth Store로 이동하기

자재 공급

자재 공급

  • 다양한 컨베이어 트랙과 롤러로 인한 경제성
  • 고객 맞춤 장비 및 치수로 인한 범용성
  • 쉽게 변환하고 확장할 수 있어 미래 지향적

Rexroth Store로 이동하기

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow 부품은 워크스테이션의 자재 흐름 시스템을 구현하고 워크스테이션을 연결하는 데 사용되며, 창고와 시운전 영역에서도 사용할 수 있습니다. EcoFlow는 제품과 공작물 팰릿이 수동 슬라이드 섹션으로 이송되므로 작업자의 피로를 완화해 줍니다.

Rexroth Store로 이동하기

성공 사례

성공 사례 수동 생산 시스템 LTI/Levitec

짧은 주기로 생산성 증대

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템으로 구성된 간편한 Lean 생산 장치 및 고속 드라이브 생산을 위한 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일

성공 사례 수동 생산 시스템 Berlinger

건강한 직원이 더 생산적

인체공학적이고 높이 조절이 가능한 Bosch Rexroth 조립 라인은 변조 방지 포장 시스템 제조 프로세스의 유연성과 효율성을 보장합니다.