브라질의 설탕 생산자 Usina Ferrari는 사탕수수 분쇄 작업을 하는 데 Hägglunds 유압식 직접 구동 시스템에 높은 신뢰를 가지고 있습니다. Hägglunds 구동 시스템의 높은 신뢰성과 제어 기능은 지난 10년 동안 이 회사의 번창 및 확장에 많은 기여를 했습니다.
최고의 성능과 안정성을 추구하는 이탈리아의 고무 제조업체 Eurorubber는 내부 믹서 업그레이드에 Hägglunds 솔루션을 선택했습니다. Eurorubber와 Hägglunds의 파트너십은 25년 전 시작되었으며, 최고 수준의 성능에 도달하고자 하는 공동의 목표를 지니고 있습니다.
독일 회사 WEIMA는 재활용 분야에 있어 전세계에서 첫 번째로 선택되는 회사입니다. WEIMA의 모든 장비는 지속 가능성을 염두에 두고 제작되었으나, 파쇄기의 제품 수명 문제는 특히 까다롭습니다. Hägglunds 유압 드라이브 시스템으로, WEIMA는 오래 지속되는 솔루션을 찾았습니다.
탁월한 동력 및 저관성은 네덜란드의 윈치 제조업체인 Marotechniek가 금광에서 사용하는 대형 커터 펌프 준설선 설치 시 제공하는 주요 기능이었습니다. Marotechniek의 고객은 Hägglunds와의 성공적인 파트너십을 통해 제품의 긴 사용 수명을 보장받습니다.
1950년 일본에 설립된 Futamura는 현재 재생 가능한 포장 필름 분야의 세계적 선두 기업이 되었습니다. 영국 Cumbria주에 생산 공장을 둔 Futamura는 오래된 10개의 Churn 드라이브를 Bosch Rexroth의 Hägglunds 유압 다이렉트 드라이브 시스템으로 교체하여 다른 종류의 리뉴얼을 추구하고 있습니다.
Damen Shipyards의 예인선에는 강력한 모터가 구동하는 안정적인 윈치가 필요합니다. “가장 뛰어난 품질을 원하면서도 적정한 가격을 찾기 마련이죠. Hägglunds 모터는 이 두 가지 기준을 충족합니다.” Damen의 수석 디자이너 André de Bie는 설명합니다. Damen의 최신 프로젝트 TUG 2.1은 원활한 파트너십의 증거라 할 수 있습니다.