빨간 오버레이 필터로 처리한 공장에서 걷고 있는 여자들과 두 남자

Hägglunds에서 추진하는 지속가능성

Hägglunds의 제품, 솔루션 및 조치는 고객의 업무에 포함되어 전 세계 고객 운영의 지속가능성에 기여합니다. 동시에 당사 비즈니스와 저희 스스로를 개선하기 위해서 노력하고 있으며, 이는 더욱 폭넓은 영향력을 갖는 과정입니다. 이러한 각각의 긍정적인 변화가 다음 단계로 이끌어줍니다.
빨간 유압 모터와 흰색 Hägglunds 로고

디자인을 통한 지속가능성

지속가능성은 Hägglunds 드라이브 시스템을 만들고 개선하는 강력한 요소입니다. 저희는 처음부터 제품 라이프사이클을 연장하기 위해 노력합니다. 이는 부품 마모와 내부 응력을 줄여 내구성이 보장되는 디자인과 자재를 선택한다는 뜻입니다. 또한 필요할 때 부품을 교체할 수 있도록 최대한 단순하게, 수리하기 편하게 디자인합니다.

이러한 교환을 통해 모듈식 드라이브 시스템을 손쉽게 업그레이드할 수 있으므로 당사가 추구하는 꾸준한 효율 개선의 장점을 누릴 수 있습니다. 최근 몇십 년 동안 내부 마찰을 줄여 Hägglunds 모터의 다른 효율성을 개선해 왔습니다. 압력 강하를 낮추고 각각의 새 모터 내부에서 유압 채널이 세밀하게 조정되도록 노력하면서 에너지 손실을 꾸준히 낮추어 에너지 투입량 대비 시스템 출력을 높이고 있습니다.

그 중에서도 가장 눈에 띄는 개선점은 솔루션의 출력 밀도를 높인 데서 비롯됩니다. 당사의 모터와 드라이브 장치는 출력량과 비례하여 작아지므로 고객은 더 적은 공간과 샤프트 무게로 필요한 출력을 얻습니다. 특히 이동기계용 장비에서 전체적으로 더 작고 가벼우며 에너지 효율이 높은 기계를 이용할 수 있습니다.

산업 현장에서 사용되는 빨간색 유압 Hägglunds 모터

운영상의 지속가능성

운영상으로 Hägglunds 드라이브 시스템이 지속가능성에 기여할 방법은 수없이 많습니다. 고객 공정의 예기치 못한 중단은 재료나 에너지 폐기로 이어질 수 있기 때문에 드라이브 시스템의 안정성이 특히 중요합니다. 마찰과 응력, 다른 마모 요인을 줄이려는 저희의 노력은 드라이브 수명뿐만 아니라 고객의 장비 가동시간도 연장합니다. 그리고 드라이브 연결을 통해 작은 문제가 실제 문제가 되기 전에 감지하는 새로운 도구를 제공하고 있습니다.

사실 Hägglunds 드라이브는 드라이브를 사용하는 기계의 문제를 방지할 수 있습니다. 이것은 갑작스럽게 무거운 질량 또는 예기치 못하게 단단한 장애물이 토크 피크를 야기하는 '충격 부하'가 있는 작업에 강력한 장점이 있습니다. 당사 드라이브는 관성 모멘트가 낮을 뿐만 아니라 압력 제한 기능도 내장되어 있습니다. 낮은 관성 모멘트는 추가적인 토크 응력이 증폭되지 않도록 방지하며, 압력 제한 기능은 날이나 나이프와 같이 마모에 취약한 기계 부품으로 전달되는 것을 방지합니다.

충격 부하 감지 같은 기능이 있다는 것은 Hägglunds 드라이브가 서비스하는 작업 부위에 꼭 맞추어 정확하게 크기를 조정하여 파손을 방지할 수 있다는 뜻입니다. 과도한 크기가 없으면 효율 손실이 발생하지 않으므로 운영에 사용되는 에너지가 줄어듭니다.

유압 모터를 수리 중인 어두운 머리의 남자 기술사

서비스의 지속가능성

Hägglunds 드라이브 시스템이 얼마의 기간 동안 얼마나 잘 운영되는가 하는 것은 지속가능성을 결정하는 주요 요소 중 하나입니다. Hägglunds 드라이브는 가혹한 환경에서도 오랫동안 문제없이 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 제품의 라이프사이클에걸쳐 관심을 기울이는 것은 여전히 중요하므로, 서비스가 중요한 역할을 담당합니다.

당사 글로벌 서비스 팀은 예비 부품과 유지보수뿐만 아니라 지식 지원과 고급 서비스를 통해 드라이브 시스템이 최적의 상태를 유지하도록 돕습니다. 후자의 좋은 예가 Hägglunds CMp입니다. 이것은 드라이브 시스템의 내부 센서를 이용해 상태 모니터링의 가능성과 드라이브 사용 개선에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 예측 유지보수와 최적화를 근간으로 하는 Hägglunds CMp는 드라이브의 안정성을 높이고 마모나 에너지 소모 같은 요인을 줄입니다.

Hägglunds 시스템은 모듈식이므로 수명을 간단하게 연장할 수 있습니다. 오래된 부품은 더 효율적인 새 부품으로 교체할 수 있으며, 원래의 크기를 변경해야 하는 경우에는 당사 서비스 팀이 전체 드라이브 시스템의 크기를 다시 설계해 드립니다. 이렇게 하면 가동률을 높게 유지하면서도 시스템 수명이 최대로 연장됩니다.

자세히 보기

지속가능성 개요 다운로드