유압식 밀 타입 및 타이 로드 실린더
유압 실린더 분야를 선도하는 공급업체인 Rexroth는 모든 응용 분야에 걸맞은 솔루션을 제공합니다. 밀 타입부터 타이 로드 실린더까지, 아무리 거친 환경도 견딜 수 있도록 유압 실린더를 개발했습니다.
유압 실린더 컨피규레이터
온라인에서 당사의 유압 실린더 컨피규레이터를 이용하여 고객의 특수 요구 조건에 맞게 Rexroth 유압 실린더를 조정할 수 있습니다. 인터랙티브 카탈로그 시스템에서 마우스를 몇 번만 클릭하면 표준 실린더가 나타납니다. 유압 실린더 컨피규레이터는 빠르고 편리하며, 현재 엄선된 유압 실린더 범위를 선보입니다. 교체 제품이나 다른 유압 실린더 부속품에 대한 고객의 개별적인 요구 조건에 맞춘 타입 코드를 이용해서 선택하면 됩니다. 혹은 기술적인 접근방식을 택하여 힘, 행정 길이, 설치 도면 등을 지정하여 실런더를 구성해도 좋습니다. 좌굴 길이 계산 또한 통합되어 있습니다.
당사의 산업용 유압 실린더는 아무리 거친 환경에서도 작동하도록 만듭니다. 고객들과 파트너십을 이루어 솔루션을 개발한 덕분에 고객이 일하는 모든 환경의 글로벌 안전 기준에 부합하는 유압 실린더 포트폴리오를 지속적으로 만들고 확장할 수 있었습니다. Rexroth는 밀 타입부터 타이 로드 유압 실린더까지 더욱 역량 높은 유압장치를 세상에 선보이고 있으며, 안전하고 안정적인 적재 작업을 위한 유압 실린더를 갖추고 있습니다. 그리하여 고객은 수명이 길고 지능형 부품을 탑재하여 더 스마트하며 안정적이고 경제적인 솔루션을 갖게 됩니다.