래디얼 피스톤 유압 모터
새로운 Hägglunds CAb 10~40 래디얼 피스톤 유압 모터는 훨씬 작고 가볍지만 출력에는 변함이 없어서 최고의 출력 밀도를 자랑합니다. 컴팩트한 래디얼 피스톤 모터는 유압 다이렉트 드라이브를 가볍고 컴팩트한 응용 분야에 사용할 최적의 선택지로 만들어 줍니다.
사축식 피스톤 모터
사축식 피스톤 모터는 중압 및 고압에서 사용가능한 사판식 또는 사축식 제품이 있습니다. 중장비 및 산업 유압의 하이드로 스태틱 드라이브는 견고하고 안정적이며 수명이 길고 소음 수준이 낮으며 효율이 높고 경제성이 높은 것이 특징입니다.
외접 기어 모터
외접 기어 모터는 최대 약 50kW까지 회전 드라이브의 경제적 대안입니다. 한 방향으로만 회전하거나 2사분면 및 4사분면 동작으로 역회전할 수 있습니다..
모든 산업, 모든 응용 분야에 통용되는 한 가지 진실이 있습니다. 더 빠르고 안정적이며 품질 높은 제품을 생산하려는 요구가 늘어난다는 것입니다. 그래서 산업용 유압 드라이브가 주목을 받습니다. 최대한 생산적인 프로세스를 가동하려면 그 프로세스에 관련된 속도와 토크의 제어가 필수적입니다. 이것이 제조 효율을 결정하며 에너지 소비와 생산 주기 같은 측면에서 지나친 비용을 막아줍니다. Bosch Rexroth는 경제적이고 정밀하며 안전하고 에너지 효율이 뛰어난 다양한 크기의 기계와 시스템을 제공합니다.
더 좋은 재료를 보다 빠르게 생산하려는 필요성 때문에 산업용 유압 모터 다이렉트 드라이브가 주목을 받습니다. 최대한 생산적인 프로세스를 가동하려면 그 프로세스에 관련된 속도와 토크의 제어가 필수적입니다. 품질과 효율, 제어력, 안정성 등에 미치는 영향이 크기 때문입니다.
고객은 당사의 산업용 제품 포트폴리오 한 곳에서 최첨단 유압장치, 전기 드라이브 및 제어 장치, 기어 기술, 리니어 모션 기술, 조립 기술 등을 모두 찾아볼 수 있습니다.