Bosch Rexroth에는 유압 밸브 외에도 모든 유형의 분야에 사용할 수 있도록 어떤 경쟁사보다도 넓은 범위의 On/Off, 로직, 안전, 압력 밸브가 있습니다. 아이솔레이터와 압력 밸브부터 유량 밸브, 방향 카트리지 밸브까지 최적의 솔루션 달성에 필요한 정확한 밸브를 찾을 수 있습니다.
ISO 7368 표준 공동을 준수하는 새로운 Bosch Rexroth 밸브 시리즈는 유압장치에 대한 모듈식 설계 원칙을 고수합니다. Rexroth 표준 프로그램에서 거의 모든 LFA 로직 커버에 바로 장착 가능하므로 상상할 수 있는 모든 유압 기능을 만들 수 있습니다. 로직 커버만 교체하면 새로운 요구 사항에 맞게 기능을 조정할 수 있기 때문에 이후 수정할 수 있는 유연성이 늘어납니다.