Bosch Rexroth의 파워 유니트는 조용하고 안정적이며 에너지 효율이 높습니다. 효율적인 컴팩트 파워 유니트부터 탱크 용량 최대 75,000리터의 프로젝트별 장치까지, 작업의 경계 조건을 지정해 주시면 완벽하게 일치하는 유압 파워 유니트를 만들어 드립니다.
파워 유니트는 모든 유압 시스템의 심장부에 해당하며 생산성과 효율을 결정합니다. 그렇기 때문에 프로젝트를 시작할 때부터 Rexroth에 있는 세계적인 산업용 유압 파워 유니트 전문가들의 노하우에 기대야 합니다. 이 노하우에는 전문가의 전문 지식과 모든 산업 부문의 수많은 응용 분야에서 쌓은 경험이 들어 있습니다.
지능형 부품과 모듈을 통해 사출 성형기와 스틸 작업에 충분한 파워를 제공하며, 모션 세상에서 가장 유명한 무대를 마련해 드립니다.
Rexroth 파워 유니트는 최대의 에너지 효율을 자랑하므로 운영비가 적게 들고 CO2 배출도 최소화됩니다. 동시에 소음 배출을 체계적으로 감축하며 모든 안전 기준을 준수하는 시스템을 만들어 드립니다. 세계 최대의 유압장치 건설 키트를 이용하므로 유리하며 시리즈 생산의 표준 부품을 주로 사용합니다.
필요한 시기가 언제이든 Rexroth 유압 파워 유니트는 항상 에너지 소비를 최소화하며 고객 요구 조건과 일치하는 완벽한 동력 조합을 제공합니다.
Bosch Rexroth는 4차 산업에 유압장치를 통합하는 작업의 숨은 주역 중 하나입니다. 일찍이 90년대 초 드라이브 및 제어 전문가가 분산 지능을 지닌 최초의 전기 유압 리니어 축을 시장에 선보였습니다. 이것은 자동화 기술의 명확한 요구 조건 중 하나였습니다. 이와 같은 개발을 꾸준히 적용하여 유압 솔루션을 빠르게 네트워크에 연결하고, 개별 요구 조건을 맞출 수 있도록 온라인으로 최적의 보정을 마쳤습니다.
가변 속도 펌프는 전기 엔지니어링의 각종 이점을 유압장치와 결합하면서 분산 지능 분야에 추가적인 옵션을 열었습니다. Sytronix 제품군의 드라이브로 필요한 유량이 발생하고 전력 소비가 줄어들어 결과적으로 시스템 비용이 낮아지고 유연성은 높아졌습니다.
그 외 4차 산업의 기본 요건으로 표준 커뮤니케이션 프로토콜이 있습니다. Bosch Rexroth는 하나의 하드웨어에서 Sercos, EtherCAT, Ethernet IP, PROFINET RT, VARAN 등 현재 모든 실시간 프로토콜을 지원하므로 제조사가 어디이든 시스템 통합이 가능합니다.
이더넷으로 유압장치를 연결하므로 원격 진단과 원격 정비에 관한 무수히 많은 옵션이 열리고 있습니다. 적절한 권한 부여를 통해 기사의 물리적 장소가 어디이든 데이터 질의를 하거나 온라인으로 매개변수를 변경할 수 있습니다.
전자장치와 소프트웨어 및 개방형 표준과 유압장치를 결합할 때 4차 산업 개념에 완벽하게 통합됩니다.