Kassow Robots가 Bosch Rexroth의 가족이 되었습니다. 강력한 협업을 통해 로봇 기술 분야에 한 발자국 더 전진할 수 있게 되었고 고객을 위해 더 많은 가치를 창출할 역량을 모았습니다.
덴마크 코펜하겐에서 설립된 Kassow Robots는 독창적이고 효율적인 산업용 7축 경량 협업용 로봇을 개발 및 생산합니다.
하중은 5~18kg, 작동 범위는 850~1800mm이며 조인트 속도는 초당 최대 225도입니다. 규모에 상관 없이 모든 기업에서 5가지 경량 7축 코봇을 사실상 바로 활용할 수 있습니다.
이러한 코봇은 빠르고 힘이 좋으면서도 작동 범위가 길고 하중이 큽니다. 또한 쉽게 사용할 수 있어 기업의 유연성이 커지며 중소기업의 경우 사내 로봇 전문가 없이 복잡한 자동화 및 프로그래밍 작업을 경제적이면서도 독립적으로 달성할 수 있습니다.
Strong. Fast. Simple.