제품 | 크기 개수 | 구동 유형 | 최대 힘 | 일반적인 응용 분야의 힘 범위 | 최대 속도 | 최대 스트로크 | 작동 온도 | IP 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | 볼 스크류 조립품 | 최대 56kN | 0.4~30kN | 최대 1.6m/s | 최대 1,500mm | -10°C ~ +50°C | IP54 선택 사항: IP65 |
EMC-HP | 3 | 유성 스크류 조립품 | 최대 100kN | 12~60kN | 최대 0.83m/s | 최대 1,500mm | -10°C ~ +70°C 선택 사항: -30°C ~ +50°C |
IP54 |