소형 유압장치 소형 유압장치

소형 유압장치는 고객 수요에 부합하고 응답 시간이 빠르며 전반적 서비스 품질을 개선한 새로운 솔루션을 OEM에 꾸준히 공급하는 한편 출시 기간을 크게 단축하고자 영역별 엔지니어링과 R&D 및 서비스의 권한을 강화하면서 기술 및 영업 네트워크 채널을 개발하는 데 엄청난 양의 리소스를 동원하고 있습니다. 소형 유압장치는 각 생산 단계의 직접 관리를 통해 세계적인 입지를 다지고 있습니다. 그리하여 더욱 우수한 품질 가치를 전달하고 있으며, 여기에 고객 수요에 맞추는 제품 조정력까지 결합한 것이 성공의 열쇠라 하겠습니다.

소형 유압장치

제품 카탈로그

기술 자료

제품 선택 가이드(EN)

기술 자료 검색
CHoose

CHoose 컨피규레이터

CHoose는 새로운 소형 유압장치 구성 툴입니다.

CHoose 열기
소형 유압장치 홍보 동영상

소형 유압장치 홍보 동영상

YOUTUBE에서 비디오 보기

뉴스

새로운 EDH 밸브

새로운 EDH 밸브

Bosch Rexroth가 고유량의 강력한 소형 솔루션인 EDH 컴팩트 방향 밸브를 제공합니다.
유량이 분당 100리터로 높고 고급 기능과 성능을 갖추어 드릴링 머신과 크레인, 건설 장비, 이동식 승강 작업대, 자주식 혹은 트레일링 농기계, 쓰레기차와 청소차 같은 도로정비 차량 등 다양한 분야에 활용할 수 있습니다.
EDH 밸브 기술 자료

미디 굴착기용 E 밸브

미디 굴착기용 E 밸브

Bosch Rexroth가 미디 굴착기에 사용하는 새로운 체크 및 정량 E 밸브를 도입하며 제품 범위를 확장합니다. 06톤 10톤 굴착기용으로 완벽하게 설계된 새 밸브는 최적의 설치 설계를 자랑하며, 전자 방식의 제어 및 설정 덕분에 모든 기계에 알맞은 동작을 매우 미세하게 제어하고 조정합니다. 전자 제어 굴착기가 갈수록 정교해지고 있는 만큼 새로운 E 밸브는 시장 요구조건을 훌륭하게 충족합니다.
미디 굴착기용 E 밸브 애니메이션
미디 굴착기용 E 밸브: 기술 자료

새로운 E 모션 플러스 밸브

새로운 E 모션 플러스 밸브

붐 제어를 위한 새로운 E 모션 플러스 밸브: 전자 제어 및 설정 기능이 있어 모든 기계의 동작을 매우 미세하게 제어하고 조정합니다. 밸브의 전자 제어로 인해 각종 기계 동작을 최적으로 제어하고 전자 압력 보상과 간단한 조정이 가능합니다.
E 모션 플러스 애니메이션
E 모션 플러스 기술 자료

새로운 EDG 플랫폼

새로운 EDG 플랫폼

EDG 플랫폼은 현대적이면서 매우 유연하고 구성 가능한 밸브 솔루션으로 진화하는 소형 이동식 장비 플랫폼에서 성능 이점을 가지고 있습니다. EDG 밸브는 온오프 또는 비례 버전으로 사용 가능합니다. 모듈식 회로, 작은 크기, 가벼운 무게, 부하 감지를 통한 시스템 에너지 절약 등이 특징입니다.
EDG 플랫폼 기술 자료

새로운 체크 및 정량 밸브

새로운 체크 및 정량 밸브

Bosch Rexroth가 새로운 E/H 밸브를 도입하며 체크 및 정량 밸브의 제품 범위를 확장합니다. 08톤 40톤 굴착기용으로 완벽하게 설계된 새 제품은 최적의 설치 설계를 자랑하며, 모든 기계의 동작을 매우 미세하게 제어하고 조정합니다. 새 E/H 밸브 제품군은 고성능과 초소형 솔루션을 결합한 결과물입니다.
E 밸브 애니메이션
E 밸브 기술 자료
H 밸브 기술 자료

EDG 지게차 블록

EDG 지게차 블록

Bosch Rexroth가 지게차에서 유압 시스템을 실행하기 위해 혁신적인 모듈식 전자유압 밸브를 새롭게 출시했습니다. 기존 솔루션에 비해 우수한 성능과 높은 유연성을 달성하기 위해 설계된 스마트한 모듈식 밸브 블록을 작은 크기 하나에 모두 담았습니다.
EDG 지게차 블록: 애니메이션
EDG 지게차 블록: 기술 자료

솔레노이드 개념: 성능 좋은 신세대 솔레노이드 카트리지 밸브

솔레노이드 개념: 성능 좋은 신세대 솔레노이드 카트리지 밸브

우수한 성능을 제공하도록 고안되어 가혹한 환경 조건에서 새 밸브를 사용할 수 있습니다. 새로운 솔레노이드 카트리지 밸브는 이전 밸브를 완벽하게 대체하며 기능이 더 개선되었습니다.
새로운 솔레노이드 개념

모듈식 방향 밸브 - ED 조립

모듈식 방향 밸브 - ED 조립

Bosch Rexroth가 소개하는 '모듈식 방향 밸브 - ED 조립 브로셔' : 대상 분야에 따라 간단하게 모듈식 시스템을 선택할 수 있도록 발간했습니다. 완전한 제품 목록과 명확한 기호, 실용적인 옵션이 포함되어 있어 사용자의 부품 선택을 안내해 주는 브로슈어입니다.

대화식 카탈로그 사용자 가이드: 대화식 카탈로그 사용 방법

대화식 카탈로그 사용자 가이드: 대화식 카탈로그 사용 방법

제품 검색 방법을 알아보고 데이터 시트를 다운로드하세요. 아래 버튼을 클릭하면 대화식 카탈로그 사용자 가이드를 다운로드할 수 있습니다. 당사의 모든 대화식 카탈로그는 동일한 엔진을 바탕으로 작성되었으므로 한 가지의 사용 방법을 익히면 나머지도 쉽게 사용할 수 있습니다. 가이드를 훑어보고 관심 있는 주제가 없는 경우 언제든 당사에 이메일로 문의해 주세요.
사용자 가이드 다운로드

EDC 컨트롤 블록 – 모듈식 방향 밸브 흐름 공유 시스템

EDC 컨트롤 블록 – 모듈식 방향 밸브 흐름 공유 시스템

Bosch Rexroth가 혁신적인 방향 제어 밸브 사이즈 6을 소개합니다. 흐름 공유(LUDV) 기능이 있어 외부 조절기로 각 포트의 유량을 보정할 수 있습니다. 장착하기 쉽고 소형 또는 중형 이동식 장비의 동시 동작을 관리하는 목적에 적합한 솔루션입니다.
EDC 브로슈어
EDC 전단지

EDD 컨트롤 블록 – 모듈식 방향 밸브

EDD 컨트롤 블록 – 모듈식 방향 밸브

Bosch Rexroth가 개회로에서 액추에이터의 전기 유압을 제어(모터 또는 실린더)할 수 있는 혁신적인 방향 제어 밸브 사이즈 8을 소개합니다. 필수 정격 유량이 표준 NG06을 넘어서는 모든 이동식 및 산업용 장비에 적합한 솔루션입니다.
EDD 브로슈어

HICFP – 전기 유압 원격 제어 매니폴드

HICFP – 전기 유압 원격 제어 매니폴드

고성능 카테고리의 감압 밸브에 장착하는 전기 유압 원격 제어 매니폴드의 표준화된 시리즈입니다.
HICFP 브로슈어

기술 자료

(영문 전용)

파일(영문 전용) 설명
공기 제어 높은 안정성을 위한 단일 작용 모션 제어
제어 플러스 조이스틱으로 제어하는 미세 정량 밸브
A-VBCN-R 체크 및 정량 밸브
카트리지 전 범위 솔루션
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
솔레노이드 개념 신세대 솔레노이드 카트리지 밸브
CHoose 소형 유압장치 구성툴
DRE05SK 자동 공기 빼기 비례 감압 밸브
EDC 흐름 공유 제어 기능이 있는 모듈식 방향 밸브
EDD 모듈식 방향 밸브
EDG 플랫폼 LS가 있는 모듈식 전기 방향 밸브
EDG 지게차 블록 모듈식 전기 방향 밸브
EDH 밸브
E 밸브 체크 및 정량 밸브(전자 제어)
미디 굴착기용 E 밸브
E 모션 플러스 붐 제어를 위한 전자 보상
H 밸브 체크 및 정량 밸브(유압 제어)
GTCB 쓰레기 분쇄기 통합 컨트롤 블록
M4+EDC+ED 하이브리드 솔루션
VBSO-P 새로운 구조의 균형추 기술
VS570 유로 전환 장치
SMV 조향 모드 밸브