4차 산업 준비
용접 기술에 대한 새로운 생각. PRC7000 용접 제어를 이용하면 어떤 작업도 마스터할 수 있습니다.
지속 가능하고 결정적인 경쟁 우위는 당사의 솔루션을 통해 얻을 수 있는 이점입니다. 저항 스폿 용접을 위한 전체적 최첨단 시스템을 개발하고 있다는 자부심을 갖고 있습니다. 그리고 그러한 솔루션은 현재의 상황에 대해 지속적으로 의문을 제기해야만 찾을 수 있습니다.
선도적 제공업체가 될 수 있었던 이유 세 가지 주요 이유:
Bosch Rexroth의 저항 스폿 용접을 위한 미래 지향적이고 확장 가능한 솔루션 포트폴리오로 모든 과제를 자신 있게 익힐 수 있습니다. 당사의 용접 제어와 중주파 용접 변압기는 성능과 효율의 측면에서 고객에게 결정적인 차이를 선사합니다.
용접 품질의 요점: 새롭고 강력한 용접 제어 PRC7000을 통해 완벽한 용접이 마침내 재현됩니다. 그 밖에 제품을 필수 불가결하고 미래 지향적으로 만드는 요소 적응형 제어와 유연한 프로그래밍 기능을 이용하여 강철에서 알루미늄에 이르기까지 다양한 두께의 시트 조합과 재료 혼합을 손쉽게 처리할 수 있습니다. 중앙 처리, 품질 관리 및 기술 데이터 관리를 위한 구조화된 데이터를 제공하는 통합 IoT 커넥터는 PRC7000을 4차 산업에 사용할 수 있도록 지원합니다.
Bosch Rexroth의 기술 선도적인 용접 제어 및 중주파 용접 변압기에 대해 알아보세요.