확장 가능하며 손쉽게 액세스할 수 있는 개방형 휴대용 전자기기 플랫폼. 제어 장치 유닛, 연결 장치, 센서, Human Machine Interface(조이스틱, 디스플레이, 페달)로 구성되어 있습니다. 개별 BODAS 하드웨어 구성 요소는 자유롭게 프로그래밍 가능하며 BODAS Connect를 위해 준비되어 있습니다.
제어장치
최신 RC 시리즈 40은 이동식 기계용 전자 제어 장치 플랫폼으로서 확장성을 갖추고 있습니다. 자유롭게 프로그래밍 가능한 제어장치는 PL d(EN ISO 13849) 또는 AgPL d(ISO 25119)까지의 안전 기능을 갖추고 있습니다. 하드웨어 보안 모듈(HSM)은 제어 장치의 데이터가 무단 조작되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. Rexroth 제어장치에는 서비스 공구와의 통신을 위한 UDS 표준이 포함되어 있습니다. 고속 CAN, CAN-FD, ISOBUS을 위한 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 향후 이형에는 100Base-T1 Ethernet도 포함될 것입니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그
센서
당사는 Bosch 자동차 생산 품질을 기반으로 다양한 센서를 제공합니다. 예를 들어, 수명 기간 내내 높은 정확도를 갖춘 압력 센서와 자동차 SENT 기술, 관성 센서와 IVAS, 지능형 진동 분석 센서를 활용하여 구조적 사운드 전문성과 사전 구성된 전문가 기능 세트를 기반으로 구조적 사운드 분석을 통해 이상을 감지할 수 있습니다. 모든 센서는 견고하고 크기가 작아 이동식 장비의 요구 사항에 적합합니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그
HMI(Human Machine Interface; 인간 기계 인터페이스)
당사의 HMI 포트폴리오에는 견고한 고해상도 컬러 디스플레이, EH-조이스틱, 페탈이 포함됩니다. 모든 구성 요소는 BODAS와 조화를 이루어 고객의 기기와 손쉽게 융합되며 통합 기능 안전 절차 및 통합 진단 기능을 통해 부가가치를 창출합니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그
연결성 장치
BODAS 연결성 유닛은 BODAS Connect 제품의 핵심으로서 기계와 Bosch 또는 기타 IoT 인프라를 연결합니다. IP67 보호 클래스로 오프 하이웨이 시장에 적합합니다. Linux 운영 체제를 기반으로 하고 있어 하드웨어와 완전히 독립적인 구성 가능한 모듈식 소프트웨어가 가능합니다. RCU에 기반, FOTA(Flash software Over The Air)가 가능합니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그
주변 감지
Bosch 자동차 주변 감지 솔루션은 안전과 생산성을 향상하고 운영비용을 절감합니다. 당사는 Rexroth의 노하우와 Bosch의 품질을 기반으로 안전한 차량 무브먼트 및 운영을 위해 환경에 대한 완전한 시각과 센서 지원 제어를 제공합니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그
기능 안전
BODAS 제어장치를 통한 BODAS 안전에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? "Safety Relevant Project Planning(안전 관련 프로젝트 계획)" 지침은 BODAS RC를 통해 EN ISO 13849 및 25119에 의거한 기능 안전을 달성하는 방법을 상세히 설명합니다.