Flere manuelle arbeidsstasjoner og matesystemer, arrangert i en L-form. Fire stoler, hvorav to er opptatt av arbeidere. I bakgrunnen kan man se rullematere og returer. Arbeidsstasjonene er utstyrt med gripebeholdere, arbeidsutstyr, informasjonstavler og materialforsyning som bruker hyllesystemer og gripebeholdere. Individuelt konfigurerbare arbeidsstasjoner

Våre arbeidsstasjonsløsninger representerer maksimal tilpasningsmulighet: Geometri og funksjonalitet kan tilpasses perfekt til dine prosesser og krav – hvilket sikrer smidig integrasjon i produksjonsmiljøet.

Design dine egne arbeidsstasjonsløsninger

Vårt rammeverktøy for din effektive produksjon

Ansatt som jobber med Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Tjenester og prosesser

Vi hjelper deg gjennom hele implementeringsprosessen med prosjekteringsprogramvaren MTpro. Vi veileder deg også gjennom hele prosessen med lean production. MPS-filosofien avrundes av Bosch Rexroths korte leveransetider og fleksible prosess. Dette lar deg gjøre tankene om produksjon til virkelighet – uten svinn.

Bosch Rexroths arbeidsstasjoner med manuelt tilkoblet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean production

Med grunnlag i de tre pilarene fra det manuelle produksjonssystemet som dekker arbeidsstasjoner, materialforsyning og sammenkobling, kan du for eksempel skape arbeidsstasjoner så vel som hele produksjonslinjer, som raskt kan tilpasses arbeidsinnholdet og utføres på en effektiv måte samtidig som du unngår svinn i tråd med «lean»-prinsipper.

Mann som står ved en arbeidsbenk

Ergonomi

En ergonomisk utformet arbeidsstasjon spiller en viktig rolle i redusering av svinn under produksjonsprosessen. Med tanke på ergonomi, er hovedfokuset på arbeideren. Dette er årsaken til at arbeidsstasjoner fra Bosch Rexroth er utformet slik at de passer hver arbeider – og ikke motsatt.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger oppstår som resultat av at elektrisk ladning generert av friksjon på forskjellige materialer eller fra induksjon i elektriske felt. Disse kan så utlades og skade eller ødelegge sensitive komponenter. Vi tilbyr et stort utvalg av produkter som beskytter produktene dine mot skade forårsaket av ESD.

Ofte stilte spørsmål

Prosjektstart og kontakt

1. Jeg har aldri bestilt fra Bosch Rexroth før. Er det enkelt å bestille fra dere?
Ja, prosessen er bevisst holdt enkel. Vi håndterer alle typer forespørsler raskt og på en løsningsorientert måte. Den raske og kundespesifikke behandlingen av henvendelser om ergonomiske arbeidsstasjoner utføres via vårt nettverk av sertifiserte partnere, som sikrer lokal og effektiv støtte.

2. Jeg likte det jeg så med en anvendelse av en ergonomisk arbeidsstasjon. Hvordan fortsetter jeg?
Vi har implementert et stort antall anvendelser for arbeidsstasjoner. Du kan kontakte oss direkte. Forespørselen din blir umiddelbart videreformidlet til en av våre kvalifiserte partnere, som straks tar kontakt og implementerer din tilpassede anvendelse for arbeidsstasjonen.

3. Finnes det referanseprosjekter jeg kan se før jeg bestemmer meg?
Vi har en masse vellykkede prosjekter med kunder over hele verden. Våre samarbeidspartnere viser deg gjerne referanser og eksempler på hvordan våre ergonomisk arbeidsstasjon har forbedret helsen og effektiviteten til medarbeidere på en bærekraftig måte.

4. Jeg har veldig spesifikke krav. Kan jeg få en privat konsultasjon?
Private konsultasjoner er en viktig del av hva vi tilbyr. Dine individuelle utfordringer er vår styrke. Bare kontakt oss, og vi videreformidler forespørselen din til en av våre spesialistpartnere.

Merverdi og effektivitet

5. Hvorfor bør jeg velge en ergonomisk arbeidsstasjon fra Bosch Rexroth? Hva er de største fordelene?
Våre ergonomisk arbeidsstasjon er basert på det anerkjente Bosch Rexroth-aluminiumprofilsystemet, kjent for modularitet og stabilitet. Du drar nytte av maksimale tilpasningsmuligheter, bærekraftig helse og produktivitet samt enkel integrering.

6. Hvordan bidrar en ergonomisk arbeidsstasjon til å øke produktiviteten?
En ergonomisk utformet arbeidsstasjon reduserer tretthet og dårlig holdning, hvilket fører til høyere konsentrasjon og utholdenhet. Optimalt plasserte verktøy og materialer reduserer gripeavstander og øker effektiviteten.

7. Hva er fordelene med aluminiumprofiler fra Bosch Rexroth sammenlignet med andre materialer?
Våre aluminiumsprofiler er lette, ekstremt sterke og korrosjonsbestandige. De tillater rask utvikling, er estetisk tiltalende, og tilbyr den høyeste fleksibiliteten for justeringer i etterkant. De er også fullstendig resirkulerbare.

Tilpasningsmuligheter og tilbehør

8. Kan arbeidsstasjonene tilpasses de individuelle kroppsdimensjonene til mine ansatte?
Ja, individuell tilpasning er en kjernefunksjon i systemene våre. Takket være høydejusterbare bordplater, svingbare skjermholdere og fleksible hyller, kan våre arbeidsstasjoner justeres optimalt etter størrelsen og arbeidsstilen til hver medarbeider.

9. Tilbyr Bosch Rexroth også tilbehør som belysning, hyller og verktøyholdere?
Ja, vårt omfattende utvalg av tilbehør gjør at ingenting mangler. Fra belysning til skuffer, videre til stoler og verktøyholdere – alt er modulært tilpassbart til vårt system.
Oppdag våre modulære komponenter og tilbehør i Rexroth Store.

10. Jeg trenger arbeidsstasjoner for forskjellige aktiviteter (montering, verifisering, pakking). Tilbyr dere skreddersydde løsninger?
Våre modulært system gjør det mulig å skreddersy arbeidsstasjoner nøyaktig etter kravene til spesifikke aktiviteter. Sammen med deg og partnerne våre konfigurerer vi den ideelle arbeidsstasjonen for enhver oppgave.

11. Finnes det også mobile ergonomisk arbeidsstasjon for fleksible bruksområder?
Ja, vi tilbyr også mobile varianter. De er utstyrt med høykvalitets hjul og om nødvendig en uavhengig energiforsyning, og gir maksimal fleksibilitet i bruk.

Lean production, ESD-beskyttelse og integrering

12. Passer arbeidsstasjonene for lean production og smart-fabrikker (Industri 4.0)?
Våre arbeidsstasjonssystemer er modulbaserte og kan integreres sømløst i lean-konsepter. I tillegg tilbyr vi løsninger for tilkobling og digitalisering, for eksempel integrerte kontrollsystemer og hjelpesystemer.

13. Kan arbeidsstasjonene også utstyres for ESD
Vi tilbyr også ESD-kompatible arbeidsstasjonsløsninger som er spesielt utformet for å hindre elektrostatisk utladning – fra ledende bordplater til jordede strukturer.

14. Hva med integrering i min eksisterende hallstruktur? Må jeg bygge på nytt?
En gjenoppbygging er vanligvis ikke nødvendig. Systemene våre er utformet for å integreres fleksibelt i eksisterende infrastruktur. Takket være deres modularitet, minimerer de innsatsen for modifikasjoner og kan implementeres trinnvis.

15. Hvor komplisert er montering eller demontering av en arbeidsstasjon?
Takket være vårt modulære aluminiumprofilsystem er montering og demontering svært enkelt og krever kun minimale verktøy. Modifikasjoner, utvidelser eller relokaliseringer kan utføres raskt og fleksibelt.