Rød Hägglunds-logo og røde cam ring-strøk Hägglunds Quantum-ikon på rød og grønn bakgrunn La fornuften ligge

Ta steget inn i Quantum-riket

Hägglunds Quantum
Mann holder et direktedrivsystem fra Hägglunds og et nettbrett med en graf av drivsystemdata fra tilstandsovervåkingstjenesten. Din smarte kobling mellom drivenhet og ytelse

Både du og drivsystemet kan oppnå mer med ekspertisen til Bosch Rexroth. Velger du en Hägglunds-drivenhetsløsning har du allerede gjort et klokt valg. Og med Hägglunds Inside Intelligence blir det enda lettere å velge smart.

Hägglunds Inside Intelligence
Ankerlenke Kundestemmer

Hva er det beste beviset på hva Hägglunds-drivsystemer kan gjøre? Det er det som andre har gjort med dem allerede. Finn ut hvordan kunder har utmerket seg, spart og lyktes med Hägglunds’ løsninger.

Se vår kundereferanser

Referanser

Flomportene åpner seg i Hamburg

Hamburg snur tidevannet med Hägglunds flomportmotorer

LSBG Hamburg er ansvarlig myndighet for gater, broer og vannveier i Hamburg i Tyskland. En av byens mest kritiske ressurser er slusene - spesielt den sentrale Schaartor-slusen (Schaartorschleuse). Med nye hydrauliske drivsystemer går sluseportene inn i en ny æra av pålitelighet.

Referanser
To røde Hägglunds-motorer på en vaskepresse i en papirfabrikk

Økt pålitelighet med hydrauliske drivenheter i kritiske bruksområder

Hydrauliske motorer kan installeres nesten hvor som helst i en papirfabrikk. Husum-fabrikken har mange eksempler på det. Hägglunds hydrauliske drivenheter er installert i klasse A-applikasjoner - hvor produksjonstapet raskt ville blitt dyrt hvis en maskin stoppet.

Referanser
En rød Hägglunds-motor på en petroleumskoksknuser

Uovertruffen ytelse for krevende resirkulering

Jülch GmbH utmerker seg når det gjelder resirkulering av store petroleumskoksstykker for raffinerier, med Hägglunds hydrauliske drivverk fra Bosch Rexroth som sikrer uovertruffen ytelse og pålitelighet. Knuserne, som er konstruert for en levetid på minst 20 år, bidrar til å nå miljømålene ved å minimere driftsstans og effektivt bryte opp herdede koksstykker.

Referanser
To menn med vernehjelmer står foran en rød Hägglunds-motor.

Fleksibel løsning fra Hägglunds fører til rask oppstart

Domsjö Fabriker opplevde to dramatiske uker da en girkasse til en trommelvasker for cellulose i fabrikkens blekeanlegg havarerte. Takket være godt samarbeid, sterkt engasjement og en stor laginnsats kunne produksjonen gjenopptas raskere enn fryktet.

Referanser
Hägglunds slepebåt hos Damen Shipyards

Oppdag kraften i Hägglunds motorer for maritime behov

Les mer om hvordan våre Hägglunds motorer kombinerer innovasjon, pålitelighet og effektivitet for å møte ulike behov i marine applikasjoner. Fra kompakte løsninger til robuste kraftpakker, våre motorer er designet for optimal ytelse under alle forhold.

Les mer
Hägglunds CBm-motor i bruk hos en kunde

Se Hägglunds suksesshistorier

Hva er det beste beviset på hva Hägglunds drivsystemer kan gjøre? Det er det som andre har gjort med dem allerede. Se ut hvordan våre kunder har utmerket seg, spart og lyktes med Hägglunds’ løsninger.

Se alle våre kundereferanser

Support

Kontakt

Service for Hägglunds

Eksperter i service på Hägglunds-drivsystemer, over hele verden og i nærheten. Oppgraderinger, modernisering og utvidede Hägglunds-tjenester

Hägglunds Original Service