Mann i en moderne fabrikk med teksten «Din fabrikk, din vei. Forbruksvarer på forhånd.
Mann i en moderne fabrikk med teksten «Din fabrikk, din vei. Forbruksvarer på forhånd.

interpack

  • Messe Düsseldorf, Am Staad, 40474 Düsseldorf, Tyskland
  • 07.05.2026 10:00 - 13.05.2026 18:00
  • Engelsk, Tysk
  • Monteringsteknologi, Elektriske drivenheter og styringer, Lineærteknologi

Den internasjonalt ledende messen for emballasjebransjen gir informasjon om de nyeste teknologiene og løsningene, og gir drivkraft for de fremtidige temaene i bransjen.

Billettene får du her

Din fabrikk, din måte. – Ditt konkurransefortrinn i emballasjebransjen.

Under mottoet «Din fabrikk, din måte. Forbruksvarer på forhånd.» viser vi dere på interpack 2026 hvordan dere kan jobbe sammen med oss for å angi de avgjørende trendene:

  • I maskiner: Med åpen automatiseringsteknologi for maksimal ytelse.
  • Mellom maskiner: Med modulær mekatronikk for en smidig materialflyt.
  • Over maskiner: Med smart tilkobling som gir ekte merverdi.


Oppdag hvordan våre løsninger kan gjøre produksjonen din mer smidig og effektiv, og bestill din personlige avtale med ekspertene våre på forhånd, ved vår stand i hall 6, stand A42.


interpack 2026

Messekart

Din kontakt til Bosch Rexroth


Våre hovedtemaer i 2026

Bildet viser en VarioFlow plus kjedetransportør.

VarioFlow plus – allsidig transportbåndløsning

Kjedetransportørsystemet VarioFlow plus er transportløsningen for et bredt spekter av emballasjevarianter innen intralogistikk – vedlikeholdsvennlig, pålitelig, høy kapasitet og fleksibel.

Les mer
Det industrielle kontrollsystemet ctrlX CORE og teksten: «En 360°-løsning for enkle avgjørelser.»

Automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION

Automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION muliggjør individuelle løsninger for emballasjebransjen.

Les mer
6 forskjellige lineærføringer fra Rexroth-porteføljen flyr mot seeren.

Alltid den rette lineærføringen

Enten det dreier seg om emballering, palletering, stabling eller til og med sluttlinjekontroll – vår standardportefølje lar deg implementere et bredt spekter av administrasjonsoppgaver innen emballasjesektoren økonomisk, effektivt og raskt. For prosessrelaterte administrasjonsoppgaver finnes våre lettrengjorte lineærføringer i korrosjonsbestandig NRII- eller NRFG-utforming.

Les mer
Moderne 7-akset robot fra Heldele.

Kopphåndtering med 7-akset robot

Heldeles kopphåndteringssystem automatiserer forskjellige koppstørrelser ved hjelp av 7-akset robotteknikk, 3D-kameragjenkjenning og patentert gripeteknologi av høyeste standard. Fra modulær mating til kontrollteknologi – vi tilbyr nøkkelferdige spesialmaskiner fra én kilde – for maksimal presisjon og fleksibilitet i materialmating.

Les mer
Medarbeider som jobber med MTpro Engineering Software fra Bosch Rexroth.

Planlegging og utforming med våre prosjekteringsverktøy

Med MTpro Engineering Software kan du planlegge, beregne og dokumentere monteringsanleggene dine i bare noen få trinn. FRAMEpro utfyller CAD-miljøene Autodesk® Inventor og SolidWorks ved å legge til et bibliotek for det velprøvde, modulære aluminiumsprofilsystemet for maskinrammer og hus.

Les mer
Bildet viser de to bevegelsessystemene ctrlX FLOWHS og ctrlX FLOW6D på en lysegrå bakgrunn.

Bevegelsessystemer ctrlX FLOW

Bevegelsessystemene ctrlX FLOW sørger for optimal og svært effektiv material- og vareflyt.
Det planære systemet ctrlX FLOW6D for kontaktløs høytytende transport og høyhastighetsløsningen ctrlX FLOWHS for maksimal fleksibilitet i transport og posisjonering.

Les mer
To Bosch Rexroth EMC elektromekaniske sylindere.

Kraftig – effektiv – pålitelig

Trenger du fylling, dosering, bretting, bøying eller stansing? Elektromekaniske sylindere gir deg økonomiske løsninger for fylle- og pakkeprosessene dine. De allsidige aktuatorene er hygieniske, variable, energieffektive og eventuelt smurt for livet.

Les mer
Grafisk av en virtuell fabrikk med forskjellige produksjonsprosesser.

Opplev våre automatiseringsløsninger

Utforsk våre industrielle løsninger med vårt interaktive produksjonsmiljø, som tilbyr alt fra overordnede prosessoversikter til detaljerte dypdykk i individuelle produkter.

Les mer