The Battery Show Europe
The Battery Show Europe er den viktigste handelsmessen for beslutningstakere når det gjelder batteri- og H/EV-teknologi. Møt produsenter, leverandører, ingeniører, opinionsledere og beslutningstakere på en konferanse og handelsmesse som har de siste utviklingstrekkene i de avanserte batteri- og bilteknikkbransjene i fokus.
Høyere hastighet, lavere kostnader: Produksjonen din i full fart.
Øk kapasiteten og reduser kostnadene! Som ekspert på automatisering, festeteknologi og materialhåndtering, får Bosch Rexroth opp farten på din produksjon – fra elektrode- og celleproduksjon til testing ved slutten av produksjonslinjen, samt automatiseringsløsninger for batteriresirkulering.
Våre komponenter og systemløsninger hjelper deg med å flytte selv tunge laster, slikt som batterimoduler og -pakker, og gjør at du kan tilpasse systemene dine fleksibelt til fremtidige krav. Opplev våre høyhastighetsløsninger for materialhåndtering og oppdag optimaliserte prosesser for skrutrekking og pressing som maksimerer kvaliteten og sikkerheten.
Besøk oss på The Battery Show Europe fra 9.–11. juni 2026, i Stuttgart: Hall 1, stand C16 og ikke gå glipp av Dr. Andreas Letsch's presentasjon 9. juni 2026, kl 14:30 om temaet: «High-Throughput Production Enabled by Integrated Material Flow in Cell and Cell-to-Pack Manufacturing (Produksjon med høy gjennomstrømning muliggjort av integrert materialflyt i celle- og celle-til-pakke-produksjon)» som en del av konferansen.