Klaar voor THE NEXT LEVEL? YOU DECIDE.
Klaar voor THE NEXT LEVEL? YOU DECIDE.

Hannover Messe

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover , Duitsland
  • 31/03/2025 09:00 - 04/04/2025 18:00
  • Duits, Engels
  • Assemblagetechniek, Lineaire bewegingstechnologie , Industriële hydrauliek, Elektrische aandrijvingen en besturingen, Mobiele robotica

De HANNOVER MESSE is het belangrijkste internationale platform voor alle technologieën met betrekking tot industriële transformatie - met uitstekende innovaties of ongebruikelijke producten.

Koop uw ticket

Klaar voor THE NEXT LEVEL? YOU DECIDE.

Wilt u uw productiviteit maximaliseren en energie en middelen besparen? En wat denkt u over een naadloze integratie van nieuwe software en hardware in uw bestaande omgeving?

Kom bij ons langs op de Hannover Messe 2025 en ontdek tastbare oplossingen die uw toepassing naar een hoger niveau tillen.

Hal 6, stand D026

Boek hier uw standbezoek en ervaar hoe u samen met Bosch Rexroth vorm kunt geven aan de toekomst van de automatisering: door middel van digitalisering, de kracht van partnerschappen en natuurlijk de allernieuwste technologie.

YOU DECIDE.

Hannover Messe 2025

Contact


Wij zijn dichterbij dan u denkt

We breiden onze wereldwijde dekking uit met lokale partners. Dit maakt het nog gemakkelijker voor u om snel toegang te krijgen tot de oplossingen, producten en diensten van Bosch Rexroth. Onze gecertificeerde partners voldoen aan dezelfde normen van uitmuntendheid en expertise die u van ons gewend bent. Deze lokale partners kunnen ons aanbod verrijken door integratie van hun eigen diensten en producten van andere leveranciers.

Onze belangrijkste onderwerpen in 2025

Software- Platform H4U (Hydraulics For You) voor hydraulische besturing

H4U - Hydraulics For You

Het H4U-platform (Hydraulics For You) tilt de integratiemogelijkheden van industriële hydraulica naar een hoger niveau: op hardware gebaseerde besturingsfuncties worden flexibel overgebracht naar hardware-onafhankelijke softwaremodules en kunnen in bestaande automatiseringsomgevingen geïntegreerd worden.

Next Level besturing: H4U.cube – nieuwe hydraulische functies in de motioncontrol software met intuïtieve gebruikersinterface

Hydraulics For You

componenten en systemen voor de compressie van gasvormige en vloeibare waterstof

Next Level - Hydraulische oplossingen voor waterstof

Bosch Rexroth stimuleert de realisatie van een waterstofinfrastructuur, met robuuste en veilige componenten en systemen voor de compressie van gasvormige en vloeibare waterstof. Een nieuwe cryopomp comprimeert vloeibaar waterstof onmiddellijk tot 875 bar en maakt het dus mogelijk om zware vrachtwagens binnen 10 minuten met 100 kg waterstof bij te tanken.

The next Level: Het CryoPump-Station – complete aandrijfoplossing voor vloeibare waterstof.

Hydraulische oplossingen voor meer duurzaamheid

Slimme oplossing voor service - Hydraulic Hub: Meer efficiëntie in service en onderhoud

Hydraulic Hub: Meer efficiëntie in service en onderhoud

Met het uitgebreide aanbod aan digitale diensten vereenvoudigt en versnelt Bosch Rexroth Hydraulic Hub de hydraulische service en verhoogt daarmee de beschikbaarheid van machines en systemen. Service- en onderhoudsteams hebben 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het platform, kunnen meer dan 400.000 industriële hydraulische componenten van Rexroth identificeren en productgerelateerde servicekennis en -processen ophalen.

Slimme oplossing voor service – Hydraulic Hub

Hägglunds Thunder Key visual

Een elektrische start van een duurzame bloei

Hägglunds staat bekend om tandwielloze oplossingen met een hoog koppel die het vermogen recht op de aandrijfas zetten. Nu is er meer dan één route naar die efficiënte flexibiliteit.

Ontdek Hägglunds Thunder, een permanente magneetmotor die de bekende voordelen biedt op nieuwe manieren. Dit omvat variabele snelheid, geleverd door middel van frequentieregeling. Koppel en elektriciteit komen samen in Hägglunds Thunder.

Ontdek de oplossingen van Hägglunds

Rexroth eLION-oplossingenportfolio

Rexroth eLION-oplossingenportfolio

Wij bij Bosch Rexroth bieden met eLION oplossingen voor terreinelektromobiliteit. Deze topologieën zorgen voor een zeer efficiënt, emissievrij totaalsysteem met aanzienlijke geluidsreductie.

Rexroth eLION-oplossingenportfolio

Moderne fabrieksvloer met onderling verbonden machines en oplichtende lijnen die gegevensstroom en automatisering voorstellen.

Uw fabriek. Uw manier.

Als verandering de norm is, hoe snel kunt u zich dan aanpassen? Schaal en verbeter uw fabriek en magazijn op het tempo van uw markten - met de duurzame mechatronica- en automatiseringsoplossingen van Bosch Rexroth. Kies uw ideale combinatie van hardware/software en AI-gestuurde oplossingen. Blijf competitief, wat de toekomst ook brengt! YOU DECIDE.

Een cobot van Kassow Robots gemonteerd op een iCart AGV.

Cobots van Kassow Robots ontworpen voor mobiele oplossingen

De meest compacte collaborative robot op de markt. Met Edge Edition is er geen externe controller meer nodig. Cobots van Kassow Robots passen in nog krappere ruimtes en worden mobiel met de AGV & AMR-montage.

Website van Kassow Robots

De foto toont het TS7 plus transfersysteem in een productie omgeving.

TS 7 plus transfersysteem: Efficiëntie en betrouwbaarheid voor uw productie!

Het nieuwe TS 7 plus transfersysteem is de ideale oplossing voor het veilig vervoeren van zware batterijpakketten met een assemblage van meer dan een ton. Het systeem voldoet aan de hoogste veiligheids- en milieunormen en maakt vervoer op werkstukdragers mogelijk. Met zijn modulaire, onderhoudsarme ontwerp is de TS 7 plus snel wereldwijd beschikbaar en kan hij in recordtijd worden opgezet en aangepast.

TS 7 plus transfersysteem: Efficiëntie en betrouwbaarheid voor uw productie!

De foto toont het lineaire bewegingssysteem ctrlX FLOWHS voor een witte achtergrond.

ctrlX FLOWHS – Lineair bewegingssysteem voor hogere snelheden

De ctrlX FLOW HS zorgt voor flexibiliteit en hoge snelheid in de productie – met maximale precisie en minder ruimte.

ctrlX FLOWHS

De afbeelding toont de campagne-visual van ctrlX AUTOMATION. Er wordt een smiley afgebeeld in de kleuren van de campagne. Dit wordt aangevuld met de slogan "Two Steps Ahead".

ctrlX AUTOMATION – Eenvoudig. Compleet. Open.

Als een volledig open oplossing met app-technologie biedt ctrlX AUTOMATION alle componenten voor complete automatiseringsoplossingen.

ctrlX AUTOMATION

De afbeelding toont een elektromechanische cilinder, op de achtergrond kunt u iconen zien met voorbeelden van toepassingen.

Elektrificatie van machines

Onze elektromechanische cilinders EMC en de mechatronische subsystemen "Smart Function Kit Pressing" zijn de perfecte oplossing voor uw elektrificatie in de automatisering van machines - en dat ook voor zware toepassingen.

EMC – een elektromechanisch alternatief voor uw perstoepassing

De afbeelding toont een geprofileerd railsysteem en een kogelomloopspindel voor een tablet waarop de kiezer wordt weergegeven.

Een enorme stap voorwaarts in online engineeringen

Gericht op de gebruiker, duidelijk en uitgebreid: Bosch Rexroth biedt een verscheidenheid aan e-tools om de selectie, berekening en configuratie van geschikte productoplossingen voor fabrieksautomatisering te ondersteunen. Maak uw keuze uit een uitgebreid portfolio aan e-tools die u helpen bij de selectie van standaardproducten, maatwerkvarianten of het versnellen van uw engineering- en bestelproces.

Selector voor Lineaire Bewegingstechnologie