Motionsystemen ctrlX FLOWHS en ctrlX FLOW6D op een blauwe achtergrond met een rode hoek. ctrlX AUTOMATION – Motionsystemen ctrlX FLOW

De productfamilie ctrlX FLOW biedt eenvoudig integreerbare oplossingen voor optimale en zeer efficiënte materiaal- en goederenstromen.

Meer informatie over ctrlX FLOW
Man kijkt naar een transportbandsysteem van Bosch Rexroth BOOST YOUR PRODUCTION – met Rexroth transportbandsystemen

Maximaliseer uw productiviteit en flexibiliteit met transportbandsystemen voor elke behoefte – van nauwkeurige, kleinschalige assemblage tot zware belastingen.

Meer informatie
Twee movers van het Planar-systeem en een ovalen spoor van het hogesnelheidsmotionsysteem ctrlX FLOWHS zijn zichtbaar.

Motionsystemen ctrlX FLOW

Het automatiseren en optimaliseren van intralogistieke processen is een belangrijke succesfactor in slimme fabrieken: alles moet dynamisch, soepel en snel in elkaar overlopen. De productfamilie ctrlX FLOW staat voor eenvoudig integreerbare oplossingen voor zeer efficiënte materiaal- en goederenstromen. Als een lineair motionsysteem, zorgt ctrlX FLOWHS voor flexibiliteit en snelheid in uw productie. Het Planar-systeem ctrlX FLOW6D zorgt voor sterke prestaties bij contactloos transport en positionering en verhoogt de flexibiliteit in uw productielijnen.

Meer weten over motionsysteem ctrlX FLOW
Man die naar het TS 2Booster-transfersysteem kijkt

Transportband- en transfersystemen

De basis van hoogwaardige productie ligt bij een optimaal gecontroleerde materiaalstroom. En juist daarvoor zijn de transportband- en transfersystemen van Bosch Rexroth ontworpen: ze maken het precieze en efficiënte vervoer van componenten en werkstukken in alle fases van uw productie mogelijk.
Wij bieden modulaire, schaalbare transportbandsystemen die naadloos in bestaande apparatuur kunnen worden geïntegreerd en een aanzienlijke productiviteitsverhoging en efficiëntie bieden. Onze systemen staan voor de hoogste precisie, betrouwbaarheid en consequente automatisering die uw productie klaar maakt voor de toekomst. Op deze manier kunt u uw productieprocessen optimaliseren, doorlooptijden verkorten en uw concurrentiepositie op de lange termijn versterken.

Ontdek meer over transportband- en transfersystemen

Motionsysteem of transportbandsysteem: de juiste oplossing!

De basis van hoogwaardige productie ligt bij een optimaal gecontroleerde materiaalstroom. Bij het kiezen van het optimale transportbandsysteem voor uw productie zorgen de transfersystemen van Bosch Rexroth voor een nauwkeurig en efficiënt transport van componenten en werkstukken.

Als uw focus op een betrouwbare materiaalstroom met een hoog volume voor een stabiele, cyclusgebaseerde of doorlopende productie ligt en u waarde hecht aan optimale kosteneffectiviteit voor uw efficiënte assemblagelijnen, dan zijn onze bewezen TS-transfersystemen (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) en VarioFlow (VarioFlow belt en VarioFlow plus) de perfecte keuze. Deze veelzijdige transportbandsystemen, ontworpen voor consistentie en hoge doorvoer, zorgen voor een precieze positionering van het werkstuk en vormen de stabiele basis voor uw productieprocessen. Onze oplossingen creëren de flexibele infrastructuur voor uw assemblagetechniek, maximaliseren de productiviteit en zorgen voor een consistente automatisering.

Of heeft u een systeem nodig voor zeer flexibele en dynamische verplaatsingstaken? De motionsystemen ctrlX FLOW bieden complete oplossingen dankzij hun integratie in het automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION vormt de basis voor ontwerp, simulatie, engineering, bediening en service. Onze motionsystemen ctrlX FLOW bieden de hoogste precisie, maximale flexibiliteit, dynamiek en snelheid.


Toepassingssituaties voor onze motion- en transportbandsystemen

Voor welke toepassingssituaties is ctrlX FLOWHS bestemd?

Het lineaire motionsysteem werkt volgens het modulaire principe en is ontworpen voor modulaire configuratie. Het kan zowel in machine-interne als machine-overschrijdende toepassingen worden gebruikt. Een typische toepassingssituatie is het direct voeden van producten in een productielijn, waardoor er geen ingewikkelde robots nodig zijn om componenten te verwijderen en te plaatsen. Het is ook eenvoudig om power ovals in de machine te combineren met conventionele transportbandsystemen, bijvoorbeeld om taken uit te voeren zoals het vormen van productstapels. Deze toepassingen vereisen hoge prestaties, snelheid en precisie. ctrlX FLOWHS ondersteunt al deze factoren.

Door gebruik te maken van het lineaire motionsysteem kunnen de interne transportprocessen van de machine tussen de werkstations ook eenvoudig worden uitgebreid met extra toepassingen, bijvoorbeeld in vullijnen. Hiervoor worden flessen tussen twee movers geklemd, naar een vulstation getransporteerd, in een ander station geëtiketteerd, in het derde station gecontroleerd en in het laatste station met andere flessen gebundeld. Als u de flesgrootte in deze lijn wijzigt, hoeft alleen de afstand in de software te worden aangepast.

ctrlX FLOWHS is daarom perfect voor gebruik in een breed scala van industrieën, zoals consumentengoederen, elektronica, batterijen of farmaceutische producten.

Voor welke toepassingen is ctrlX FLOW6D bestemd?

Met het Planar-systeem tilt Bosch Rexroth het contactloze high-performance transporteren en positioneren naar een hoger niveau. Vrij zwevende transportplatforms (movers) worden op een horizontaal, verticaal of boven het hoofd georiënteerd werkplatform verplaatst. Elke mover werkt in zes graden van vrijheid met hoge snelheid en precisie, zonder enige wrijving of vervuiling.

De klassieke lijn is min of meer verdwenen en vervangen door een zelfvoorzienend deel waar individuele producten afzonderlijk door de lijn kunnen gaan. Hierdoor kan bijvoorbeeld een grotere fles twee keer worden gevuld of kunnen producten tijdens het gebruik worden geroteerd. Het systeem maakt het ook mogelijk om producten die niet aan de kwaliteitstest voldoen opnieuw te testen of uit de productielijn te verwijderen. Deze zeer aanpasbare productielijn heeft het potentieel om de traditionele productiemethoden van de huidige lijnen fundamenteel te veranderen.

ctrlX FLOW6D is daarom perfect voor transport en positionering, of het nu gaat om consumptiegoederen, farmaceutische producten, medicijnen, elektronica, halfgeleiders of assemblagetoepassingen.

Voor welke toepassingen zijn de TS- en VarioFlow-transportbandsystemen geschikt?

Bosch Rexroth-transportbandsystemen, waaronder de flexibele VarioFlow-systemen, zijn de ideale keuze voor de optimalisatie van materiaalstroom en procesintegratie in een breed scala aan productie- en assemblageomgevingen. Hun modulaire ontwerp en aanpassingsvermogen maken hen veelzijdig: Ze zijn geschikt voor nauwkeurige timing en exacte positionering van componenten, zoals bij de fijne assemblage van kleine componenten, maar ook voor flexibel, continu transport in processen met grote volumes.

De systemen bestrijken een breed scala aan industriële toepassingen, van assemblage en productielijnen in industrieën zoals de auto-industrie, accu's, verpakte consumptiegoederen, medische technologie en halfgeleiders, tot middelzware belastingen in veranderlijke processen en zware werkstukken in robuuste productieomgevingen. Dankzij hun modulariteit en intelligente besturing kunnen ze flexibel worden aangepast aan productieprocessen, doorlooptijden verkorten en altijd zorgen voor een betrouwbare afhandeling en een uitstekende procescontrole.