Een witte lijn die begint met een witte pijl met rode omtrek en een witte pin bovenaan op de voorgrond en eindigt met een witte vlag achteraan in het beeld. Boven de lijn zijn drie cirkels met drie verschillende symbolen. Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

Rexroth ROKIT Navigator – Uw toekomstbestendige navigatiesoftware voor AGV/AMR

Neem contact op
Een witte lijn die begint met een witte pijl met rode omtrek en een witte pin bovenaan op de voorgrond en eindigt met een witte vlag achteraan in het beeld. Boven de lijn zijn drie cirkels met drie verschillende symbolen. ROKIT Navigator in één oogopslag

Ontvang alle belangrijke informatie over de ROKIT Navigator in de one pager.

PDF downloaden
A-Mate AGV’s van K.Hartwall rijden in een tentoonstellingshal K.Hartwall & ROKIT: Van concept tot implementatie in recordtijd

K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.

Meer te weten komen
De afbeelding toont een witte gestileerde pin met een haakje in de punt en een gat in de kop. Horizontaal zijn diverse modellen van automatisch geleide voertuigen en handmatige vorkheftrucks te zien. In het gat van de pin zit een automatisch geleid voertuig (AGV). Lokalisatie en navigatie eenvoudig gemaakt

De ROKIT Navigator is perfect geschikt voor gebruik met de ROKIT Locator localisatiesoftware – voor een precieze positionering en een efficiënte bewegingsplanning van uw mobiele robots.

ROKIT Locator
De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. Het opschrift 'UX' staat in het midden. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij. Een modulaire toolkit voor uw mobiele robots

Met de Roboticakit ROKIT en ctrlX AUTOMATION profiteert u van modulaire software- en hardware-oplossingen die u naar wens met elkaar of met oplossingen van derden kunt combineren.

Bekijk de video
Blauwe achtergrond met een lichtblauwe rechthoek met de tekst 'VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe' in donkerblauwe letters.

Toekomstbestendig met VDA 5050

De ROKIT Navigator is volledig compatibel met VDA 5050-geschikte vlootmanagementsystemen. De intelligente implementatie van de VDA 5050-standaard maakt bijzonder snelle, eenvoudige integratie en inbedrijfstelling mogelijk – zonder adapters of extra interfaces. Dit minimaliseert uw ontwikkelingsinspanningen en bereidt u optimaal voor op toekomstige uitdagingen.

Blauwe achtergrond met vier vierkanten die een rechthoek vormen, waarvan er één blauw is en net in de rechthoek past als het vierde vierkant.

Open interfaces voor flexibele integratie

Dankzij de modulaire en open architectuur past de navigatiesoftware voor mobiele robots zich naadloos aan een breed scala van eisen aan – van gebruik met de ROKIT Locator of andere geavanceerde lokalisatieoplossingen voor verschillende voertuigkinematica. Open interfaces en de intuïtieve aXessor-gebruikersinterface minimaliseren de parameterisatiewerkzaamheden voor verschillende types voertuigen en maken de flexibele integratie van extra technologieën mogelijk.

De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. Het opschrift 'UX' staat in het midden. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij.

Een modulaire toolkit voor AGV/AMR

Combineer de ROKIT Navigator met de ROKIT Locator voor een krachtige oplossing voor nauwkeurige lokalisatie en efficiënte navigatie van uw mobiele robots. Met ROKIT – De Roboticakit en het automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION , profiteert u van modulaire software- en hardware-oplossingen die u naar behoefte met elkaar en met oplossingen van derden kunt combineren. De ROKIT Navigator is niet alleen beschikbaar als modulaire Docker-containeroplossing, maar ook als app voor het vernieuwende, Linux-gebaseerde besturingssysteem ctrlX OS – een centrale component van ctrlX AUTOMATION. Als open systeemoplossing is de navigatiesoftware eenvoudig te integreren in de besturing (ctrlX CORE) en veiligheidsbesturing (ctrlX SAFETY), omdat alle informatie die voor de andere software-componenten in het systeem nodig is, beschikbaar is via de ctrlX Data Layer.

Bekijk de video
Bekijk de video

De voordelen van de ROKIT Navigator in één oogopslag

Een rechthoek met een staafdiagram waarvan de staven van links naar rechts hoger worden.

Efficiënte bewegingsplanning

  • Hoge precisie (<1 cm) en snel koppelen
  • Bijzonder geschikt voor dynamische, complexe en krappe omgevingen
  • Betrouwbaar en natuurlijk rijgedrag
  • Optionele obstakelvermijding
  • Binnen- en buitengebruik mogelijk

Een rechthoek met puzzelstukjes die in elkaar passen.

Eenvoudig te integreren – klaar voor de toekomst met VDA 5050

  • VDA 5050: snelle, efficiënte, uitbreidbare interface
  • Perfect geschikt voor gebruik met de ROKIT Locator
  • Ondersteunt gewone voertuigkinematica
  • Eenvoudige, snelle en naadloze integratie en inbedrijfstelling
  • Moderne software-implementatiebenadering en open interfaces
  • Integratie van extra sensortechnologieën
  • Ondersteuning via een aXessor-gebruikersinterface
  • Beschikbaar als Docker-container of app voor ctrlX OS

Overzicht van functies

Functies en kenmerken van de navigatiesoftware

VDA 5050-interface – snel, efficiënt, uitbreidbaar: Ondersteuning van de VDA 5050-specificatie tussen voertuig- en wagenparkbeheer

Snelle integratie en installatie: Offline kalibratie van systeemparameters, ondersteund door de tool met behulp van de gebruiksvriendelijke aXessor-interface

Open, aanpasbaar systeem: Geen 'black box'-structuren, maar open interfaces die eenvoudige, flexibele integratie en uitbreiding mogelijk maken

Moderne aanpak voor de implementatie van software: Implementatie in de vorm van Docker-containers of als app voor ctrlX OS – voor maximale flexibiliteit en schaalbaarheid

Navigatie in krappe ruimtes: Veilige voertuigmanoeuvres met minimale ruimtevereisten

Snelle en uiterst nauwkeurige koppeling: Kortere cyclustijden en lagere foutenpercentages dankzij geoptimaliseerde snelheid en precisie

Ondersteuning van verschillende aandrijftypen: d.w.z. Ackermann, differentiële aandrijving, omnidirectionele aandrijving

Virtual Line: Robuuste functie waarmee flexibele routes kunnen worden gedefinieerd zonder fysieke lijnmarkeringen

Optionele obstakelvermijding: Houdt rekening met objecten in het rijpad en vermijdt deze optioneel binnen het toegestane vermijdingsgebied

Naleving van externe veiligheidseisen: Zorgt voor een soepele integratie van de veiligheidsbesturing in de voertuigbewegingsplanning

Overweging van versnellingsbeperkingen: Bij uitvoering van de bewegingsplanning wordt rekening gehouden met de naleving van de maximale longitudinale of laterale versnelling.

Houdt rekening met de contour van het voertuig en de lading: Voorkomt botsing van voertuig of lading met obstakels

Overweging van oriëntatiebeperkingen: Maakt, afhankelijk van het type aandrijving, bewegingssequenties mogelijk die onafhankelijk zijn van de oriëntatie van het voertuig

ROKIT Navigator One Pager

Bekijk alle belangrijke informatie over de navigatiesoftware voor mobiele robots in één oogopslag.

PDF downloaden

Nieuws over ROKIT

A-Mate AGV’s van K.Hartwall rijden in een tentoonstellingshal

K.Hartwall & ROKIT: Van concept tot implementatie in recordtijd

K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.

Een magazijn met twee heftrucks, een scherm naast het stuur en het logo van SEP Logistik AG.

Met SEP Logistik AG en ROKIT Locator tot 30 % meer efficiëntie

SEP Logistik AG, een toonaangevende aanbieder van innovatieve oplossingen voor magazijnbeheer, breidt haar truckgeleidingssysteem RELAG uit met de ROKIT Locator voor realtime lokalisatie van de volledige vloot heftrucks. Dit maakt scanloze workflows, optimale orderroutering en tot 30 % besparing op personeelsmiddelen mogelijk.

Grafiek van een magazijn van binnenuit in blauw. De focus ligt op verschillende voertuigen zoals vorkheftrucks en mobiele robots. De mobiele robot staat in het midden en is verlicht.

Gemakkelijk mobiele robots bouwen

Ontdek hoe de modulaire oplossingsset van robotica- en automatiseringscomponenten de ontwikkeling van uw mobiele robots vereenvoudigt en versnelt.

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.