Belgium Nederlands

Selecteer uw locatie

De ACTIVE Mover vervoert manometers

ACTIVE Mover

Assemblage van een verscheidenheid aan manometers in een bijzonder korte cyclus.

Bekijk de video
Bosch Rexroth ACTIVE Mover lineair motoraangedreven transfersysteem

Lineair motoraangedreven transfersysteem ACTIVE Mover

Voor toepassingen met hoge snelheid

Online catalogus
Bosch Rexroth-video van ACTIVE Mover lineair-motoraangedreven transfersysteem

Verhoog uw proceskwaliteit, productiviteit en winstgevendheid

Bekijk onze video

NAUWKEURIGER, SNELLER, ROBUUST
ACTIVE Mover lineair motortransfersysteem

Overal waar producten met extra precisie, snelheid en flexibiliteit getransporteerd en gepositioneerd moeten worden, bepaalt het Rexroth lineair motoraangedreven transportbandsysteem de norm: Met een unieke combinatie van precisie, snelheid, kracht en flexibiliteit kunt u de proceskwaliteit, productiviteit en zelfs kosteneffectiviteit verhogen.


TOEPASSINGEN MET HOGE SNELHEID EN KORTERE CYCLUSTIJDEN

Hoge snelheid, snelle acceleratie en een wrijvingsarme magnetische koppeling helpen de cyclustijd te verkorten. Werkstukpallets kunnen onafhankelijk naar elke gedefinieerde positie worden verplaatst, zelfs langs bochten, met een breed scala aan versnellingssnelheden en snelheden, soepel en nauwkeurig. Dit alles terwijl het ook nog eens goed bereikbaar blijft, waardoor er maximale toegankelijkheid tot het werkstuk is.

OPLOSSING VOOR HOGE PRODUCTVERSCHEIDENHEID OF GEVOELIGE MATERIALEN

Vrije programmering en besturing van elke individuele werkstukpallet maakt flexibele realisatie van processtromen mogelijk. De pallets kunnen heen en weer bewegen, asynchroon en synchroon. Dit biedt maximale flexibiliteit bij ombouwprocessen. Zachte bewegingen, geïntegreerde aanrijdingsvermijding en auto-queuing op werkstations garanderen een vlot transport van gevoelige producten.

GEBRUIK ZO VEELZIJDIG ALS ZIJN TOEPASSINGEN

Praktische flexibiliteit – veelzijdig gebruik.

De ACTIVE Mover kan worden gebruikt in assemblagelijnen in belangrijke sectoren zoals:

  • Elektronische controller onderdelen:
  • Printplaten voor de productie van elektronica
  • Farmaceutische en cosmetische industrie
  • Spuiten in de medische technologiesector
  • Componenten voor de productie van elektrische motoren

ACTIVE Mover-functies in één oogopslag

Bosch Rexroth ACTIVE Mover lineair motoraangedreven transfersysteem

Precisie

Exacte werkstukpalletpositionering zonder extra indexering. Werkstukpallets worden automatisch en nauwkeurig naar elke positie verplaatst, zelfs langs bochten. Dit verhoogt niet alleen de proceskwaliteit, het verbetert ook uw productiviteit en daarmee uw winstgevendheid.

Impressie van de acceleratiefase van ACTIVE Mover Transfer Systeem van Bosch Rexroth

Snelheid

De wrijvingsarme, magnetische koppeling tussen lineaire aandrijving en werkstukpallet helpt bij het bereiken van hoge snelheden en snelle acceleraties. Bovendien gaat er geen tijd verloren met stoppen, positioneren en afstellen. Profiteer van kortere cyclustijden en verhoog uw productiviteit terwijl u de kosten verlaagt.

Woehner Group ACTIVE Mover transfersysteem detailweergave van een werkstukpallet

Robuustheid

Een krachtige aandrijving verplaatst werkstukpallets met een gewicht tot 10 kg en tot 160 N. Door de boringen in het stevige basisframe kunnen specifieke werkstations of behuizingen direct worden geïntegreerd, wat het ACTIVE Mover-transfersysteem zeer veelzijdig maakt.

Woehner-Group ACTIVE Mover werkstukpallet met identificatiesysteem

Flexibiliteit

Bespaar op kosten door het grootste deel van uw productieprocessen met één systeem te dekken en uw productiefaciliteit te standaardiseren. De volgende bedrijfsmodi zijn beschikbaar: omgekeerd, asynchroon en synchroon.

Belangrijke technische gegevens

Hoge herhaalnauwkeurigheid:
van ± 0,01 mm
Snelheid: tot 150 m/min
Versnelling: van 40 m/s² met 1 kg lading, 10 m/s² met 10 kg nuttige lading
Belasting per werkstukpallet: tot 10 kg
Werkstukpallet: breedte van 165 mm, tot 500 mm voor invoer
Open interface: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos, enz.
Stevig ontwerp
Omkeerbare werking
Asynchrone en synchrone werking
Informatie over de bestelling

Succesverhalen

De ACTIVE Mover vervoert manometers

Assemblage van een verscheidenheid aan manometers in een bijzonder korte cyclus.

Het transfersysteem ACTIVE Mover verkort de insteltijden in de productie met meer dan 50 procent en verhoogt zo de productiviteit.

Volautomatische assemblagelijn van de Woehner Group met ACTIVE Mover Transfer System

Tot 40.000 onderdelen per dag

Met een volledig geautomatiseerde assemblagelijn en het lineaire motortransfersysteem ACTIVE Mover kunnen tot 94 variëteiten worden geproduceerd, zonder aanpassing achteraf.

Bosch Rexroth ACTIVE Mover lineair motoraangedreven transfersysteem

Nauwkeurige doorloop door 37 stations

Lineair motorisch aangedreven transfersysteem ACTIVE Mover zorgt voor korte hulpprocestijden in een montagesysteem in de speciale machinebouw.