Belgium Nederlands

Selecteer uw locatie

Formules van Hägglunds Quantum op een rood met groene achtergrond

Hägglunds Quantum – Voorbij de rede ligt de mogelijkheid

Formules van Hägglunds Quantum op een rood met groene achtergrond

Bereid u voor om het Quantumdomein te betreden

Er ligt een uitdagende plek voor ons. Eén die in het volle zicht verborgen ligt. Een plek waar alles vertrouwd is, maar waar geheel nieuwe eigenschappen wachten om ontdekt te worden. Een plek die is gecreëerd door het assortiment aan motoren van Hägglunds Quantum

Hier betekent kleiner en lichter ook krachtiger. Hier wordt beweging versneld, maar worden uithoudingsvermogen en levensduur verlengd. Zodra u het Quantumdomein betreedt, zult u nooit meer om willen kijken.

Lijnafbeelding van een Hägglunds Quantum motor op rode en groene achtergrond

Breek de wetten die gaan over grootte, kracht en snelheid

Motoren van Hägglunds Quantum zullen de werkelijkheid opnieuw vormgeven, in de mijnbouw, in mobiele toepassingen en op vele andere plaatsen. Bereid u voor om de grenzen in meerdere richtingen te verleggen.

Mogelijkheden zullen worden vergroot. Obstakels zullen verschrompelen, net als de voetafdruk. Terwijl uw kracht en behendigheid toenemen, zult u overtreffen wat u geleerd heeft te verwachten - en zult u verwachtingen tarten.

En toch zult u een ware constante vinden in de formule van Quantum: betrouwbaarheid.

Een motor van Hägglunds Quantum op een rood met groene achtergrond

Uw Quantumreis begint hier

CONEXPO-CON/AGG 2023 wordt de eerste doorgang naar het Quantumdomein. Wanneer de show in Las Vegas opent, zal ook de deur naar een nieuwe wereld aan mogelijkheden opengaan.

Kom naar onze stand #S80215 om de Quantumeffecten uit de eerste hand te ontdekken.

Kunt u niet komen? Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie