Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtProduct | Aantal maten | Type aandrijving | Maximale krachten | Typisch toepassingskrachtbereik: | Maximum snelheid | Maximale slag | Bedrijfstemperaturen | IP-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Kogelomloopspindel | Tot 56 kN | 0,4 - 30 kN | Tot 1,6 m/s | Tot 1.500 mm | -10°C ... +50°C | IP54 Optioneel: IP65 |
EMC-HP | 3 | Planetaire spindelaandrijving | Tot 100 kN | 12 - 60 kN | Tot 0,83 m/s | Tot 1.500 mm | -10°C ... +70°C Optioneel: -30°C ... +50°C |
IP54 |