1. Home
  2. Blog
  3. Która prowadnica liniowa jest odpowiednia
Wybór prowadnic liniowych Rexroth na niebieskim, technologicznym tle z ikonami symbolizującymi różne obszary zastosowań.
Wybór prowadnic liniowych Rexroth na niebieskim, technologicznym tle z ikonami symbolizującymi różne obszary zastosowań.
Techniki przemieszczeń liniowych

Która prowadnica liniowa jest odpowiednia dla mojego zastosowania?

Niezależnie od tego, czy chodzi o zanieczyszczenia, pomieszczenia czyste, wysoką dynamikę czy ograniczoną przestrzeń instalacyjną: Jeśli znasz obciążenia, środowisko i okres eksploatacji, zazwyczaj znajdziesz odpowiednie rozwiązanie w standardowej ofercie firmy Rexroth.

Rzadko poświęcamy uwagę prowadnicom liniowym, ale odgrywają one kluczową rolę w inżynierii mechanicznej i automatyzacji fabryk. Precyzyjnie i niezawodnie kierują ruchami liniowymi w określonych warunkach środowiskowych i obciążeniowych – są wydajne, kompaktowe i wymagają jedynie niewielkiej konserwacji. Ale która prowadnica liniowa sprawdzi się w przypadku zanieczyszczeń, próżni, pomieszczeń czystych, ekstremalnych temperatur, dużej dynamiki lub w ograniczonej przestrzeni montażowej?

Z tego wpisu dowiesz się, jakie kryteria doboru są kluczowe w przypadku prowadnic liniowych i jakie zastosowania możesz zrealizować szczególnie ekonomicznie dzięki naszym sprawdzonym rozwiązaniom standardowym. Jeśli masz specjalne, indywidualne wymagania, nasi eksperci, posiadający wiedzę zdobytą na przestrzeni dziesięcioleci, chętnie Ci pomogą.

Wskazówka: Aby uzyskać przegląd najważniejszych rodzajów prowadnic liniowych – od tulei liniowych do profilowanych systemów szynowych i prowadnic rolkowych krzywkowych – odwiedź naszą stronę Prowadnice liniowe — strona produktu.

Która prowadnica liniowa będzie odpowiednia dla danego zastosowania?

Prowadnice liniowe Rexroth są stosowane w praktycznie każdej branży – od produkcji obrabiarek po technologię medyczną, od przemysłu spożywczego i opakowaniowego po obróbkę drewna, od produkcji półprzewodników i elektroniki po produkcję baterii. Wspólny mianownik: możliwość szybkiego i opłacalnego wdrożenia niemal każdego zastosowania. Zaletą szerokiego standardowego portfolio prowadnic liniowych jest szeroki wybór sprawdzonych, szybko konfigurowalnych rozwiązań o globalnej dostępności, a także krótsze czasy realizacji projektu i konstrukcje maszyn dopasowane do konkretnych potrzeb. Oto kilka przykładowych zastosowań w przemyśle i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb:

1. Prowadnice liniowe przeznaczone do specjalnych warunków środowiskowych

W wielu środowiskach prowadnice liniowe są narażone na brud i zanieczyszczenia, na przykład przy obróbce drewna i kamienia. Profilowane układy szynowe ze specjalnymi uszczelnieniami (wbudowanymi lub mocowanymi) oraz w pełni uszczelnione standardowe tuleje liniowe firmy Bosch Rexroth okazały się opłacalnym rozwiązaniem dla tych zastosowań.

Kolaż zdjęć przedstawiających sposób, w jaki uszczelki dwuwargowe chronią prowadnice liniowe przed zanieczyszczeniem przez wióry metalu i drewna.

Trudne warunki środowiskowe: Uszczelki dwuwargowe chronią prowadnice liniowe podczas obróbki drewna i metalu przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem.

Całkowicie metalowe systemy szyny kulowej odpowiednie do ekstremalnych warunków NRTVG (NRII Temperature Vacuum Graded) wytrzymują skrajne temperatury od -30 do 200°C. Zachwycają działaniem nie tylko w chłodniach czy w produkcji szkła, ale także środowiskach próżni – można je spotkać w produkcji płytek i elektroniki. To samo dotyczy całkowicie metalowych standardowych tulei liniowych.

Ryzyko korozji występuje w przypadku kontaktu z kwasami, zasadami lub elektrolitami w procesie galwanizacji lub produkcji baterii, a także podczas sterylizacji parowej w środowisku medycznym lub farmaceutycznym. Prowadnice liniowe z NRII (stali odpornej na korozję) oraz wersje chromowane i powlekane (np. cynk-żelazo) zapobiegają takim szkodliwym skutkom. Do zastosowań w suchych pomieszczeniach standardowa oferta firmy Bosch Rexroth obejmuje również prowadnice liniowe z odpornych tworzyw sztucznych, takich jak POM, a także ze specjalnymi smarami.

Wózek kulkowy do ekstremalnych warunków NRTVG

Wózek kulkowy NRTVG przeznaczony jest do ekstremalnych środowisk.

Miniaturowe prowadnice szynowe kulkowe i odporne na korozję systemy szyn profilowanych spełniają wymagania różnych klas pomieszczeń czystych w produkcji półprzewodników i elektroniki.

Wskazówka: W zależności od wymaganej klasy pomieszczenia czystego, często wystarczające są wersje standardowe.

Prowadnice liniowe są niezastąpione również w sektorze spożywczym, szczególnie przy pakowaniu i kontroli końcowej. Systemy szyn kulowych Rexroth o odpornej na korozję konstrukcji NRII lub NRFG (NRII Food Grade) są szczególnie dobrze dostosowane do takich środowisk. W zadaniach związanych z prowadzeniem procesów, w których nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością (np. w napełniarkach butelek, maszynach do pakowania w folię lub maszynach do formowania, napełniania i zamykania torebek), także wykorzystuje się łatwe do czyszczenia, całkowicie metalowe tuleje liniowe.

Całkowicie metalowe tuleje liniowe

Całkowicie metalowe tuleje liniowe.

2. Prowadnice liniowe zapewniają precyzję i dynamikę oraz umożliwiają montaż na ograniczonej przestrzeni

Coraz większa automatyzacja przesuwa granice w kwestiach dokładności, dynamiki i przestrzeni instalacyjnej. Jeśli chodzi o precyzję, systemy szyn rolkowych i kulowych RSHP/BSHP są liderami w standardowej ofercie firmy Rexroth.systemy szyn rolkowych i kulkowych RSHP/BSHP -> profilowe prowadnice rolkowe i kulkowe RSHP/BSHPSHP Dlaczego? Opatentowana strefa wprowadzania na wózek kulkowy zapewnia optymalną płynność pracy – od obróbki przedmiotu obrabianego, podawania, manipulacji i montażu po cięcie płytowe i laserowe lub druk 3D.

Zasada działania precyzyjnego systemu szyny kulowej BSHP w przekroju: Grafika pokazuje, w jaki sposób sprężyste stalowe płytki łożyska umożliwiają kulkom harmonijne i bezuderzeniowe wejście do strefy łożyska.

System szyny kulowej BSHP: Dzięki sprężyście odkształcalnym stalowym płytkom łożyska (2) strefa wejściowa dostosowuje się indywidualnie do aktualnego obciążenia roboczego wózka kulkowego (1). Kulki (4-7) płynnie wchodzą do strefy łożyska pomiędzy wózkiem kulkowym i szyną kulkową (3), tj. bez żadnych obciążeń impulsowych.

Wskazówka: Osie liniowe i system wieloosiowy wyposażone w prowadnice liniowe BSHP zapewniają również maksymalną precyzję i dynamikę.

Symboliczny obraz dla maksymalnej prędkości: Sprinter w pozycji startowej obok dwóch szybkich wózków kulkowych na niebieskiej bieżni na stadionie.

Krótkie czasy cyklu wymagają dużych prędkości: Szybki wózek kulkowy ze standardowej oferty Rexroth osiąga rekordową prędkość 10 m/s. Typowe obszary zastosowania obejmują formowanie wtryskowe tworzywa sztucznego, prasowanie i łączenie, cięcie laserowe i manipulację o długim zakresie przesuwu. Standardowe tuleje liniowe Rexroth i standardowe systemy szyny kulowej w małych rozmiarach również poruszają się szybko z prędkością do 5 m/s.

Co więcej, wytrzymałe rolki bieżne krzywkowe firmy Bosch Rexroth idealnie nadają się także do szybkich ruchów do 10 m/s.

Zintegrowane funkcje dodatkowe pozwalają zaoszczędzić miejsce montażowe i obniżyć koszta. W jaki sposób? Na przykład dzięki funkcji regulacji temperatury TCRS, która zapewnia stabilność termiczną podczas precyzyjnej obróbki przedmiotu obrabianego, lub dzięki prowadnicom liniowym ze zintegrowanymi systemami pomiarowymi.

Warto wiedzieć: Obie opcje można modernizować.

System szyn wałeczkowych RSHP na niebieskim tle, ze szczegółowym widokiem opatentowanej opcji regulacji temperatury TCRS i odniesieniem do konfiguratora online, zwizualizowanego za pomocą tabletu.

System szyn wałeczkowych RSHP z opatentowaną opcją regulacji temperatury TCRS przeznaczony do obrabiarek precyzyjnych.

Czy chcesz wdrażać wymagające zastosowania ze średniego segmentu cenowo-wydajnościowego w sposób ekonomiczny? W takim razie właściwym wyborem będzie wszechstronny system prowadnic BSCL (Ball Rail System Compact Line). Dlaczego? Szybki wybór, konfiguracja i zamawianie w połączeniu ze znaną jakością firmy Rexroth, wieloma funkcjami obniżającymi koszty i szybką dostawą (na cały świat, prosto z magazynu).

Nawiasem mówiąc, zoptymalizowana cenowo linia BSCL będzie konsekwentnie rozbudowywana w kolejnych latach, aby pokryć jeszcze więcej wymagań i zastosowań w zoptymalizowanej cenie.

System szyny kulowej BSCL na ciemnoniebieskim tle

Ekonomiczny system szyny kulowej BSCL do różnych zastosowań.

Praktyczna wskazówka: W przypadku wszystkich prowadnic liniowych firmy Rexroth można wymieniać szyny i wózki kulkowe w zakresie wszystkich klas precyzji i napięcia wstępnego, oszczędzając w ten sposób zasoby.

Z myślą o małych przestrzeniach roboczych i kompaktowych konstrukcjach maszyn w portfolio Rexroth zawarto również miniaturowe prowadnice szynowe kulkowe łączące niewielkie rozmiary z wysoką nośnością i dokładnością pozycjonowania. Właściwości te cieszą się zainteresowaniem w obszarach pakowania, technologii medycznej, pomiarów i testowania, a także w przemyśle tekstylnym i produkcji elektroniki.

Odpowiednie prowadnice liniowe do typowych wymagań

Wymaganie Odpowiednie standardowe rozwiązania z portfolio Rexroth (przykłady)
Brud i wióry Uszczelnione tuleje liniowe, profilowane systemy szynowe (BSHP, RSHP) z kompleksowymi wariantami uszczelnień, wycieraczkami i opcjonalnymi listwami maskującymi ułatwiającymi zamykanie otworów montażowych w szynie
Pomieszczenie czyste Miniaturowe prowadnice szynowe kulkowe i system szyny kulowej NRTVG w całkowicie metalowej konstrukcji do ekstremalnych warunków
Niezwykle wysoka dynamika Systemy szyny kulowej z szybkimi wózkami kulkowymi
Wysoka precyzja Precyzyjne prowadnice szynowe RSHP/BSHP, opcjonalnie również z funkcją kontroli temperatury TCRS
Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca montaż w ograniczonej przestrzeni Miniaturowa prowadnica szynowa kulkowa
Optymalizacja cenowa System szyny kulowej BSCL dla średniego zakresu wydajności
Próżnia / ekstremalne temperatury System szyny kulowej w konstrukcji całkowicie metalowej, np. NRTVG
Obszary higieniczne System szyny kulowej NRII lub NRFG

Dzięki Bosch Rexroth, jako kompleksowemu partnerowi w zakresie rozwiązań, można szybko znaleźć odpowiednią prowadnicę liniową do danego zastosowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatykę procesów, zwiększenie wydajności czy miniaturyzację; czy też o specjalne warunki środowiskowe, czy o nowe wymagania dotyczące dynamiki, precyzji lub integracji funkcjonalnej, takiej jak kontrola pomiarów lub temperatury. Dzięki selektorowi techniki przemieszczeń liniowych można łatwo wybrać, skonfigurować i zamówić dowolną prowadnicę liniową z szerokiej gamy standardowych produktów, które idealnie pasują do Twoich zastosowań. Rozbudowane portfolio standardowe nie tylko upraszcza wybór i prace inżynieryjne, ale także często zmniejsza wysiłek związany z zakupem, logistyką, serwisowaniem i magazynowaniem części zamiennych. Skorzystaj z łatwych w konserwacji, najlepszych w swojej klasie rozwiązań firmy Bosch Rexroth, aby obniżyć koszty w całym cyklu życia – a ostatecznie zapewnić sobie jeszcze większą konkurencyjność i zrównoważony rozwój w dziedzinie inżynierii mechanicznej i zakładowej.

selektorowi techniki przemieszczeń liniowych

Dzięki selektorowi techniki przemieszczeń liniowych szybko znajdziesz odpowiednią prowadnicę liniową do swoich zastosowań – w tym dane techniczne, modele CAD i odpowiednie komponenty akcesoriów.

Skonfiguruj prowadnicę liniową już teraz

FAQ – Wybór prowadnic liniowych

Kiedy wystarczy standardowa prowadnica liniowa?

Standardowa prowadnica liniowa jest często wystarczającym rozwiązaniem, jeśli wymagania dotyczące obciążeń, precyzji, dynamiki, przestrzeni montażowej i warunków środowiskowych są jasno określone i można im sprostać przy użyciu dostępnych formatów, uszczelnień, materiałów, powłok lub smarów. Rozwiązania niestandardowe są zazwyczaj opłacalne jedynie wtedy, gdy opcje standardowe nie spełniają wymagań pod względem technicznym lub ekonomicznym.

Która prowadnica liniowa sprosta zabrudzeniom i zanieczyszczeniom?

W przypadku środowisk, w których występuje brud, wióry lub kurz, odpowiednie są solidne profilowane systemy szynowe z odpowiednimi systemami uszczelniającymi lub całkowicie uszczelnionymi tulejami liniowymi. Czynnikami decydującymi są rodzaj zabrudzenia, strategia czyszczenia, smarowanie i wymagana żywotność.

Które prowadnice liniowe są odpowiednie do zastosowań w pomieszczeniach czystych, próżniowych lub suchych?

W przypadku zastosowań w pomieszczeniach czystych, próżniowych lub suchych decydujące znaczenie ma dobór materiałów, odgazowywanie, smary i odporność na korozję. W zależności od zastosowania odpowiednie będą miniaturowe prowadnice szynowe kulkowe, odporne na korozję profilowane układy szynowe lub wózki kulkowe o konstrukcji całkowicie metalowej.

Co jest najważniejsze w prowadnicach liniowych: precyzja, nośność czy prędkość?

To zależy od profilu ruchu. Wysoka precyzja wymaga sztywnych i płynnie pracujących prowadnic liniowych, duża nośność wymaga solidnych profilowanych systemów szynowych z odpowiednimi elementami tocznymi, a duża prędkość wymaga szczególnie dynamicznych wózków kulkowych lub prowadnic rolkowych z krzywkami. W praktyce kryteria te należy brać pod uwagę łącznie.

W jaki sposób można obniżyć koszty prowadnic liniowych?

Koszty obniżają się nie tylko ze względu na cenę zakupu, ale także na cały cykl życia: dzięki szybkiej konfiguracji, dostępności standardowych komponentów, wymienności szyn i wózków kulkowych, odpowiedniej strategii konserwacji, zmniejszeniu zapasów części zamiennych i dłuższemu okresowi eksploatacji.

Autor: Daniel Senft

Stanowisko: Dyrektor ds. Zarządzania Produktami i Zastosowaniem Prowadnic Liniowych