Poszukujesz wygodnego rozwiązania do lokalizowania ręcznie sterowanych pojazdów, np. wózków widłowych? Oprogramowanie do lokalizacji ROKIT Locator od Bosch Rexroth to kres Twoich poszukiwań. W przypadku realizacji procesów mieszanych z wykorzystaniem pojazdów ręcznych i autonomicznych lokalizacja laserowa pozwala uzyskać większą przejrzystość oraz zoptymalizować transport materiałów i obsługę procesów magazynowych. Dzięki elastycznym opcjom integracji z istniejącymi systemami, niezależności od sprzętu, systemom zarządzania magazynem (WMS), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i kontroli wózka widłowego oraz łatwemu uruchamianiu i intuicyjnemu użytkowaniu ROKIT Locator możesz skutecznie ograniczyć nakłady pracy związane z rozwojem i rozbudową zastosowań, a także zapotrzebowanie klientów końcowych na serwis. Polegaj na sprawdzonej technologii Bosch Rexroth i korzystaj z oprogramowania do lokalizacji, które jest używane tysiące razy na całym świecie przez klientów z różnych branż i obszarów zastosowań.
Oprogramowanie do laserowej lokalizacji i mapowania
ROKIT Locator firmy Rexroth to oprogramowanie do jednoczesnego pozycjonowania floty wózków widłowych i mapowania środowisk dynamicznych (technologia SLAM). Wydajny algorytm wykorzystuje informacje z maksymalnie dwóch skanerów laserowych zamontowanych na pojeździe, aby w niezawodny sposób rejestrować i mapować naturalne otoczenie (natural feature navigation). Oprócz tego system lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) wykrywa zmiany w środowisku, automatycznie aktualizuje mapę cyfrową otoczenia i udostępnia ją całej flocie pojazdów autonomicznych(automatyczna aktualizacja map). Lokalizacja jest niezawodna, solidna i odbywa się z dokładnością co do centymetra, bez wykorzystywania odblasków czy markerów. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak otwarte przestrzenie, opcjonalnie mogą zostać wzięte pod uwagę dodatkowe dane, takie jak obroty kół (odometria).
Zmaksymalizuj wydajność swojej floty wózków widłowych
Zewnętrzny i wewnętrzny system lokalizacji wózków widłowych i towarów w czasie rzeczywistym (RTLS) to podstawowy czynnik warunkujący możliwość monitorowania pozycji w systemie zarządzania flotą wózków widłowych i/lub AGV (flota mieszana). Umożliwia pełną identyfikację wózków widłowych i przenoszonych towarów, takich jak palety, siatkowe kontenery paletowe lub role papieru (track & trace), a także zautomatyzowaną kompletację zamówień i inwentaryzację. Pozwala unikać błędów podczas magazynowania i pobierania produktów oraz ogranicza nakłady pracy związane z wyszukiwaniem. Ponadto dzięki automatycznemu skanowaniu i zmniejszeniu liczby pustych przebiegów monitorowanie wózków widłowych w czasie rzeczywistym pozwala ograniczyć koszty i zwiększyć produktywność.
Szybka i łatwa konfiguracja
Dzięki szybkiej i łatwej instalacji oprogramowania do monitorowania w czasie rzeczywistym i mapowania oraz jego niezawodnemu działaniu, nie musisz martwić się o umiejscowienie swoich manualnych wózków widłowych. Nawet po ponownym uruchomieniu pojazdu, ROKIT Locator w mgnieniu oka automatycznie znajdzie jego aktualną pozycję. Dodatkowo, elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się środowisk, takich jak przestrzenie magazynów blokowych wysokiego składowania, umożliwia automatyczną aktualizację map dla całej floty wózków widłowych.
- Wyposaż wózek widłowy w wybrany skaner laserowy lub zmodernizuj go.
- Skonfiguruj oprogramowanie ROKIT na dowolnym wózku widłowym łatwo i szybko za pomocą interfejsu użytkownika aXessor.
- Zintegruj system lokalizacji w czasie rzeczywistym ze swoim systemem sterowania wózkiem widłowym (FGS), systemem zarządzania magazynem (WMS), systemem do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub systemem do zarządzania pracą magazynu (WES).
- Stwórz wizualizację mapy otoczenia za pomocą aXessor – wszystkie dane dotyczące położenia będą natychmiast udostępniane w systemie WMS w czasie rzeczywistym.
Monitorowanie lokalizacji wózków widłowych w czasie rzeczywistym
ROKIT Locator.Box – Lokalizacja od razu gotowa do użycia
Teraz masz wybór między rozwiązaniem ROKIT Locator stanowiącym wyłącznie oprogramowanie lub ROKIT Locator.Box – zestawem gotowym do użycia na kompaktowym komputerze przemysłowym. ROKIT Locator.Box jest przeznaczony do wygodnej i praktycznej integracji naszego oprogramowania lokalizacji laserowej z robotami mobilnymi w Twojej firmie. Składa się ze wstępnie zainstalowanego i licencjonowanego oprogramowania ROKIT Locator, w pełni obsługiwalnego systemu operacyjnego, a także bardzo kompaktowego i wytrzymałego komputera przemysłowego o wysokiej wydajności.
Wszystko na jednym ekranie.
Najważniejsze informacje o Rexroth ROKIT Locator
Poproś o bezpłatny okres próbny
Oferujemy możliwość przetestowania Rexroth ROKIT Locator pod kątem konkretnych zastosowań w praktyce oraz uzyskania wsparcia. Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby przesłać nam prośbę.