Renderowanie modułu napędu kół ROKIT Motor składającego się z koła, przekładni biegów, hamulca, silnika, enkodera bezpieczeństwa i sterowania ruchem. Wszystkie sześć elementów modułu posiada symbole reprezentujące te poszczególne elementy. Nowy poziom robotów mobilnych.

Rexroth ROKIT Motor – certyfikowany pod kątem bezpieczeństwa napęd koła do AGV/AMR

Skontaktuj się z nami
Trójwymiarowy zarys modułu napędu koła składający się z koła, przekładni biegów, hamulca, silnika, enkodera bezpieczeństwa i modułu sterującego. Wszystkie sześć elementów modułu posiada symbole reprezentujące te poszczególne elementy. ROKIT Motor w skrócie

Zapoznaj się ze wszystkimi ważnymi informacjami, takimi jak dane techniczne dotyczące ROKIT Motor, podanymi w skrócie.

Pobierz PDF
Ilustracja przedstawia główną grafikę pakietu robotyki ROKIT firmy Bosch Rexroth, składającą się z czterech nakładek dla odpowiednich nazw produktów aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor. Na środku widnieje napis „UX”. Otacza go okrąg z czerwoną obwódką, na który składają się przyciski „SOFTWARE”, „HARDWARE” i „SERWICE” oraz odpowiadające im ikony produktów. Poniżej symbolu ustawionych jest kolejno pięć mobilnych robotów. Modułowy zestaw narzędzi dla robotów mobilnych

Pakiet robotyki ROKIT i ctrlX AUTOMATION to modułowe rozwiązania programowe i sprzętowe, które można łączyć ze sobą lub z rozwiązaniami innych firm, w zależności od zaistniałych potrzeb.

Zobacz film

Rexroth ROKIT Motor – certyfikowany pod kątem bezpieczeństwa napęd koła do AGV/AMR

ROKIT Motor firmy Bosch Rexroth to idealny napęd koła do robotów mobilnych, takich jak wózki autonomiczne AGV lub autonomiczne roboty mobilne (AMR) z napędem różnicowym do transportu europalet. Wysoce zintegrowane rozwiązanie typu plug-and-drive umożliwia szybkie uruchamianie i elastyczną integrację. Dzięki najnowocześniejszej technologii, precyzyjnej obsłudze i minimalnemu wysiłkowi montażowemu jednostka napędowa oferuje wyjątkową wydajność zamkniętą w kompaktowej konstrukcji. Dzięki certyfikowanemu bezpieczeństwu funkcjonalnemu FSoE (Fail Safe over EtherCAT) spełnia wszystkie niezbędne wymagania bezpieczeństwa zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PLd/SIL2 i wspiera producentów w szybkim, wydajnym i oszczędnym wprowadzaniu produktu na rynek.

Trójwymiarowy zarys modułu napędu koła składający się z koła, przekładni biegów, hamulca, silnika, enkodera bezpieczeństwa i modułu sterującego. Wszystkie sześć elementów modułu posiada symbole reprezentujące te poszczególne elementy.

Kompaktowy i uniwersalny napęd koła

ROKIT Motor składa się z koła, przekładni biegów, hamulca, silnika, enkodera i kontrolera ruchu (Elmo Platinum Twitter). Wysoce zintegrowana konstrukcja typu„wszystko w jednym” łączy w sobie niezbędne komponenty napędowe i maksymalną wydajność z minimalną przestrzenią montażową. Doskonale nadaje się do zastosowania w Twoich robotach mobilnych.

Niebieskie tło z lśniącym prostokątem, trójczęściowym okręgiem z napisem „Certified Functional Safety” oraz żółtym haczykiem w środku.

Bezpieczeństwo funkcjonalne zapewniane przez EtherCAT z FSoE

Napęd koła oparty na FSoE (Fail Safe over EtherCAT) zapewnia bezpieczną i niezawodną transmisję danych o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa poprzez wydajną sieć EtherCAT, przy użyciu tylko jednego kabla. Nadaje się do zastosowań do poziomu bezpieczeństwa PLd/SIL2 i spełnia wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa. Zintegrowane sterowanie ruchem Elmo umożliwia proste wdrożenie podstawowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO) i bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), które zapewniają bezpieczną pracę, zwłaszcza w środowiskach przeznaczonych do współpracy. ROKIT Motor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności: skraca czas projektowania, minimalizuje koszty i w sposób zrównoważony zwiększa funkcjonalne bezpieczeństwo zastosowań.

Niebieskie tło ze schematycznym przedstawieniem modułu napędu koła, który jest zamontowany w robocie mobilnym za pomocą czterech śrub, przewodu zasilającego i dwóch kabli EtherCAT.

Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki technologii „plug-and-drive”

Modułową jednostkę napędową można łatwo i elastycznie zintegrować z systemem plug-and-drive. Dzięki minimalnemu okablowaniu i prostemu montażowi ROKIT Motor upraszcza integrację i zmniejsza koszty konserwacji.

Ilustracja przedstawia główną grafikę pakietu robotyki ROKIT firmy Bosch Rexroth, składającą się z czterech nakładek dla odpowiednich nazw produktów aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor. Na środku widnieje napis „UX”. Otacza go okrąg z czerwoną obwódką, na który składają się przyciski „SOFTWARE”, „HARDWARE” i „SERWICE” oraz odpowiadające im ikony produktów. Poniżej ikony ustawionych jest kolejno pięć mobilnych robotów.

Modułowy zestaw narzędzi do AGV/AMR

z ROKIT

– Pakiet robotyki oraz ctrlX AUTOMATION to modułowe rozwiązania programowe i sprzętowe, które można łączyć ze sobą lub z rozwiązaniami innych firm w zależności od zaistniałych potrzeb. Przykładowo, silnik ROKIT Motor można bezproblemowo podłączyć do systemu sterowania bezpieczeństwem (ctrlX SAFETY) i sterowania pojazdem (ctrlX CORE). Otwarta architektura i standardowe interfejsy, takie jak EtherCAT i FSoE, zapewniają łatwą integrację z istniejącymi systemami. Te doskonale skoordynowane rozwiązania modułowe z zakresu robotyki i automatyki pozwalają na optymalne dopasowanie do indywidualnych wymagań i wyróżnienie się na tle konkurencji efektywnością i elastycznością.

Zobacz film
Zobacz film

Zalety ROKIT Motor w skrócie

Niebieskie tło z lśniącym prostokątem, trójczęściowym okręgiem z napisem „Certified Functional Safety” oraz żółtą strzałką w środku.

Certyfikowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki FSoE

  • Cały moduł w pełni oparty na FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • Standardowy, przyszłościowy interfejs
  • Łatwa integracja funkcji bezpieczeństwa do poziomu bezpieczeństwa PLd/SIL2, np. bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO) lub bezpieczny kierunek ruchu (SDI)
  • Maksymalna otwartość na wymagania bezpieczeństwa jutra

Prostokąt z trzema zębatkami o różnych rozmiarach i strzałką.

Mniejsze nakłady pracy w zakresie rozwoju

  • Rozwiązanie typu „plug-and-drive” gotowe do instalacji
  • Konstrukcja typu „wszystko w jednym”
  • Minimalny nakład pracy związany z okablowaniem
  • Łatwa implementacja i konserwacja
  • Mała przestrzeń instalacyjna
  • Szeroki zakres napięć dla AGV/AMR zasilanych bateryjnie
  • Zgodność z ctrlX AUTOMATION rozwiązaniami

ROKIT Motor - ulotka

Zapoznaj się ze wszystkimi ważnymi informacjami na temat ROKIT Motor podanymi w skrócie.

Pobierz PDF

ROKIT - Aktualności.

Grafika magazynu od wewnątrz w kolorze niebieskim. W centrum uwagi znajdują się różne pojazdy, takie jak wózki widłowe i roboty mobilne. Robot mobilny znajduje się w centrum i jest podświetlony.

Łatwe tworzenie robotów mobilnych

Dowiedz się, w jaki sposób modułowy zestaw rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki upraszcza i przyspiesza tworzenie robotów mobilnych.

Świetny zakład produkcyjny z widoku z góry i nagłówkiem "Rexroth ROKIT Locator - oprogramowanie lokalizacyjne dla robotów mobilnych"

ROKIT Locator w użyciu w Noblelift

Zobacz, jak ROKIT Locator firmy Rexroth jest używany w robotach mobilnych APT, PS10 i RT20 firmy Noblelift.

Joerg Heckel (dyrektor ds. nowego biznesu Bosch Rexroth) oraz moderator stoją przed wystawą ROKIT-ctrlX AUTOMATION i rozmawiają o ROKIT Motor.

Webinarium poświęcone robotyce – odcinek 4

Dowiedz się, dlaczego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie robotyki i zestawowi do automatyzacji opracowanemu przez ROKIT i ctrlX AUTOMATION, budowanie robotów mobilnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Poznaj najnowsze informacje o nowych funkcjach ROKIT Locator, jak również o stanie rozwoju ROKIT Motor i ROKIT Navigator.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Poznaj najnowsze informacje o naszych komponentach Rexroth ROKIT

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Nasi eksperci rozmawiają o chińskim rynku intralogistyki i robotyki oraz ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

Oprogramowanie do laserowej lokalizacji nagrodzone w kategorii "Oprogramowania intralogistyczne"

Okna Zadzwoń do eksperta i Podcast wyświetlane są na siatce razem z symbolem słuchawki telefonu.

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 1

Nasi eksperci dzielą się opiniami na temat programu ROKIT Locator i odpowiadają na Twoje pytania.

Jörg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth) i Christopher Parlitz (dyrektor działu rozwoju robotyki intralogistycznej w grow platform GmbH) mówią o programie Locator

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 1

Nasi eksperci rozmawiają o programie ROKIT Locator

Joerg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth), Thomas Fechner (starszy wiceprezes ds. nowych produktów w Bosch Rexroth) i Jackson Zhang (wiceprezes Geek+ Europe) podpisują umowę o współpracę dotyczącą oprogramowania lokalizacyjnego Locator

Bosch Rexroth i Geek+ łączą siły w dziedzinie robotyki

Globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań z zakresu robotyki dla branży logistycznej korzysta z oprogramowania lokalizacyjnego firmy Bosch Rexroth

Ilustracja przedstawia dwóch mężczyzn prowadzących rozmowę. Jeden z nich ma na sobie białą koszulę i szare spodnie, drugi ciemny garnitur, białą koszulę i krawat. W tle widoczny jest zakład produkcyjny.

Zainteresowani?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Rexroth ROKIT oraz poszczególnych komponentów ROKIT.

Skontaktuj się z nami.