Wpisz nazwę produktu lub numer materiału do naszej wyszukiwarki, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o arkuszach danych, częściach zamiennych, dostępnych ofertach itp.
Serwis –
od oryginalnych części zamiennych i napraw po modernizację oraz cyfrowe rozwiązania serwisowe
Potrzebujesz konkretnej części zamiennej, naprawy, wsparcia serwisowego w terenie? A może interesują Cię cyfrowe rozwiązania serwisowe bądź modernizacja? Z Bosch Rexroth możesz liczyć na płynność i niezawodność działania każdego dnia. Nasza szeroka oferta usług serwisowych została stworzona z myślą o tym, byś mógł działać bez przestojów.
Oryginalny serwis Bosch Rexroth – korzyści dla użytkownika:
- Zwiększ wydajność i zmaksymalizuj czas eksploatacji dzięki proaktywnym rozwiązaniom serwisowym
- Przekonaj się, że oryginalne komponenty zapewniają długi czas użytkowania i niskie koszty eksploatacji
- Wydłuż żywotność swoich systemów dzięki rozwiązaniom usprawniającym i modernizacyjnym

Wydłuż możliwość serwisowania swoich maszyn ze sterownikami PPC
Chcesz wydłużyć żywotność swoich maszyn i zapewnić im bezproblemową eksploatację?
Pobierz nasz plik i odkryj, jak możesz skorzystać z profesjonalnych usług serwisowych, które gwarantują szybkie naprawy, dostępność części oraz ciągłość produkcji.
Nie pozwól, by przestarzały system zatrzymał Twoją produkcję -zadbaj o swoje maszyny już dziś!
Znajdź swój produkt lub część zamienną
Wpisz poniżej nazwę produktu lub numer materiału, aby znaleźć go na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o produkcie, a także informacje o częściach zamiennych i innych ofertach związanych z produktem.
Portfolio usług serwisowych dostosowanych do danej technologii
Niezależnie od tego, czy chcesz naprawić lub wymienić części, przedłużyć żywotność maszyn, czy ją zmodernizować - dowiedz się wszystkiego o serwisie produktów Bosch Rexroth, dopasowanym do Twoich indywidualnych potrzeb.
Technika montażu

Zapewniamy globalnie najwyższą dostępność techniczną naszych wyrobów dla klientów.
Technika montażu Serwis oferuje kompleksowy zakres usług gwarantujących sprawne działanie naszych systemów transportu TS1, TS2plus, TS5, TS7, System przenośników łańcuchowych VarioFlowplus, Taśma modułowa VarioFlow, Ręczne systemy produkcyjne i Zestaw profili aluminiowych.
Nasze usługi realizowane są na różnych poziomach, od operacyjnego po zaawansowany, w tym:
- Infolinia serwisowa i pomoc ekspertów
- Części zamienne dla firm, naprawy i usługi w terenie
- Konserwacja zapobiegawcza
- Indywidualne umowy serwisowe
- Skuteczne zarządzanie roszczeniami
- Programy szkoleniowe dla serwisantów zapewniające szybki czas reakcji i skuteczne rozwiązywanie problemów
Napędy elektryczne i sterowniki

Od napraw i konserwacji po modernizację – zawsze do usług!
Oferujemy szeroką gamę usług serwisowych w zakresie technologii napędu i sterowania takich jak silniki elektryczne, HMI i rozwiązania bezpieczeństwa, sterowniki PLC, I/O, IPC, ruch i sterowanie CNC. Usługi obejmują: Pierwszą pomoc w przypadku awarii maszyn, napraw i konserwacji, modernizacji i optymalizacji oraz regeneracji produktów i usprawnień. Ponadto nasi przeszkoleni i doświadczeni eksperci mogą również doradzać użytkownikom końcowym i producentom maszyn w zakresie najnowszych trendów, takich jak efektywność energetyczna i bezpieczeństwo maszyn.
Twoje korzyści:
- Wydłużony cykl życia maszyn dzięki zregenerowanym produktom i modernizacji
- Minimalizacja przestojów dzięki szybkim naprawom i natychmiastowej pomocy
- Zwiększona niezawodność maszyn dzięki oryginalnym częściom zamiennym
- Dostępność serwisu do 25 lat
Hägglunds

Twój partner serwisowy w zakresie systemów napędów bezpośrednich Hägglunds
Systemy Hägglunds są wyjątkowym rozwiązaniem napędowym i zasługują na odpowiedni serwis. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji na całym świecie, 24/7. Zwróć się do nas po pomoc na miejscu, wsparcie zdalne lub serwis w naszych warsztatach. Utrzymamy Twoją produktywność na wysokim poziomie — przez długi czas w przyszłości.
- Części zamienne, zestawy i kompletne jednostki zamienne
- Kontrole sprawności i inne usługi w terenie
- Łączność z napędem
- Rozwiązywanie problemów, naprawy i korekty
- Modernizacja i usprawnienia
- Szkolenia
Hydraulika przemysłowa

Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę technologii hydraulicznych i usług, aby zapewnić ciągłość ich działania
Hydraulika przemysłowa jest wykorzystywana w wielu różnych branżach, takich jak metalurgia, górnictwo, przemysł morski, motoryzacja itp., gdzie kluczowymi czynnikami są duże wolumeny produkcji i wysokie koszty inwestycji. Oznacza to, że maszyny zwykle pracują przez długi czas i wymagają regularnej obsługi, aby zachować wydajność i uniknąć przestojów.
Dlatego Bosch Rexroth przywiązuje dużą wagę do usług serwisowych hydrauliki przemysłowej. Celem jest zagwarantowanie szybkiego wsparcia na całym świecie, dzięki wysoko wykwalifikowanym technikom serwisowym i partnerom serwisowym.
Oferujemy następujące usługi dla całego portfolio produktów z zakresu hydrauliki przemysłowej:
- Części zamienne, naprawa, serwis w terenie, modernizacja
- Zarządzanie płynami
- Usługi cyfrowe, umowy usługowe, usługi branżowe
- Usługi wysokiej jakości, infolinia 24/7
Technika przemieszczeń liniowych

Technologia przemieszczeń liniowych oznacza produkty precyzyjne, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Naprawy pomagają skrócić czas przestojów.
Maksymalna dostępność maszyny i minimalny całkowity koszt użytkowania (TCO) – to Twój cel. I słusznie. W razie awarii istotne są krótkie przestoje i szybkie rozwiązania – w technologii przemieszczeń liniowych jest to możliwe tylko dzięki doskonałym usługom. Serwis naprawczy firmy Bosch Rexroth analizuje, naprawia i optymalizuje podzespoły technologii przemieszczeń liniowych zgodnie z gwarantowanymi standardami OEM. Maksymalnie szybko. Z gwarancją jak na nową część. Tylko producent oryginalnych części może zapewnić taki poziom pewności.
Warto wiedzieć:
- Następujące elementy podlegają naprawom: osie liniowe, systemy wieloosiowe i siłowniki elektromechaniczne
- Podzespoły takie jak prowadnice liniowe, nakrętki i wrzeciona, a także prowadniki kulowe są zwykle wymieniane.
- Bezpłatny odbiór towarów pakowanych w UE, do 40 kg masy i o wymiarach 200 x 50 x 40 cm
- Bezpłatne dostawy na terenie UE
Robotyka mobilna

Naszą specjalnością są doskonałe usługi serwisowe w zakresie ACTIVE Shuttle od robotyki mobilnej.
Nasz zespół ekspertów sprawi, że Twój wózek będzie działał z najwyższą wydajnością, a to za sprawą następujących usług:
- Części zamienne, naprawy i serwis terenowy
- Konserwacja prewencyjna, modernizacja i przeglądy produktów (zestaw wydajności dla ACTIVE Shuttle)
- Infolinia 24/7
- Bezpośrednie połączenie z flotą w celu rozwiązywania problemów
- System zgłaszania do przejrzystego śledzenia problemów
- Kontrole bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN ISO 3691-4
- Praktyczne programy szkoleniowe dla serwisantów pracujących z systemami i sprzętem Bosch Rexroth, zapewniające szybki czas reakcji i skuteczne rozwiązywanie problemów.
Zgrzewanie oporowe

Precyzyjne zgrzewanie: Lepszy serwis. Mniej przestojów.
Oferujemy szerokie portfolio usług związanych z naszymi produktami dla zgrzewania oporowego – od sterowania zgrzewaniem po transformatory spawalnicze i szafy spawalnicze. W razie jakichkolwiek pytań, nasi pracownicy w dziale pomocy technicznej pozostają do dyspozycji. Ponadto wspieramy klientów w zakresie napraw, serwisu w terenie i szkoleń przez cały cykl życia produktu.
Warsztat
Oferujemy naprawy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Od klasycznych napraw po przeglądy prewencyjne produktów i usługi wymiany. Masz wybór.
Serwis terenowy
Nasz serwis terenowy przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu w czasie działalności operacyjnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o uruchomienie, konserwację, nieprzewidywalne problemy czy doradztwo – jesteśmy do dyspozycji, aby usprawnić proces spawania.
Rozwiązania dla maszyn mobilnych

Eksperci serwisu z zakresu hydrauliki mobilnej, elektroniki i napędów elektrycznych
Troszczymy się o naszych klientów. Eksperci serwisu Bosch Rexroth z zakresu hydrauliki mobilnej, elektroniki i napędów elektrycznych zapewniają wsparcie w całym cyklu eksploatacji Twoich maszyn. Nasza oferta:
- Długa żywotność i niski koszt eksploatacji dzięki oryginalnym podzespołom
- Twoja maszyna – sprawna jak nowa dzięki naprawom Rexroth
- Wysoka wydajność maszyny i bezpieczna obsługa dzięki profesjonalnym testom
- Kompetencje w zakresie obsługi maszyn zelektryfikowanych
- Specjaliści ds. serwisu przy wysokich napięciach
- Profesjonalny rozruch w celu optymalizacji zelektryfikowanych maszyn
- Minimalizacja przestojów dzięki bezprzewodowemu monitorowaniu maszyn
- Naprawy Rexroth na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości
- Wsparcie partnerów Certified Excellence
Technologia dokręcania

Stawiamy na wysoką niezawodność i dostępność naszych produktów z obszaru technologii łączenia na całym świecie.
Zespół serwisowy technologii łączenia oferuje usługi związane z obsługą naszych produktów i nie tylko, mając na uwadze procesy łączenia naszych klientów. Oprócz klasycznej działalności w zakresie napraw i części zamiennych, jak również wsparcia na miejscu ze strony kompetentnych serwisantów, oferujemy cykliczne usługi walidacji i kalibracji zgodnie z normą ISO EN 17025, usługi regeneracji i przezbrojenia produktów, modernizacji i usprawnienia, optymalizacji i doradztwa procesowego w zakresie technologii łączenia, a także szkoleń serwisowych i indywidualnych umów serwisowych.
Oprócz obsługi operacyjnej, nasz zespół serwisowy oferuje i wspiera następujące procesy i usługi w zakresie automatyzacji fabryki:
- Określenie standardów serwisu produktów technologii dokręcania
- Zarządzanie skargami i zgłoszeniami
- Publikacja aktualnych informacji o usługach
- Infolinia serwisowa i wsparcie dla produktów z zakresu technologii dokręcania
Często zadawane pytania
Jak znaleźć informacje o produktach i rozwiązaniach firmy Bosch Rexroth?
Czy oferowane są usługi dla starszych marek?
Tak, oferujemy usługi dla następujących starszych marek: Indramat, Nyquist, Bosch Automation i STAR.
Jak mogę dowiedzieć się więcej o nowej odsłonie serwisu hydraulicznego? Inteligentnej, cyfrowej i szybszej?
Poznaj Hydraulic Hub – Twoją centralną platformę internetową serwisu hydraulicznego.
Zmaksymalizuj czas pracy urządzeń bez przestojów, usprawnij procesy serwisowe i zwiększ możliwości zespołów serwisowych i konserwacyjnych dzięki naszej najnowocześniejszej platformie zaprojektowanej z myślą o wszystkich pracownikach serwisu hydraulicznego.