Motor Hägglunds Thunder no palco em um cenário industrial.

A Hägglunds é atualmente e sempre será sinônimo de soluções sem engrenagem de alto torque que aplicam energia diretamente no eixo acionado. Agora, há mais de um caminho para essa flexibilidade eficiente. Quando torque e eletricidade se encontram, eles funcionam perfeitamente no Hägglunds Thunder.

Som de barreiras sendo rompidas

O Hägglunds Thunder é um motor de torque síncrono de ímã permanente (PM). Esse motor elétrico multipolar é capaz de fornecer torque elevado em baixa velocidade. Isso faz com que ele seja a base para um sistema de acionamento totalmente elétrico da Hägglunds.

No ambiente de aplicação adequado, ele pode ser até mais do que isso. O Hägglunds Thunder permite potencializar as vantagens de um acionamento direto e sua produtividade. Quando suas necessidades se alinham às suas vantagens, o impacto simplesmente reverbera.

Detalhes do motor Hägglunds Thunder.

Uma combinação perfeita de velocidade e eficiência

O Hägglunds Thunder cria um equilíbrio diferente, oferecendo respostas altamente eficientes para desafios específicos de cada aplicação. Ele traz os benefícios habituais da Hägglunds, mas de novas formas. Entre elas estão a velocidade totalmente variável, desde o repouso até o máximo, obtida pelo controle de frequência.

A partir de uma velocidade nominal de operação ligeiramente maior de 30 rpm, o alcance do motor chega até a impressionantes 300 rpm. Em qualquer velocidade acima da nominal, a eficiência é praticamente constante. O Hägglunds Thunder funciona continuamente sem perder nem um pouco de sua intensidade.

O motor Hägglunds Thunder funcionando em um moinho de esferas.

Potência impressionante no eixo

Com uma faixa de torque nominal de até 200 kNm, outros motores Hägglunds superam o Hägglunds Thunder no quesito torque. Mas o torque elevado do Hägglunds Thunder pode ser combinado com velocidades consideravelmente maiores. Quando esses dois fatores se combinam no eixo, a potência é impressionante: até 4300 kW.

E mesmo com toda essa potência, a Hägglunds está sempre atenta à segurança. O Hägglunds Thunder consegue suportar uma sobrecarga de 200% por até 60 segundos.

Dois motores Hägglunds Thunder.

Confiança profunda

A dinâmica única do Hägglunds Thunder causa uma primeira impressão surpreendente. Mas, uma vez em funcionamento, o que vem em seguida é uma tranquilidade duradoura. Com pouca manutenção, ele oferece a confiabilidade que você espera de uma solução da Hägglunds. Um pacote integrado de sensores aumenta a segurança operacional, permitindo que você monitore completamente o status de acionamento.

Prepare-se para o Hägglunds Thunder

Uma ampla variedade de tamanhos de motores Hägglunds Thunder permite dimensionamento ideal, desde níveis de potência baixos até megawatts. Oferecemos o que você precisa para um sistema de acionamento completo de baixa, média ou alta tensão, incluindo o controle de frequência variável.

Como sempre, você recebe uma solução completa da Hägglunds. Entre em contato conosco para planejar sua solução

Encontre mais informações

Baixe o folheto do produto