Logo do Hägglunds vermelho e cursos do anel de came vermelho Ícone do Hägglunds Quantum em fundo vermelho e verde Esqueça a lógica

Conheça o território quântico

Hägglunds Quantum
Homem segurando o sistema de acionamento direto Hägglunds e um tablet com um gráfico dos dados do sistema de acionamento do serviço de monitoramento de condições. A conexão inteligente entre acionamento e desempenho

Você e o sistema de acionamento podem fazer mais com a experiência da Bosch Rexroth. Selecionar uma solução de acionamento Hägglunds é a escolha inteligente. E, com o Hägglunds Inside Intelligence, a escolha é mais inteligente ainda.

Hägglunds Inside Intelligence
Link de âncora Depoimentos dos clientes

Qual é a melhor demonstração da capacidade dos sistemas de acionamento Hägglunds? É o que os outros já conseguiram fazer com eles. Descubra como clientes se superaram, economizaram e venceram com as soluções Hägglunds.

Veja as indicações de nossos clientes

Referências

Abrem-se as comportas na cidade de Hamburgo

Hamburgo vence a maré ruim com os acionamentos de comportas da Hägglunds

A LSBG Hamburg é a autoridade responsável pelas ruas, pontes e vias navegáveis na cidade de Hamburgo, Alemanha. Entre os ativos mais críticos da cidade estão suas comportas, especialmente as da eclusa central de Schaartor (Schaartorschleuse). Com os novos sistemas de acionamento hidráulico, as comportas da eclusa estão entrando em uma nova era de confiabilidade.

Referências
Dois motores Hägglunds vermelhos em uma prensa de lavagem em uma fábrica de papel

Aumentar a confiabilidade com acionamentos hidráulicos em aplicações críticas

Motores hidráulicos podem ser instalados em quase qualquer ponto de uma fábrica de papel e celulose. O moinho de Husum tem inúmeros exemplos. Os acionamentos hidráulicos Hägglunds são instalados em aplicações de classe A, onde quer que as perdas de produção rapidamente se tornem caras em caso de uma parada da máquina.

Referências
Um motor Hägglunds vermelho em um triturador de coque de petróleo

Desempenho inigualável para reciclagem desafiadora

A Jülch GmbH se destaca na reciclagem de grandes blocos de coque de petróleo para refinarias, com os acionamentos hidráulicos Hägglunds da Bosch Rexroth garantindo desempenho e confiabilidade incomparáveis. Os trituradores, projetados para uma expectativa de vida mínima de 20anos, contribuem para as metas ambientais minimizando as paradas e quebrando eficientemente pedaços de coque endurecido.

Referências
Dois homens usando capacetes de segurança em frente a um motor Hägglunds vermelho.

A solução flexível da Hägglunds possibilita uma inicialização rápida

A Domsjö Fabriker passou por duas semanas dramáticas quando uma caixa de engrenagens de um tambor lavador de celulose na instalação de branqueamento da fábrica quebrou. Graças à boa cooperação, ao forte comprometimento e a um grande esforço de equipe, foi possível retomar a produção mais rápido do que se esperava.

Referências
Motor Hägglunds CBm na aplicação do cliente

Conheça as histórias de sucesso da Hägglunds

Qual é a melhor demonstração da capacidade dos sistemas de acionamento Hägglunds? Isso é oque os outros já conseguiram fazer com eles. Descubra como clientes se superaram, economizaram e venceram com as soluções Hägglunds.

Veja todas as indicações dos clientes

Suporte

Contato

Bosch Rexroth Ltda.

Rodovia Dom Pedro I, s/n
Km 97 (Saída 102)
13252-800
Itatiba SP
BRASIL

Contato

Serviço da Hägglunds

Especialistas da Hägglunds conduzem a assistência aos sistemas de acionamento, no mundo todo e perto de você. Atualizações, modernização e serviços estendidos da Hägglunds.

Serviço original da Hägglunds