O linie albă, care începe cu o săgeată albă cu contur roșu și o pioneză albă în partea de sus, în fundal, și care se termină cu un steag alb în partea din spate a imaginii. Deasupra liniei se află trei cercuri cu trei simboluri diferite. Modernizați-vă roboții mobili.

ROKIT Navigator de la Rexroth – Software-ul dumneavoastră de navigare pentru AGV/AMR, adaptat exigențelor viitorului

Contactați-ne
O linie albă, care începe cu o săgeată albă cu contur roșu și o pioneză albă în partea de sus, în fundal, și care se termină cu un steag alb în partea din spate a imaginii. Deasupra liniei se află trei cercuri cu trei simboluri diferite. ROKIT Navigator per ansamblu

Din sumarul introductiv puteți obține toate informațiile importante despre ROKIT Navigator.

Descărcare PDF
AGV-urile A-Mate de la K.Hartwall circulă într-un pavilion expozițional K.Hartwall & ROKIT: De la concept la implementare într-un timp record

K.Hartwall reduce semnificativ efortul de integrare al AMR-urilor A-MATE® utilizând ROKIT Locator și ROKIT Navigator. Integrarea fluidă conform standardului VDA 5050 și punerea în funcțiune în doar o săptămână stabilesc noi standarde de eficiență în proiectele pentru clienți.

Aflați mai multe
Imaginea prezintă o pioneză stilizată albă cu o bifă în vârf și un orificiu în capătul pionezei. Pe orizontală pot fi văzute diferite modele de vehicule ghidate automate și stivuitoare manuale. În orificiul pionezei se află un vehicul ghidat automat (AGV). Localizare și navigare simplificate

ROKIT Navigator este perfect potrivit pentru utilizare împreună cu software-ul de localizare ROKIT Locator – pentru poziționare precisă și planificare eficientă a mișcărilor roboților dumneavoastră mobili.

ROKIT Locator
Imaginea prezintă elementul vizual principal al Kitului de robotică ROKIT de la Bosch Rexroth, format din patru texte suprapuse pentru numele corespunzătoare ale produselor aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator și ROKIT Motor. Textul „UX” este afișat central. Acesta este înconjurat de un cerc cu marginea roșie, care conține butoanele „SOFTWARE”, „HARDWARE” și „SERVICE”, precum și pictogramele produselor respective. Sub pictogramă sunt aliniați cinci roboți mobili. Un set de instrumente modular pentru roboții dumneavoastră mobili

Cu ajutorul kitului de robotică ROKIT și al ctrlX AUTOMATION, beneficiați de soluții software și hardware modulare pe care le puteți asocia una cu cealaltă sau cu soluții terțe, după caz.

Vizionați materialul video
Fundal albastru cu un dreptunghi de culoare albastru deschis pe care este apar scrise în albastru închis cuvintele „VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe”.

Adaptat exigențelor viitorului cu VDA 5050

ROKIT Navigator este integral compatibil cu sistemele de gestionare a fotei cu capacități VDA 5050. Implementarea inteligentă a standardului VDA 5050 permite integrare și punere în funcțiune deosebit de rapide, simple – fără adaptoare sau interfețe suplimentare. Acest lucru vă minimizează efortul de dezvoltare și vă pregătește optim pentru provocări viitoare.

Fundal albastru cu patru pătrate care alcătuiesc un dreptunghi, dintre care unul este albastru și se integrează în dreptunghi ca al patrulea pătrat.

Interfețe deschise pentru integrare flexibilă

Datorită arhitecturii sale modulare și deschide, software-ul de navigare pentru roboți mobili se adaptează perfect unei game mari de cerințe – de la utilizarea cu ROKIT Locator sau alte soluții de localizare avansate până la diferite cinematici ale vehiculelor. Interfețele deschise și intuitiva interfață aXessor cu utilizatorul minimizează efortul de parametrizare pentru diferite tipuri de vehicule și permit integrarea flexibilă a unor tehnologii suplimentare.

Imaginea prezintă elementul vizual principal al Kitului de robotică ROKIT de la Bosch Rexroth, format din patru texte suprapuse pentru numele corespunzătoare ale produselor aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator și ROKIT Motor. Textul „UX” este afișat central. Acesta este înconjurat de un cerc cu marginea roșie, care conține butoanele „SOFTWARE”, „HARDWARE” și „SERVICE”, precum și pictogramele produselor respective. Sub pictogramă sunt aliniați cinci roboți mobili.

Un set modular de instrumente pentru AGV/AMR

Asociați ROKIT Navigator cu ROKIT Locator pentru a obține o soluție puternică destinată localizării precise și navigării eficiente a roboților dumneavoastră mobili. Cu ajutorul ROKIT – Kitul de robotică și al sistemului de automatizare ctrlX AUTOMATION , beneficiați de soluții software și hardware modulare pe care le puteți combina una cu cealaltă, precum și cu soluții terțe pe măsura necesităților dumneavoastră. ROKIT Navigator nu este disponibil doar ca soluție modulară de container Docker, ci și ca aplicație pentru inovatorul sistem de operare ctrlX OS bazat pe Linux - o componentă centrală a ctrlX AUTOMATION. Ca soluție de sistem deschis, software-ul de navigare poate fi integrat cu ușurință în controlul vehiculelor (ctrlX CORE) și controlul de securitate (ctrlX SAFETY), deoarece toate informațiile necesare celorlalte componente software sunt disponibile în sistem prin Data Layer (nivelul de acces la date) al ctrlX.

Vizionați materialul video
Vizionați materialul video

Avantajele ROKIT Navigator per ansamblu

Un dreptunghi cu un grafic cu bare a căror înălțime crește de la stânga la dreapta.

Planificare eficientă a mișcărilor

  • Andocare de înaltă precizie (<1 cm) și rapidă
  • Adecvată mai ales pentru medii dinamice, complexe și restrânse
  • Comportament de condus fiabil și firesc
  • Evitare opțională a obstacolelor
  • Posibilitate de utilizare atât în medii interioare, cât și în medii exterioare

Un dreptunghi cu piese de puzzle care se îmbină.

Ușor de integrat – adaptat exigențelor viitorului cu VDA 5050

  • Interfața VDA 5050: rapidă, eficientă, extensibilă
  • Perfect potrivită pentru utilizare cu ROKIT Locator
  • Acceptă cinematică uzuală a vehiculelor
  • Integrare și punere în funcțiune simple, rapide și perfecte
  • Abordare modernă a implementării de software și interfețe deschise
  • Integrare de tehnologii de detectare suplimentare
  • Asistență prin interfața aXessor cu utilizatorul
  • Disponibilă sub formă de container Docker sau aplicație pentru ctrlX OS

Prezentare generală a funcțiilor

Funcții și caracteristici ale software-ului de navigare

Interfața VDA 5050 – rapidă, eficientă, extensibilă: Acceptă specificația interfeței VDA 5050 dintre vehicul și gestionarea flotei

Integrare și configurare rapide: Calibrare offline a parametrilor sistemului, susținute cu instrumente, prin intermediul interfeței intuitive aXessor

Sistem deschis, adaptabil: Fără structuri de tip „cutie neagră”, ci interfețe deschise care permit integrare și extindere ușoare, flexibile

Abordare modernă a implementării de software: Implementare sub formă de containere Docker sau de aplicabile pentru ctrlX OS – pentru flexibilitate și scalabilitate maxime

Navigare în spații înguste: Manevre sigure ale vehiculului în condiții de cerințe de spațiu minim

Andocare rapidă și de înaltă precizie: Durate reduse ale ciclurilor și rate mai mici ale erorilor datorită vitezei și preciziei optimizate

Acceptă diferite tipuri de transmisii: adică Ackermann, transmisie diferențială, transmisie omnidirecțională

Funcție de urmărire a liniilor virtuale: O caracteristică solidă care permite definirea unor trasee flexibile fără marcaje fizice ale liniilor

Evitare opțională a obstacolelor: Ia în calcul obiectele de pe rută și le evită opțional în limitele zonei de evitare permise

Conformare cu cerințele externe de siguranță: Asigură integrarea fără probleme a controlului de securitate în planificarea mișcării vehiculelor

Luare în calcul a restricțiilor de accelerare: Planificarea executării mișcării ia în calcul conformitatea cu valorile maxime ale accelerației longitudinală și laterale.

Luare în calcul a conturului vehiculului și al încărcăturii: Previne coliziunea vehiculului sau a încărcăturii cu obstacolele

Luare în calcul a restricțiilor de orientare: În funcție de tipul de transmisie, permite secvențe de mișcare independente de orientarea vehiculului

Sumar introductiv referitor la ROKIT Navigator

Obțineți toate informațiile importante despre software-ul de navigare pentru roboți mobili per ansamblu.

Descărcare PDF

Știri despre ROKIT

AGV-urile A-Mate de la K.Hartwall circulă într-un pavilion expozițional

K.Hartwall & ROKIT: De la concept la implementare într-un timp record

K.Hartwall reduce semnificativ efortul de integrare al AMR-urilor A-MATE® utilizând ROKIT Locator și ROKIT Navigator. Integrarea fluidă conform standardului VDA 5050 și punerea în funcțiune în doar o săptămână stabilesc noi standarde de eficiență în proiectele pentru clienți.

Depozit cu două stivuitoare, un monitor lângă volan și logo-ul SEP Logistik AG.

Cu SEP Logistik AG și ROKIT Locator către o eficiență sporită cu 30%

SEP Logistik AG, un furnizor de top de soluții inovatoare pentru managementul depozitelor, își extinde sistemul de ghidare a stivuitoarelor RELAG cu ROKIT Locator pentru a localiza în timp real întreaga flotă de stivuitoare. Acest lucru permite fluxuri de lucru fără scanare, rutare optimizată a comenzilor și economii de până la 30% la resursele umane.

Grafică a unui depozit din interior în albastru. Accentul se pune pe diverse vehicule, cum ar fi stivuitoarele și roboții mobili. Robotul mobil este în centru și este luminat.

Construirea roboților mobili a devenit ușoară

Aflați cum setul de soluții modulare de componente de robotică și automatizare simplifică și accelerează dezvoltarea roboților dvs. mobili.

 Un site de producție grozav din vedere de sus și un titlu care spune "Rexroth ROKIT Locator - Software de localizare pentru roboți mobili"

ROKIT Locator în uz la Noblelift

Urmăriți modul în care ROKIT Locator de la Rexroth este utilizat în roboții mobili APT, PS10 și RT20 de la Noblelift.

Joerg Heckel (manager al departamentului New Business la Bosch Rexroth) și un moderator stau în fața expoziției ROKIT-ctrlX AUTOMATION și explică ROKIT Motor.

Webcast de robotică – episodul 4

Aflați motivul pentru care construirea roboților mobili nu a fost niciodată mai ușoară, datorită kitului inovator de robotică și automatizare de la ROKIT și ctrlX AUTOMATION.

Webcast de robotică – episodul 3

Webcast de robotică – episodul 3

Aflați cele mai recente informații despre noile caracteristici ale ROKIT Locator, precum și despre stadiul de dezvoltare în care se află ROKIT Motor și ROKIT Navigator.

Webcastul nostru de robotică – episodul 2

Webcastul nostru de robotică – episodul 2

Aflați cele mai recente noutăți despre componentele noastre Rexroth ROKIT

Podcastul „Call the Expert” – episodul 2

Podcastul „Call the Expert” – episodul 2

Experții noștri vorbesc despre piața de intralogistică și robotică din China, precum și despre ROKIT Locator

PREMIUL IFOY pentru programul nostru ROKIT Locator

PREMIUL IFOY pentru programul nostru ROKIT Locator

Software-ul de localizare cu laser premiat în categoria „Software intralogistic”

Casetele de titlu Call the Expert și Podcast sunt afișate pe o grilă, împreună cu un simbol al unui receptor de telefon.

Podcastul „Call the Expert” – episodul 1

Experții noștri fac schimb de informații despre ROKIT Locator și vă răspund la întrebări

Jörg Heckel (director proiect Roboți de intralogistică în cadrul Bosch Rexroth) și Christopher Parlitz (managerul departamentului Dezvoltare pentru roboți de intralogistică în cadrul grow platform GmbH) vorbesc despre Locator

Webcastul nostru de robotică – episodul 1

Experții noștri vorbesc despre ROKIT Locator

Joerg Heckel (director proiect Roboți de intralogistică în cadrul Bosch Rexroth), Thomas Fechner (vicepreședinte executiv al departamentului Product Area New Business în cadrul Bosch Rexroth) și Jackson Zhang (vicepreședinte în cadrul Geek+ Europa) semnează acordul de cooperare cu privire la software-ul de localizare Locator

Bosch Rexroth și Geek+ își unesc forțele în robotică

Dezvoltatorul global de soluții inovatoare de robotică logistică intră în parteneriat cu software-ul de localizare Bosch Rexroth

Imaginile prezintă doi bărbați purtând o conversație. Unul poartă o cămașă albă și pantaloni gri, celălalt, un costum închis la culoare, cămașă albă și cravată. Pe fundal se vede interiorul unei uzine de producție.

V-am trezit interesul?

Așteptăm cu nerăbdare să vă răspundem la întrebările despre Rexroth ROKIT, precum și despre componentele individuale ale kitului ROKIT.

Nu ezitați să ne contactați.