Un ghidaj liniar Bosch Rexroth în prim-plan, pe un fundal ușor neclar, cu trei persoane zâmbitoare și înconjurat de puncte abstracte de lumină albastră. Ghidaje șine cu bile BSCL Flexibile, cu preț optimizat, la calitatea obișnuită pentru Rexroth CATALOG DE PRODUSE

Ghidaje șine cu bile BSCL: cu preț optimizat, flexibile, la calitatea fără compromisuri de la Rexroth

Ghidajul șine cu bile BSCL (linie compactă) este ghidajul liniar economic de la Bosch Rexroth pentru gama de performanțe medii. Compensează inteligent diferența dintre ghidajele de înaltă precizie și ghidajele cu arbore, oferind o alternativă cu un raport preț-performanță excelent.

BSCL își demonstrează punctele forte într-o diferite industrii: Este ideal pentru aplicații simple, dar solicitante în domeniul automatizării, prelucrării lemnului, industriei electronice, producției de baterii, industriei tipografice, precum și pentru utilizarea pe axe secundare.

Continuăm să dezvoltăm gama de produse BSCL. Noi caracteristici și modele fac din sistemul cu șine profilate unul interesant pentru multe alte aplicații. Profitați acum de calitatea dovedită Rexroth la cel mai bun raport preț/performanță pentru aplicația dumneavoastră.

Informații despre produs

Avantajele per ansamblu

  • Flexibil: pentru aplicații standard, la calitate Rexroth
  • Economic: raport preț/performanță foarte bun
  • Practic: prelucrare ușoară a capetelor, se poate scurta fără ajutor
  • Flexibil: se poate combina în orice mod în serie, șinele și sistemele de glisare cu bile pot fi înlocuite individual
  • Disponibil: ușor de configurat, livrat rapid prin rețeaua internațională de vânzări Bosch Rexroth
  • Durabil: concept extins de etanșare și lubrifiere

Date tehnice cheie

  • Dimensiuni: 15 până la 45
  • Capacitate de încărcare: C50 dyn până la 99.800 N
  • Viteză maximă: 5 m/s
  • Lungime maximă: 50 m
    • șină dintr-o singură bucată 4000 mm
    • șină din mai multe secțiuni, de până la 15 părți
  • Clase de precizie: N, H și P
  • Clase de preîncărcare: C0, C1 și C2

Aplicații tipice

  • Automatizare
  • Axe secundare
  • Prelucrarea lemnului
  • Sisteme robotizate
  • Industria electronică
  • Energie solară
  • Fabricarea bateriilor
  • Industria tipografică
  • Tehnologia materialelor plastice