Flera manuella arbetsstationer och matningssystem, arrangerade i L-form. 4 stolar, och på 2 av dem sitter det arbetare. I bakgrunden syns valsmatare och returbanor. Arbetsstationerna är utrustade med gripcontainrar, arbetsutrustning, informationstavlor och materialtillförsel med hjälp av hyllsystem och gripcontainrar. Individuellt konfigurerbara arbetsstationer

Våra arbetsstationslösningar ger maximal anpassningsbarhet: Geometri och funktionalitet kan skräddarsys perfekt efter dina processer och krav – vilket säkerställer sömlös integrering i din produktionsmiljö.

Utforma din individuella lösning för arbetsstationer

Vårt ramverk för effektiv produktion

Medarbetare som arbetar med Bosch Rexroths konstruktionsprogramvara MTpro

Tjänster och processer

Med vår planeringsprogramvara MTpro kan vi hjälpa dig under hela implementeringsprocessen. Vi hjälper dig också under hela lean production-processen. Tack vare MPS-filosofin samt Bosch Rexroths korta leveranstider och processflexibilitet kan du förverkliga dina lean production-planer utan något avfall.

Bosch Rexroth-arbetsstationer med manuellt länkade EcoFlow, Lean, ESD.

Lean manufacturing

Baserat på den tre pelarna i manuella produktionssystem för arbetsstationer, materialtillförsel och länkning kan du skapa till exempel arbetsstationer och hela produktionslinjer som snabbt kan anpassas till ditt arbete. Och arbetet kan utföras extremt effektivt samtidigt som du undviker avfall, helt enligt principerna för lean.

Man som står vid en arbetsbänk

Ergonomi

En ergonomisk arbetsstation är mycket viktigt för att kunna reducera avfallsmängden under produktion. I ett ergonomiskt perspektiv är det arbetaren som står i fokus. Det är just därför som arbetsstationer från Bosch Rexroth är utformade så att de passar alla arbetare – för det är inte arbetaren som ska anpassa sig.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-skydd

Elektrostatiska laddningar uppstår till följd av elektrisk laddning som genereras av friktion på olika material eller av induktion i elektriska fält. Dessa kan sedan laddas ur och skada eller förstöra känsliga komponenter. Vi har ett omfattande utbud av produkter som skyddar dina produkter mot skada orsakad av ESD.

Vanliga frågor och svar

Projektstart och kontakt

1. Jag har aldrig beställt från Bosch Rexroth tidigare. Är det lätt att beställa från er?
Ja, tanken är att processen ska vara så enkel som möjligt. Vi hanterar alla typer av förfrågningar snabbt och på ett lösningsorienterat sätt. Den snabba och kundspecifika behandlingen av förfrågningar om ergonomiska arbetsstationer sker via vårt certifierade partnernätverk, vilket garanterar lokal och effektiv support.

2. Jag gillar applikationen på en ergonomisk arbetsstation som jag har sett. Vad ska jag göra nu?
Vi har implementerat ett stort antal applikationer för arbetsstationer. Du kan kontakta oss direkt. Din förfrågan skickas omedelbart vidare till någon av våra kvalificerade partners, som kontaktar dig omgående och implementerar din anpassade applikation för arbetsstationer.

3. Finns det några referensprojekt som jag kan titta på innan jag bestämmer mig?
Vi har genomfört ett stort antal framgångsrika projekt med kunder över hela världen. Våra partners delar gärna med sig av referenser och exempel på hur våra ergonomiska arbetsstationer har förbättrat medarbetarnas hälsa och effektivitet på ett hållbart sätt.

4. Jag har mycket specifika krav. Kan jag få en personlig konsultation?
Personlig konsultation är en central del av vårt erbjudande. Dina individuella utmaningar är vår styrka. Hör bara av dig till oss så vidarebefordrar vi din förfrågan till någon av våra specialiserade partners.

Mervärde och effektivitet

5. Varför ska jag välja en ergonomisk arbetsstation från Bosch Rexroth? Vilka är de största fördelarna?
Våra ergonomiska arbetsstationer är baserade på Bosch Rexroths beprövade aluminiumprofilsystem som är känt för modularitet och stabilitet. Du drar nytta av maximal anpassningsförmåga, hållbar hälsa och produktivitet, samt enkel integrering.

6. Hur kan en ergonomisk arbetsstation bidra till att öka produktiviteten?
En ergonomiskt utformad arbetsstation minskar trötthet och dålig hållning, vilket leder till högre koncentrationsförmåga och uthållighet. Optimalt placerade verktyg och material minskar greppavstånd och ökar effektiviteten.

7. Vilka är fördelarna med Bosch Rexroths aluminiumprofiler jämfört med andra material?
Våra aluminiumprofiler är lätta, extremt starka och korrosionsbeständiga. De möjliggör snabb design, är estetiskt tilltalande och ger högsta flexibilitet för efterföljande justeringar. De är också helt återvinningsbara.

Anpassningsförmåga och tillbehör

8. Kan arbetsstationerna anpassas efter mina medarbetares individuella kroppsmått?
Ja, individuell anpassningsbarhet är en central egenskap i våra system. Tack vare höjdjusterbara bordsskivor, vridbara skärmhållare och flexibla hyllor kan våra arbetsstationer anpassas optimalt till alla medarbetares längd och arbetsstil.

9. Erbjuder Bosch Rexroth även tillbehör som belysning, hyllor eller verktygshållare?
Ja, vårt omfattande utbud av tillbehör lämnar inget övrigt att önska. Från belysning till lådor, stolar och verktygshållare – allt är modulärt anpassningsbart till vårt system.
Upptäck våra modulära komponenter och tillbehör i vår Rexroth Store.

10. Jag behöver arbetsstationer för olika verksamheter (montering, verifiering, paketering). Erbjuder ni skräddarsydda lösningar?
Vårt modulära system gör det möjligt att skräddarsy arbetsstationer exakt efter behoven i specifika verksamheter. Tillsammans med dig och våra partners konfigurerar vi den perfekta arbetsstationen för varje uppgift.

11. Finns det också mobila ergonomiska arbetsstationer för flexibla applikationer?
Ja, vi erbjuder även mobila varianter. De är utrustade med hjul av hög kvalitet och, om det behövs, en oberoende energiförsörjning, vilket möjliggör maximal flexibilitet vid användningen.

Lean produktion, ESD-skydd och integrering

12. Är arbetsstationerna lämpliga för resurssnål produktion och smarta fabriker (Industri 4.0)?
Våra arbetsstationssystem är modulära och kan integreras sömlöst i lean-koncept. Dessutom erbjuder vi lösningar för uppkoppling och digitalisering, till exempel integrerade styrsystem och hjälpmedelssystem.

13. Kan dina arbetsstationer också utrustas för att passa in i ESD?
Vi erbjuder också arbetsstationslösningar som uppfyller kraven enligt ESD och som är speciellt utformade för att förhindra elektrostatisk urladdning – från ledande bordsskivor till jordade konstruktioner.

14. Hur är det med integrering i min nuvarande hallstruktur? Måste jag bygga om?
En ombyggnad är i allmänhet inte nödvändig. Våra system är utformade för att kunna integreras flexibelt i den befintliga infrastrukturen. Tack vare modulariteten minimerar de arbetet med modifieringar och kan implementeras steg för steg.

15. Hur komplicerat är det att montera eller demontera en arbetsstation?
Tack vare vårt modulära aluminiumprofilsystem är det extremt enkelt att montera och demontera och det krävs endast ett fåtal verktyg. Modifieringar, utvidgningar eller omplaceringar kan utföras snabbt och flexibelt.