HMI-portfölj med joysticks, fotpedaler, motorbromsar och displayer Rexroth HMI – för interaktion mellan människa och maskin med en signaturdetalj

Förvandla operativa utmaningar till dina konkurrensfördelar. Bosch Rexroth påskyndar interaktionen mellan förare och maskin för överlägsen effektivitet och styrning i mobila applikationer.

Robust, ergonomisk och multifunktionell HMI-joystick SENSE+ Maximera prestanda, effektivitet och säkerhet

med SENSE+ joystick för en bättre användarupplevelse

Upptäck mer
Flexibilitet i HMI-produktportföljen från Rexroth

Flexibilitet

Varje maskin är unik och det är också sättet den styrs på. Våra flexibla HMI-lösningar anpassar sig sömlöst till olika användningsfall, operatörens behov och designpreferenser. Detta ger dig mer frihet för maskinutveckling och större tillfredsställelse på fältet.

Ergonomi i HMI-produktportföljen från Rexroth

Ergonomi

Förarkomforten påverkar prestandan direkt. Därför är våra gränssnitt utformade för att kännas naturliga, minska påfrestningar och förbättra precisionen, även under långa arbetspass. Resultatet: mindre trötthet, färre fel och bättre produktivitet vid alla jobb.

Modularitet i HMI-produktportföljen från Rexroth

Modularitet

Påskynda utvecklingen och stick ut från mängden. Vår modulbaserade metod gör att du kan konfigurera system som passar din maskin, utan kompromisser. Du minskar komplexiteten, förenklar integreringen och skapar en maskinidentitet som är otvetydigt din.

Produktkategorier för den professionella HMI-plattformen

Elektroniska och hydrauliska joysticks

Joysticks

Exakt styrning för de mest krävande mobila maskinerna: Joysticks finns som hydrauliska eller elektroniska enheter och integreras sömlöst i armstöd. Med konfigurerbara grepp och robusta, egenutvecklade komponenter ger dessa universella joysticks pålitlig och ergonomisk prestanda som är skräddarsydd för behoven hos din specifika applikation.

Upptäck mer
Upptäck mer
Elektroniska och hydrauliska fotpedaler

Fotpedaler

De finns som enkel- eller dubbelpedalversioner med elektronik- eller hydraulikutgång och deras robusta och kompakta utformning garanterar långvarig prestanda i alla applikationer. Perfekt för tillförlitlig och exakt styrning av drivenheter, redskap eller arbetsfunktioner med maximal tillförlitlighet.

Upptäck mer
Upptäck mer
Displayer och tillbehör

Displayer och tillbehör

BODAS Displayer och Rexroth-tillbehören omdefinierar HMI-effektiviteten genom att förenkla helheten. De ersätter belastade mätare och växlar med ett enda intuitivt gränssnitt mellan människa och maskin. Detta gör hytten mer överskådlig, minskar förarens kognitiva belastning och effektiviserar arbetsflöden, vilket i sin tur leder till färre fel och maximal operativ genomströmning.

Upptäck mer
Upptäck mer
Motorbromsventiler

Motorbromsventiler

LT-motorbromsventiler har visat sig vara robusta och tillförlitliga i många applikationer. De är utformade för system med en eller två kretsar och med flexibla konfigurationer kan de anpassas efter behoven hos alla vanliga applikationer för motorbroms, med eller utan ackumulatorladdning och olika pedalalternativ.

Upptäck mer
Upptäck mer

GEMINI – robust och skalbar motorbromsventil

Vi presenterar det revolutionerande GEMINI-sortimentet, det nya riktmärket för motorbromssystem från Bosch Rexroth. I en värld med ökande maskinkomplexitet har vi tagit fram en lösning som är både mycket robust för maximal tillförlitlighet och enkelt skalbar för att möta framtidens krav. Den unika, dubbla parallella spoldesignen ger en kraftfull, flexibel bas för alla terrängbromssystem, redo att ta sig an alla utmaningar.

GEMINIs HMI-produkter i förarhytten

Ett system, oändliga möjligheter

GEMINIs smarta modularitet gör den till den ultimata HMI-bromsen. Detta ger dig friheten att konfigurera den perfekta bromsreaktionen för varje enskild maskin. Börja med en enkel mekanisk inställning för en basmodell och uppgradera sedan sömlöst till ett komplett elektrohydrauliskt (EH) bromssystem för dina premiumversioner med ADAS-funktioner. Från förarpedalkänsla till exakta sensorutgångar – varje aspekt är anpassningsbar.

GEMINIs motorbromslösningar

Förenkla utvecklingen

Denna oöverträffade flexibilitet förändrar utvecklingsprocessen. I stället för att hantera flera bromssystem, förlitar du dig på en validerad bromsventilplattform för hela fordonsfamiljen. Detta förenklar avsevärt konstruktionsprocesser, inköp och logistik, vilket gör att du snabbare kan komma ut på marknaden och ger dig en avgörande konkurrensfördel med en framtidssäker bromslösning.

Onlinekonfigurator för HMI-lösningar för terrängfordon

Utforma din individuella HMI-lösning för arbetsstationer

Anpassa HMI-produktlösningarna från Rexroth till dina individuella krav på mobila maskiner och förenkla beslutsfattandet med bara några få steg – med Rexroths konfiguratorer.

Konfigurera nu
HMI-expert från Bosch Rexroth

”Maximal Styrning, trygghet och säkerhet: Rexroths HMI-lösningar ger förarna möjlighet att intuitivt styra varje komponent samtidigt som de får feedback, även under de tuffaste förhållandena.”


Produktchef, Bosch Rexroth

Support

Två experter diskuterar HMI

Kontakt

Kontakta våra experter för skräddarsydda lösningar och enskilda diskussioner om dina kommande HMI-projekt.

Kontakta våra experter

Hitta kontakt
Hitta kontakt
Produktdokument om Rexroths HMI-lösningar

Produktdokumentation

Besök Rexroths nedladdningscenter för att få mer teknisk information, information om våra produkter och ytterligare dokument för lösningarna inom vår produktportfölj för HMI.

Nedladdningscenter
Nedladdningscenter
Mobila terrängmaskiner

Videor

Läs mer om hur Rexroth HMI förändrar marknaden för terrängfordon: titta på de senaste videoklippen och lär dig mer om våra produkter och lösningar.

Se spellistan
Se spellistan