Rörelsesystemen ctrlX FLOWHS och ctrlX FLOW6D mot en blå bakgrund med ett rött hörn. ctrlX AUTOMATION – rörelsesystemen ctrlX FLOW

Produktfamiljen ctrlX FLOW tillhandahåller lösningar som är lätta att integrera för optimala och mycket effektiva material- och varuflöden.

Läs mer om ctrlX FLOW
En man tittar på ett transportbandssystem från Bosch Rexroth ÖKA DIN PRODUKTION – med Rexroth transportbandssystem

Maximera produktiviteten och flexibiliteten med transportbandssystem för alla behov – från småskalig precisionsmontering till tunga laster.

Läs mer
Två movers för det plana systemet och ett ovalt spår i höghastighetsrörelsesystemet ctrlX FLOWHS syns.

Rörelsesystemen ctrlX FLOW

I sammankopplade fabriker är automatisering och optimering av intralogistiska processer en viktig framgångsfaktor – allt måste länka samman dynamiskt, smidigt och snabbt. Produktfamiljen ctrlX FLOW står för lättintegrerade lösningar för mycket effektiva material- och varuflöden. ctrlX FLOWHS, som är ett linjärt rörelsesystem, gör din produktion flexiblare och snabbare. Med det plana systemet ctrlX FLOW6D får du högpresterande och beröringsfri transport och positionering samt flexiblare produktionslinjer.

Läs mer om rörelsesystemen ctrlX FLOW
En man tittar på TS 2Booster-transportörsystemet

Transportbands- och transportörsystem

Förutsättningen för högpresterande produktion är ett materialflöde som styrs på ett optimalt sätt. Bosch Rexroth transportbands- och transportörsystem är utformade för just detta: de möjliggör exakt och effektiv transport av komponenter och arbetsstycken genom alla produktionsfaserna.
Vi säljer modulära och skalbara transportbandssystem som kan integreras i befintlig utrustning på ett sömlöst sätt och ökar både produktiviteten och effektiviteten avsevärt. Våra system står för högsta precision, tillförlitlighet och konsekvent automatisering samt förbereder din produktion inför framtiden. Det gör att du kan optimera dina produktionsprocesser, förkorta genomloppstiden och stärka konkurrenskraften på sikt.

Lär dig mer om transportbands- och transportörsystem

Rörelsesystem eller transportbandssystem – rätt lösning!

Förutsättningen för högpresterande produktion är ett materialflöde som styrs på ett optimalt sätt. När du väljer det optimala transportbandssystemet för din produktion är det möjligt att transportera komponenter och arbetsstycken effektivt och exakt med hjälp av Bosch Rexroth-transportörsystemet.

Om du i huvudsak fokuserar på ett tillförlitligt materialflöde med höga volymer för en stabil, cykelbaserad eller kontinuerlig produktion och du värdesätter optimal kostnadseffektivitet för dina effektiva monteringslinjer, då är våra beprövade TS-transportörsystem (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) och VarioFlow (VarioFlow belt och VarioFlow plus) det perfekta valet. Dessa mångsidiga transportbandssystem är utformade för att ge ett jämnt och snabbt genomlopp, säkerställer exakt positionering av arbetsstycken och utgör en stabil grund för dina produktionsprocesser. Med våra lösningar skapar du en flexibel infrastruktur för monteringstekniken, maximerar produktiviteten och säkerställer konsekvent automatisering.

Eller behöver du ett system för mycket flexibla och dynamiska rörelsejobb? Rörelsesystemen ctrlX FLOW tillhandahåller helhetslösningar genom att vara integrerade i själva automatiseringssystemen ctrlX AUTOMATION. – ctrlX AUTOMATION är grunden för utformning, simulering, konstruktion, drift och service. Våra rörelsesystem ctrlX FLOW ger bästa precision samt högsta flexibilitet, dynamik och snabbhet.


Användningsfall för våra rörelse- och transportbandssystem

Vilka användningsfall är ctrlX FLOWHS avsett för?

Det linjära rörelsesystemet fungerar enligt den modulära principen och är utformat för modulära konfigurationer. Det kan användas i både maskin- och maskinöverskridande applikationer. Ett typiskt användningsfall är direktmatning av produkter till en produktionslinje, vilket eliminerar behovet av komplexa robotar för att lyfta bort och placera komponenter. Det är också enkelt att kombinera ovala spår i maskinen med vanliga transportbandssystem, till exempel för att utföra uppgifter som att skapa produktstaplar. För dessa applikationer krävs hög prestanda, snabbhet och precision. ctrlX FLOWHS stöder alla dessa faktorer.

Genom att använda det linjära rörelsesystemet kan maskinens interna transportprocesser mellan arbetsstationerna även utökas till att omfatta ytterligare applikationer, till exempel i fyllningslinjer, på ett enkelt sätt. För att göra detta grips flaskor mellan två movers, transporteras till en tankstation, märks i en annan, kontrolleras i den tredje och buntas ihop med andra flaskor i den sista. Om du ändrar flaskstorleken för den här linjen behöver enbart avståndet justeras i programvaran.

ctrlX FLOWHS är därför perfekt för en rad olika branscher, till exempel vid förbrukningsvaror, elektronik, batterier eller läkemedel.

Vilka applikationer passar ctrlX FLOW6D till?

Med det plana systemet tar Bosch Rexroth beröringsfri, högpresterande transport och positionering till en ny nivå. Fritt svävande transportplattformar – så kallade movers – flyttas på en vågrät, lodrät eller takhängd arbetsyta. Varje mover arbetar i sex frihetsgrader med hög hastighet och precision, utan friktion eller föroreningar.

Den klassiska linjen är mer eller mindre upplöst och ersätts av ett självförsörjande område där enskilda produkter kan passera genom linjen en i taget. Detta gör att man till exempel kan fylla en större flaska två gånger eller att rotera produkter under drift. Systemet gör det också möjligt att testa produkter som inte har klarat kvalitetskontrollen igen eller ta bort dem från produktionslinjen. Med den här mycket anpassningsbara produktionslinjen finns det potential att förändra de traditionella produktionsmetoderna på de befintliga linjerna.

ctrlX FLOW6D är därför perfekt för transport och positionering, vare sig det gäller förbrukningsvaror, läkemedel, elektronik, semicon- eller monteringsapplikationer.

För vilka applikationer är TS och VarioFlow transportbandssystem lämpliga?

Bosch Rexroth transportbandssystem, inklusive de flexibla VarioFlow systemen, är det perfekta valet för dig som vill optimera materialflöden och integrera processer i en rad olika produktions- och monteringsmiljöer. Den modulära utformningen och anpassningsförmågan gör dem mångsidiga: De är lämpliga för exakt tidsbestämning och positionering av komponenter, t.ex. vid finmontering av små komponenter, samt för flexibel, kontinuerlig transport vid processer med höga volymer.

Systemen täcker ett brett spektrum av industriella applikationer – från montering och produktionslinjer i branscher för bilar, batterier, konsumentförpackade varor, medicinsk teknik och halvledare till medelstora laster i varierande processer och tunga arbetsstycken i robusta produktionsmiljöer. Tack vare modulariteten och den intelligenta styrningen är det möjligt att anpassa systemen till produktionsprocesserna, minska genomloppstiden och alltid säkerställa tillförlitlig hantering och utmärkt processtyrning.