Rexroth ROKIT Locator – din flexibla lokaliseringsprogramvara för mobila robotar
K.Hartwall minskar integrationsarbetet för sina A-MATE® AMR:er avsevärt genom att använda ROKIT Locator och ROKIT Navigator. Den sömlösa VDA 5050-integrationen och driftsättningen på bara en vecka sätter en ny standard för effektivitet i kundprojekt.
Vi erbjuder dig möjligheten att testa Rexroth ROKIT Locator för din applikation på fältet och ger dig support. Använd kontaktformuläret för att meddela oss din begäran.
ROKIT Locator passar perfekt ihop med navigeringsprogramvaran ROKIT Navigator – och ger exakt lokalisering samt effektiv rörelseplanering för dina mobila robotar.
Med robotpaketet ROKIT och ctrlX AUTOMATION drar du nytta av modulära program- och maskinvarulösningar som går att kombinera med varandra eller med externa lösningar utifrån behov.
Laserbaserad programvara för lokalisering och kartläggning
Rexroth ROKIT Locator är en laserbaserad programvara för simultan positionering av dina mobila robotar och kartläggning av dynamiska miljöer (SLAM). Den kraftfulla algoritmen använder informationen från upp till två laserskannrar som installerats på fordonet för att tillförlitligt registrera och kartlägga den naturliga miljön (natural feature navigation) . Dessutom känner realtidslokaliseringssystemet (RTLS) av förändringar i miljön under körningen, uppdaterar automatiskt den digitala kartan över omgivningen och gör den sedan tillgänglig för hela ROKIT Locator-vagnparken (automatisk kartuppdatering) . Lokaliseringen är tillförlitlig, robust och exakt inom en centimeter – utan användning av reflexer eller markörer. I särskilda situationer, t.ex. på öppna ytor, kan det som tillval tas hänsyn till ytterligare sensordata såsom hjulrotation (uppmätt rullsträcka).
ROKIT Locator.Box – färdig för lokalisering
Nu kan du välja mellan den renodlade programvarulösningen ROKIT Locator eller ROKIT Locator.Box som är redo för användning på en kompakt industridator. ROKIT Locator.Box har tagits fram för bekväm och praktisk integrering av vår lokaliseringsprogramvara för laser i dina mobila robotar. Den består av en förinstallerad och licensierad ROKIT Locator-programvara, ett operativsystem med full support och en mycket kompakt och robust högpresterande industri-PC (Pokini F2).
Kort beskrivning
En kort introduktion till ROKIT Locator
Begär en kostnadsfri testversion
Vi erbjuder dig möjligheten att testa Rexroth ROKIT Locator för din applikation på fältet och ger dig support. Använd kontaktformuläret för att meddela oss din begäran.