En vit linje som inleds med en vit pil med röd kontur och ett vitt stift längst upp i framkant och som avslutas med en vit flagga i bildens bakkant. Ovanför linjen finns tre cirklar med tre olika symboler. Ta dina mobila robotar till nya nivåer.

Rexroth ROKIT Navigator – din framtidssäkra navigeringsprogramvara för AGV/AMR

Kontakta oss
En vit linje som inleds med en vit pil med röd kontur och ett vitt stift längst upp i framkant och som avslutas med en vit flagga i bildens bakkant. Ovanför linjen finns tre cirklar med tre olika symboler. ROKIT Navigator i sammandrag

Få all viktig information om ROKIT Navigator i den korta beskrivningen.

Ladda ner PDF
A-Mate AGV:er från K.Hartwall kör i en mässhall K.Hartwall & ROKIT: Från koncept till implementering på rekordtid

K.Hartwall minskar integrationsarbetet för sina A-MATE® AMR:er avsevärt genom att använda ROKIT Locator och ROKIT Navigator. Den sömlösa VDA 5050-integrationen och driftsättningen på bara en vecka sätter en ny standard för effektivitet i kundprojekt.

Läs mer
På bilden visas ett vitt stiliserat stift med en hake på spetsen och ett hål i huvudet. Horisontellt visas olika modeller av automatiserade styrda fordon och manuella gaffeltruckar. I stiftets hål finns ett automatiserat styrt fordon (AGV). Enkelt att lokalisera och navigera

ROKIT Navigator är perfekt för användning med lokaliseringsprogramvaran ROKIT Locator – för exakt positionering och effektiv rörelseplanering för dina mobila robotar.

ROKIT Locator
På bilden visas huvudbilden för robotpaketet ROKIT från Bosch Rexroth, bestående av fyra överliggande texter med respektive produktnamn: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator samt ROKIT Motor. Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. Under ikonen står fem mobila robotar uppradade. En modulär verktygslåda för dina mobila robotar

Med robotpaketet ROKIT och ctrlX AUTOMATION drar du nytta av modulära program- och maskinvarulösningar som går att kombinera med varandra eller med externa lösningar utifrån behov.

Titta på videon
Blå bakgrund med en ljusblå rektangel som lyder ”VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe” i mörkblå bokstäver.

Framtidssäkrad med VDA 5050

ROKIT Navigator är fullständigt kompatibel med VDA 5050-kapabla vagnparkshanteringssystem. Den intelligenta implementeringen av VDA 5050-standarden möjliggör särskilt snabb, enkel integrering och driftsättning – utan några adaptrar eller ytterligare gränssnitt. Detta minimerar behovet av utvecklingsarbete och förbereder dig för framtida utmaningar på bästa möjliga sätt.

Blå bakgrund med fyra kvadrater som bildar en rektangel, varav en är blå och precis passar in i rektangeln som den fjärde kvadraten.

Öppna gränssnitt för flexibel integrering

Tack vare den modulära och öppna arkitekturen anpassar sig navigeringsprogramvaran för mobila robotar sömlöst till en mängd olika krav – från användning med ROKIT Locator eller andra avancerade lokaliseringslösningar för olika fordonskinematik. Med öppna gränssnitt och det intuitiva aXessor-användargränssnittet minimeras parameteriseringsarbetet för olika fordonstyper samtidigt som flexibel integrering av ytterligare tekniker möjliggörs.

På bilden visas huvudbilden för robotpaketet ROKIT från Bosch Rexroth, bestående av fyra överliggande texter med respektive produktnamn: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator samt ROKIT Motor. Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. Under ikonen står fem mobila robotar uppradade.

En modulär verktygslåda för AGV/AMR

Kombinera ROKIT Navigator med ROKIT Locator för en kraftfull lösning för exakt lokalisering och effektiv navigering med dina mobila robotar. Med ROKIT – robotpaketet och automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION kan du dra nytta av modulära program- och maskinvarulösningar som du kan kombinera med varandra och med lösningar från tredje part efter behov. ROKIT Navigator finns inte bara tillgänglig som modulär Docker-behållarlösning, utan också som en app för det innovativa, Linux-baserade operativsystemet ctrlX OS – en central komponent för ctrlX AUTOMATION. Som öppen systemlösning kan navigeringsprogramvaran enkelt integreras i fordonsstyrningen (ctrlX CORE) och Safety Control (ctrlX SAFETY) eftersom alla uppgifter som behövs för de andra programvarukomponenterna finns i systemet via ctrlX Data Layer.

Titta på videon
Titta på videon

Fördelar med ROKIT Navigator i sammandrag

En rektangel med ett stapeldiagram med staplar som blir högre från vänster till höger.

Effektiv rörelseplanering

  • Hög precision (< 1 cm) och snabb dockning
  • Särskilt lämplig för dynamiska, komplexa och begränsade miljöer
  • Pålitligt och naturligt körbeteende
  • Undvikande av hinder som tillval
  • Möjlighet till inomhus- och utomhusbruk

En rektangel med pusselbitar som passar ihop.

Enkel att integrera – framtidssäkrad med VDA 5050

  • VDA 5050-gränssnitt: snabbt, effektivt och går att utöka
  • Passar perfekt med ROKIT Locator
  • Har stöd för vanlig fordonskinematik
  • Enkel, snabb och sömlös integrering och driftsättning
  • Modern driftsättningsmetod med programvara och öppna gränssnitt
  • Integrering av ytterligare sensortekniker
  • Support via ett användargränssnittet aXessor
  • Finns som Docker-behållare eller app för ctrlX OS

Översikt över funktioner

Navigeringsprogramvarans funktioner och egenskaper

VDA 5050-gränssnitt – snabbt, effektivt och går att utöka: Stöd för VDA 5050-specifikationen mellan hantering av fordon och vagnpark

Snabb att integrera och installera: Verktygsstödd offlinekalibrering av systemparametrar med det användarvänliga aXessor-gränssnittet

Öppet, anpassningsbart system: Inga ”black box”-strukturer, utan öppna gränssnitt som möjliggör enkel och flexibel integrering och utökning

Moderna metoder för driftsättning med programvara: Installation i form av Docker-behållare eller som app för ctrlX OS – för maximal flexibilitet och skalbarhet

Navigering i trånga utrymmen: Säkra fordonsmanövrer med minimala krav på utrymme

Snabb dockning med hög precision: Kortare cykeltider och mindre andel fel tack vare den optimerade hastigheten och precisionen

Har stöd för olika typer av drivenheter: nämligen Ackermann, differentialdrivning, drivenhet för alla riktningar

Virtuell linjestyrning: Robust funktion som gör det möjligt att definiera flexibla rutter utan fysiska linjemarkeringar

Undvikande av hinder som tillval: Tar hänsyn till objekt på körbanan och undviker dem som tillval inom det tillåtna området

Överensstämmelse med externa säkerhetskrav: Säkerställer smidig integrering av Safety Control i fordonens rörelseplanering

Hänsyn till begränsad acceleration: När rörelseplanering utförs tas överensstämmelse med maximal längsgående eller sidogående acceleration med i beräkningen.

Kontur för fordon och last tas med i beräkningen: Förhindrar att fordon eller last kolliderar med hinder

Tar hänsyn till orienteringsbegränsningar: Beroende på typ av drivenhet möjliggörs rörelsesekvenser som är oberoende av fordonets orientering

Kort beskrivning av ROKIT Navigator

Få all viktig information om navigeringsprogramvaran för mobila robotar i sammandrag.

Ladda ner PDF

ROKIT – nyheter

A-Mate AGV:er från K.Hartwall kör i en mässhall

K.Hartwall & ROKIT: Från koncept till implementering på rekordtid

K.Hartwall minskar integrationsarbetet för sina A-MATE® AMR:er avsevärt genom att använda ROKIT Locator och ROKIT Navigator. Den sömlösa VDA 5050-integrationen och driftsättningen på bara en vecka sätter en ny standard för effektivitet i kundprojekt.

Lagerhall med två gaffeltruckar, en skärm bredvid ratten och SEP Logistik AG:s logotyp.

Med SEP Logistik AG och ROKIT Locator till 30 % högre effektivitet

SEP Logistik AG, en ledande leverantör av innovativa lagerhanteringslösningar, utökar sitt truckledningssystem RELAG med ROKIT Locator för realtidslokalisering av hela truckflottan. Detta möjliggör skanningsfria arbetsflöden, optimerade orderrutter och upp till 30 % minskning av personalresurser.

Grafik av ett lager från insidan i blått. Fokus ligger på olika fordon, t.ex. gaffeltruckar och mobila robotar. Den mobila roboten står i mitten och ä

Enkelt att bygga mobila robotar

Ta reda på hur den modulära lösningen med robotik- och automationskomponenter förenklar och påskyndar utvecklingen av dina mobila robotar.

Velika proizvodna lokacija z vrha in naslov: "Rexroth ROKIT Locator - lokalizacijska programska oprema za mobilne robote".

ROKIT Locator v uporabi v podjetju Noblelift

Se hur Rexroth ROKIT Locator används i Noblelifts mobila robotar APT, PS10 och RT20.

Jörg Heckel (Head of New Business på Bosch Rexroth) och en moderator står framför ROKIT-ctrlX AUTOMATION-montern och förklarar ROKIT Motor.

Webbsändning om robotteknik – avsnitt 4

Se varför det är enklare än någonsin att bygga mobila robotar med innovativ robotteknik och automatiseringskit från ROKIT och ctrlX AUTOMATION.

Webbsändning om robotteknik – avsnitt 3

Webbsändning om robotik – avsnitt 3

Få den senaste informationen om nya funktioner i ROKIT Locator och utvecklingsstatus för ROKIT Motor och ROKIT Navigator.

Webcast om robotar – avsnitt 2

Webcast om robotar – avsnitt 2

Få de senaste nyheterna om våra Rexroth ROKIT-komponenter

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

Våra experter pratar om den kinesiska intralogistiken och robotmarknaden samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

Programvara för laserlokalisering prisbelönt i kategorin ”Programvara för intralogistik”

Rubrikerna Ring experten och Podcast visas på ett rutnät tillsammans med en telefonmottagarsymbol.

”Ring experten”-podcast – avsnitt 1

Våra experter utbyter erfarenheter om ROKIT Locator och svarar på dina frågor

Jörg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth) och Christopher Parlitz (chef för Development Intralogistics Robotics på grow platform GmbH) pratar om vår Locator

Webbsändning om robotar – avsnitt 1

Våra experter pratar om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President för produktområdet New Business på Bosch Rexroth) och Jackson Zhang (Vice President på Geek+ Europe) undertecknar samarbetsavtalet gällande lokaliseringsprogramvaran Locator

Bosch Rexroth och Geek+ förenar sina krafter inom robotteknik

Global utvecklare av innovativa logistikrobotlösningar blir partner till Bosch Rexroths programvara för lokalisering

På bilderna visas två män som pratar med varandra. Den ene av dem har en vit skjorta och grå byxor, den andre har en mörk kostym samt skjorta och slips. I bakgrunden syns produktionsanläggningen.

Är du intresserad?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor om Rexroth ROKIT och de individuella ROKIT-komponenterna.

Kontakta oss gärna.