Örneğin veri sayfaları, yedek parçalar, mevcut teklifler vs. hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ürün adınızı veya malzeme numaranızı ara bölümümüze girin.
Servis –
orijinal yedek parçalardan ve onarımlardan dijital servis çözümlerine kadar
Özel bir yedek parçaya, onarıma, saha hizmet desteğine mi ihtiyacınız var veya dijital servis çözümlerini veya güçlendirme seçeneklerini mi inceliyorsunuz? Bosch Rexroth, operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak için yanınızdadır. Geniş hizmet çözümleri yelpazemiz, hareket etmeye devam edebilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.
Bosch Rexroth'tan Orijinal Servis – Avantajlarınız:
- Proaktif servis çözümleriyle üretkenliği artırın ve çalışma süresini maksimuma çıkarın
- Orijinal bileşenlerle uzun kullanım ömrü ve düşük işletme maliyetleri deneyimini yaşayın
- Güçlendirme ve modernizasyon çözümleriyle sisteminizin kullanım ömrünü uzatın
Ürün veya yedek parçanızı bulun
Web sitemizde bulmak için ürün adınızı veya malzeme numaranızı aşağıya yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı ürün bilgilerinin yanı sıra yedek parçalar ve ürünle ilgili diğer teklifler hakkında bilgi de bulabilirsiniz.
Teknolojiye özel servis portföyü
İster parçaları onarmak veya değiştirmek, ister makinenizin ömrünü uzatmak veya ekipmanlarınızı modernize etmek istiyor olun, Bosch Rexroth'un bireysel ihtiyaçlarınıza uygun ürün servisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.
Montaj teknolojisi

Dünya genelinde müşterilerimiz için ürünlerimizin teknik açından en yüksek seviyede kullanılabilirliğini sağlıyoruz.
Montaj teknolojisiServisi, transfer sistemlerimizin verimli bir şekilde çalışmasını garanti eden kapsamlı bir dizi servis sunar TS1, TS2plus, TS5, TS7, VarioFlowplus zincirli konveyör sistemi, VarioFlow modüler bant, Manuel üretim sistemleri ve Alüminyum profil kiti.
Servislerimiz, aşağıdakiler de dahil, operasyonelden gelişmişe kadar, çeşitli düzeylerde sağlanır:
- Servis danışma hattı ve Uzman desteği
- Yedek parça işi, Onarımlar ve Saha hizmetleri
- Önleyici bakımlar
- Özel tasarlanmış servis sözleşmeleri
- Verimli alacak yönetimi
- Servis teknisyenlerine yönelik, hızlı dönüş süreleri ve verimli sorun giderme sağlayan eğitim programları
Elektrikli sürücüler ve kontroller

Onarım ve bakımdan modernizasyona kadar her zaman yanınızdayız!
Sürücü ve kontrol teknolojisi için, aşağıda örnekleri verilen kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyoruz: örneğin elektrik motorları, HMI ve güvenlik çözümleri, PLC, G/Ç'ler, IPC'ler, hareket ve CNC kontrolleri. Hizmetlerin kapsamı: Makineler bozulduğunda ilk yardım, onarım ve bakım, modernizasyon ve optimizasyonun yanı sıra yeniden üretilmiş ürünler ve güçlendirme. Ayrıca, eğitimli ve deneyimli uzmanlarımız son kullanıcılara ve makine üreticilerine enerji verimliliği ve makine güvenliği gibi en güncel konular hakkında da tavsiyelerde bulunabilir.
Avantajlarınız:
- Yeniden üretilmiş ürünler ve modernizasyon sayesinde makinelerin uzatılmış kullanım ömrü
- Hızlı onarımlar ve anında destek sayesinde en aza düşürülmüş arıza süreleri
- Orijinal yedek parçalardan dolayı artırılmış makine güvenilirliği
- 25 yıla kadar servis kullanılabilirliği
Hägglunds

Hägglunds doğrudan sürücü sistemleri için servis ortağınız
Hägglunds sistemleriniz başkasına benzemeyen birer sürücü çözümüdür ve buna uygun bir servisi hak eder. Ekibimiz dünya genelinde ve 7/24 yanınızdadır. Yerinde yardım, uzaktan destek veya atölyelerimizde servis için bize başvurun. Üretkenliğinizi gelecekte de uzun süre boyunca güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.
- Yedek parçalar, kitler ve komple yedek üniteler
- Sağlamlık kontrolleri ve diğer saha hizmetleri
- Tahrik bağlanırlığı
- Sorun giderme, onarımlar ve ayarlamalar
- Yükseltmeler ve modernizasyon
- Eğitim
Endüstriyel hidrolik

Bosch Rexroth, bunların çalışmaya devam etmesini sağlayan geniş bir hidrolik teknoloji ve hizmetler yelpazesi sunar
Endüstriyel hidrolik temel faktörleri büyük üretim hacimleriyle yüksek yatırım masraflarının teşkil ettiği metalürji, madencilik, açık deniz, otomotiv vs. gibi birçok farklı endüstride kullanılır. Bu, makinelerin genellikle uzun süre çalıştığı ve verimli kalmak ve arıza sürelerini önlemek için düzenli servise ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.
Bu nedenle Bosch Rexroth, endüstriyel hidrolikler servisine çok önem veriyor. Amaç, yüksek eğitimli servis teknisyenleri ve servis iş ortakları ile dünyanın her yerinde hızlı bir desteği garanti etmektir.
Bütün endüstriyel hidrolik portföyü için aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:
- Yedek parçalar, Onarım, Saha hizmeti, Güçlendirme
- Sıvı yönetimi
- Dijital hizmetler, Servis sözleşmeleri, Endüstri servisi
- Kalite servisi, 7/24 Danışma hattı
Doğrusal hareket teknolojisi

Doğrusal hareket teknolojisi, müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hassas ürünler anlamına gelir. Onarımlar, daha az arıza süresi olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Maksimum makine kullanılabilirliği ve minimum toplam sahip olma maliyeti (TCO) – bunlar haklı olarak hedeflerimiz. Bir çökme olduğunda kısa arıza süreleri ve hızlı çözümler önemli olur – Doğrusal hareket teknolojisi için bu ancak mükemmel bir servisle mümkün olur. Bosch Rexroth'un onarım servisi, doğrusal hareket teknolojisi bileşenlerinizi garantili OEM standartlarına göre analiz eder, onarır ve optimize eder. Maksimum hızda. Yeni bir parça gibi garantili. Sadece orijinal bir üretici bu gönül rahatlığını sağlayabilir.
Bilmeniz gerekenler:
- Onarılabilir: doğrusal eksenler, çok eksenli sistemler ve elektro-mekanik silindirler
- Doğrusal kılavuzlar, somunlar ve miller veya bilye aktarma üniteleri gibi bileşenler genellikle değiştirilir.
- AB'de maksimum 40 kg ağırlığında ve 200 x 50 x 40 cm ebadında paketli mallar ücretsiz olarak teslim alınır
- AB içinde ücretsiz teslimat
Mobil robotik

Şunun için mükemmel bir servis sunmada uzmanlaştık: ACTIVE Shuttle , Mobil robotik.
Uzman ekibimiz, aşağıdaki hizmetlerle shuttle'ınızın maksimum performansta çalışmasını sağlıyor:
- Yedek parçalar, onarımlar ve saha hizmeti
- Önleyici bakım, modernizasyon ve ürün revizyonları (ACTIVE Shuttle için performans kiti)
- 7/24 danışma hattı
- Sorun giderme için filoyla doğrudan bağlantı
- Şeffaf sorun izleme için sorgu sistemi
- DIN EN ISO 3691-4'e uygun güvenlik denetimleri
- Bosch Rexroth sistem ve ekipmanlarıyla çalışan servis teknisyenleri için, hızlı dönüş süreleri ve verimli sorun çözümü sağlayan pratik eğitim programları.
Direnç kaynağı

Tam noktasında kaynak: Daha fazla hizmet. Daha az arıza süresi.
Size şunun için ürünlerimizle ilgili geniş bir servis portföyü sunuyoruz:Direnç kaynağı – kaynak kontrollerinden kaynak dönüştürücülerine ve kaynak kabinlerine kadar. Herhangi bir sorunuz varsa, yardım masasındaki çalışanlarımız yanınızdadır. Ayrıca ürünün bütün kullanım ömrü boyunca sizi onarım, saha hizmeti ve eğitimle destekliyoruz.
Atölye
Size tam ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış olan orijinal onarım hizmetimizi sunuyoruz. Klasik onarımlardan önleyici ürün revizyonlarına ve değiştirme hizmetlerine kadar. Tercih sizin.
Saha hizmeti
Saha hizmetimiz operasyonlarınızda sizi destekler. Devreye alma, bakım, öngörülemeyen sorunlar veya danışmanlık – kaynak işleminizi iyileştirmek için yanınızdayız.
Mobil makineler için çözümler

Mobil hidrolik, elektronik ve elektrikli sürücüler için servis uzmanları
Müşterilerimizi düşünüyoruz. Mobil hidrolik, elektronik ve elektrikli sürücüler için Bosch Rexroth servis uzmanları, makinenizin tüm kullanım ömrü boyunca destek sağlar. Teklifimiz:
- Orijinal bileşenlerle uzun kullanım ömrü ve düşük işletme maliyeti
- Rexroth onarımları sayesinde makineniz yeni ürün kadar iyi durumda
- Profesyonel testler yoluyla yüksek makine performansı ve güvenli işletim
- Elektrikli makineler için servis yetkinliği
- Yüksek gerilim için servis uzmanları
- Elektrikli makineleri optimize etmek için profesyonel devreye alma
- Makineleri havadan ağ bağlantılı (OTA) izleyerek boşta kalma sürelerini en aza indirin
- Daha sürdürülebilir bir gelecek için Rexroth onarımları
- Sertifikalı mükemmellik iş ortakları ile dünya genelinde destek
Sıkma teknolojisi

Dünya çapındaki Birleştirme teknolojisi ürünlerimizin yüksek düzeydeki güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini temsil ediyoruz.
Birleştirme çözümleri servis ekibi, ürünlerimizin çalışmasıyla ilgili ve müşterilerimizin birleştirme işlemleri açısından bunun da ötesinde hizmetler sunuyor. Klasik onarım ve yedek parça işine ve yetkin servis teknisyenlerinin yerinde desteğine ek olarak, ISO EN 17025 uyarınca tekrarlanan doğrulama ve kalibrasyon hizmetleri, ürün yeniden üretim ve takım yenileme, modernizasyon ve güçlendirme, birleştirme işlemi optimizasyonu ve danışmanlık yanında servis eğitimleri ve bireysel servis sözleşmeleri de sunuyoruz.
Operasyon servisi yanında servis ekibimiz, fabrika otomasyonu servisi bağlamında aşağıdaki işlem ve servisleri de sunar ve destekler:
- Sıkma teknolojisi ürünleri için servis standartlarının tanımı
- Şikayetler ve eskalasyon yönetimi
- Geçerli servis bilgilerini yayınlama
- Sıkma teknolojisi ürünleri için servis danışma hattı ve destek
Sıkça sorulan sorular
Bosch Rexroth'un ürün ve çözümleri hakkında nasıl bilgi edinebilirim?
Daha eski markalar için sunulan hizmetler var mı?
Evet, artık üretilmeyen aşağıdaki markalar için servis sağlıyoruz: Indramat, Nyquist, Bosch Automation ve STAR.
Hidrolik servisin yeni boyutu hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirim? Akıllı, dijital ve daha hızlı mı?
ile tanışın Hydraulic Hub– hidrolik servis için merkezi çevrimiçi platformunuzla tanışın.
Makine çalışma süresini maksimuma çıkarın, servis süreçlerini sadeleştirin ve tüm seviyelerdeki hidrolik servis çalışanları için tasarlanmış ileri düzey platformumuzla servis ve bakım ekiplerinizi güçlendirin.