Rexroth ROKIT Locator – Mobil robotlar için esnek lokalizasyon yazılımınız
Rexroth ROKIT Locator'ı kendi uygulamanız için sahada test etme fırsatını size sunuyoruz ve size destek sağlıyoruz. Lütfen isteğinizi bize iletmek için iletişim formunu kullanın.
ROKIT Locator, mobil robotlarınızın hassas yer tespiti ve verimli hareket planlaması için ROKIT Navigator navigasyon yazılımıyla birlikte kullanılmaya tamamen uygundur.
ROKIT Robotik Kiti ve ctrlX AUTOMATION kullanarak, ihtiyaç halinde birbirleriyle veya üçüncü parti çözümlerle birleştirebileceğiniz modüler yazılım ve donanım çözümlerinden faydalanırsınız.
Mobil taşıma robotlarının gerçek zamanlı lokalizasyonu için sistemlerinize kolaylıkla ve hızla entegre edilebilen yazılım mı arıyorsunuz? Bosch Rexroth'tan lazer tabanlı lokalizasyon yazılım ROKIT Locator ile arayışınız sona eriyor. Yazılımın esnek entegrasyon seçenekleri, kolay devreye alınması ve sezgisel kullanımı sayesinde, ROKIT Locator ile geliştirme ve uygulama çabalarınızın yanında son müşterilerinizin servis ihtiyaçlarını da azaltabilirsiniz. Bu yalnızca piyasaya sürme süresini kısaltmak kalmıyor, aynı zamanda ayırt edici özelliklerinize tam olarak odaklanmanızı da sağlıyor. Yalnızca yazılım çözümüne ek olarak, yazılımın bir kompakt endüstriyel bilgisayara önceden yüklenmiş ve hemen kullanıma hazır olduğu ROKIT Locator.Box'ı da size sunuyoruz. Kanıtlanmış Bosch Rexroth teknolojisine güvenin ve çeşitli endüstrilerdeki ve uygulama alanlarındaki müşteriler tarafından dünya çapında binlerce kez kullanılan yerelleştirme yazılımından yararlanın.
Rexroth ROKIT Locator, mobil robotlarınızın eşzamanlı konumlandırılması ve dinamik ortamların haritalanması (SLAM) için lazer tabanlı bir yazılımdır. Güçlü algoritma, araca takılı ikiye kadar lazer tarayıcıdan gelen bilgileri kullanarak doğal ortamı güvenilir bir şekilde yakalar ve haritalar (natural feature navigation). Ayrıca, gerçek zamanlı konum sistemi (RTLS), sürüş sırasında ortamdaki değişiklikleri otomatik olarak algılar, çevrenin dijital haritasını sürekli olarak günceller ve ardından bu haritayı tüm ROKIT Locator filosunun kullanımına sunar (otomatik harita güncelleme). Lokalizasyon, güvenilir, sağlam ve bir santimetre içerisinde doğrudur – reflektör veya işaretleyici kullanılmaz. Açık alanlar gibi özel durumlarda, tekerlek dönüşü (tekerlek odometri füzyonu) gibi ek sensör verileri isteğe bağlı olarak hesaba katılabilir.
Artık saf yazılım çözümü olarak ROKIT Locator veya ROKIT Locator.Box arasında seçim yapabilirsiniz – kompakt bir endüstriyel bilgisayarda kullanıma hazırdır. ROKIT Locator.Box, lazer lokalizasyon yazılımımızın mobil robotlarınıza rahat ve kullanışlı entegrasyonu için yapılmıştır. Önceden yüklenmiş ve lisanslı bir ROKIT Locator yazılımı, tam destekli bir işletim sistemi ve endüstri sınıfı, çok kompakt ve güçlü, yüksek performanslı bir endüstriyel bilgisayardan (Pokini F2) oluşuyor.
ROKIT Locator’a bir ilk genel bakış edinin
Rexroth ROKIT Locator'ı kendi uygulamanız için sahada test etme fırsatını size sunuyoruz ve size destek sağlıyoruz. Lütfen isteğinizi bize iletmek için iletişim formunu kullanın.