Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonum seçiniz
Yeni TS 2 Booster'ı TS 2 artı Transfer Sisteminize entegre ederek.
süreçler arasındaki transfer sürelerinizi hızlandırın
Manuel iş istasyonlarına sahip kısmen otomatik sistemlerde kısa çevrim süreleri ve tam otomasyon veya yüksek varyant çeşitliliğine sahip küçük parti boyutları ile yüksek miktarlar. Başarısı kanıtlanmış transfer sistemleri ile Bosch Rexroth, hemen hemen her uygulama için gerektiği gibi ölçeklendirilebilen ekonomik taşıma çözümleri sunar. Tüm sistemler modüler esneklik için tasarlanmıştır. Bu, planlamayı hızlandırır ve mevcut sistemleri kolayca yükseltmenizi veya değiştirmenizi sağlar.
TS 1 transfer sistemi, yüksek konumlandırma doğruluğu ve tekrarlanabilirlik gerektiren küçük, hafif ürünlere ve montajlara özel olarak uyarlanmıştır.
TS 1 Transfer System, özellikle daha zorlu ürünlerin hassas montajı için tasarlanmıştır. TS 1'in güçlü yönlerinden biri, daha büyük bir sistemin ön veya parça montaj aşamasına entegre edilebilmesidir.
Tüm Rexroth transfer sistemleriyle aynı yüksek kalite standartlarını karşılar, yani uzun servis ömrü, sağlamlık ve kolay bakım.
Önemli Teknik Veriler
Otomotiv endüstrisinden elektronik sektörüne, ev aletleri ve elektronik üretimine: Çeşitli sistem bileşenleri ile TS 2plus montaj hatları çok çeşitli endüstrilerde kullanıma uygundur.
Çok yönlü transfer sistemi TS 2plus, ESD ortamlarında veya temiz oda ve kuru oda uygulamalarında olduğu gibi zor koşullarda bile güvenilirdir ve bu nedenle otomotiv endüstrisinden elektronik ve elektrik teknolojisine, tıbbi teknolojiye ve optik endüstrisine kadar çeşitli sektörler için uygundur.
Önemli Teknik Veriler
İnce film ve silikon hücre teknolojisindeki fotovoltaik modüller doğrudan, yeni Rexroth TS 2pv transfer sistemine taşınabilir. TS 2pv, başarısı kanıtlanmış TS 2plus transfer teknolojisine dayanmaktadır ve güneş enerjisi endüstrisindeki özel taleplere uyacak şekilde özelleştirilmiştir.
Yüksek hacimli standart seri üretim için idealdir. Kapalı yüzeyleri ve özel bir işlem sayesinde, sistemin dişli kayışları özellikle düşük sürtünme ve aşınma özelliğine sahiptir. TS 2pv, temiz oda sınıfı 6 (ISO 14644-1) gereksinimlerini karşılar ve ESD ortamlarında kullanılabilir.
Önemli Teknik Veriler
ActiveMover lineer motor transfer sistemi, ürünlerin özellikle hızlı ve hassas biçimde taşınması gereken her yerde kullanılabilir. WT'ler 4g'ye kadar hızlanır ve son derece yüksek bir dinamik elde eder.
ActiveMover, elektronik üretimi, otomotiv tedarik endüstrisi, tıbbi teknoloji ve yaşam bilimlerinde çok çeşitli montaj uygulamalarını kapsamaktadır.
Endüstriyel üretim ortamında onlarca yıllık deneyimden elde edilen bulgularla güçlenen işyeri hekimleri ve ergonomi uzmanlarının derinlemesine bilgi birikiminden yararlanın.
Önemli Teknik Veriler
Makaralı konveyör TS 5, uzun mesafelerde 400 kg veya daha fazla yük taşır ve sağlam yapısı onu özellikle zorlu ve yağlı ortamlar için uygun hâle getirir.
Optimize edilmiş TS 5, otomotiv endüstrisinden elektro mobiliteye, elektronik ve ev cihazlarına kadar en çeşitli endüstrilerin gereksinimlerine göre daha da esnek bir şekilde ayarlanabilir. Elit makaralı konveyör sınıfı, her uygulama için verimli ve ekonomik bir çözüm sunar.
Önemli Teknik Veriler
Rexroth, VarioFlow plus sistemi ile Gıda ve Ambalaj uygulamaları, Sağlık Uygulamaları, Otomotiv ve Elektronik montaj hattı uygulamaları ve makine zincirleme uygulamaları için uygun yüksek performanslı, standartlaştırılmış ve çok yönlü bir zincir konveyör sistemi sunmaktadır.
Modüler Rexroth VarioFlow plus zincir konveyör sistemi, tüm sistem genişlikleri için evrensel olarak kullanılabilen bileşenlerden oluşur. Bu, kullanıcı tarafından stoklanmış olması gereken parçaları azaltır. Sabit zincir, 1.250 N'a kadar çekme kuvvetlerine izin verir zincir yüzeyi neredeyse kapalıdır ve en küçük parçaların bile emniyetli ve güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlar.
Önemli Teknik Veriler