Akıllı tahrik çözümü büyük ölçüde planlama özgürlüğü sağlar: motor montaj konumu yerinde seçilebilir. Akıllı bağlantı teknolojisi montaj sırasında zaman kazandırır ve kolay dönüşümler ve sistem uzantıları sağlar.
Bugün, taşıma çözümleri için kullanıcı gereksinimleri her zamankinden daha zorludur. Bosch Rexroth, VarioFlow plus ile size yüksek performanslı, standartlaştırılmış ve çok yönlü bir zincir konveyör sistemi sunar. Kapsamlı modüler sistemimizden özel konveyör çözümünüzü oluşturun. Yakın çeyreklerde ve en zorlu mekansal koşullarda bile, VarioFlow plus her zorluğu karşılayabilir.
DAHA FAZLA ESNEKLİK
Akıllı tahrik çözümü büyük ölçüde planlama özgürlüğü sağlar: motor montaj konumu yerinde seçilebilir. Akıllı bağlantı teknolojisi montaj sırasında zaman kazandırır ve kolay dönüşümler ve sistem uzantıları sağlar.
OLDUKÇA ÇALIŞMA VE KOLAY BAKIM
Bakım dostu konveyör sistemi VarioFlow plus, iş istasyonlarında ideal koşullar yaratır. Geliştirilmiş kayma özellikleri ve düşük sürtünme malzemeleri sayesinde çalışma ortamı nispeten sessizdir. Yatay eğrilerdeki daha az bağlantı ve yuvarlanma sürtünmesi düşük aşınma sağlar ve böylece arıza sürelerini azaltır.
BASİT VE HIZLI PLANLAMA
MTpro, montaj sistemlerini planlamak için kullanılan sezgisel bir yazılımdır. Rexroth ürünlerinin seçiminden yapılandırılmasına ve siparişine kadar size yardımcı olur. Tüm tedarik süreci boyunca zaman ve maliyet tasarrufu elde edersiniz. Otomatik sipariş listeleri ve ürün kataloglarına bağlantılar ve montaj talimatları sizi destekler.
ZORLU UYGULAMALAR
Rexroth, VarioFlow plus sistemi ile Gıda ve Ambalaj Sanayi, Sağlık Uygulamaları, Otomotiv ve Elektronik montaj hattı uygulamaları ve makine bağlama için uygun kuvvetli standartlaştırılmış ve çok yönlü bir zincir konveyör sistemi sunmaktadır.
Önemli Teknik Veriler
Zincir çekme kuvveti: |
maks. 1.250 N (ESD 600 N) |
Maksimum hız: | maks. 60 m/dak (istek üzerine 100 m/dk) |
Zincir genişliği: | 65, 90, 120, 160, 240, 320 mm |
Çalışma sırasında gürültü seviyesi: | genellikle 30 m/dk'da 70 dbA < |
Sürüm: | alüminyum veya paslanmaz çelik tasarım |
Sipariş Bilgileri |
Özel bileşenler
Daha az gürültü emisyonu için patentli zincir tasarımı |
Yanal montaj yoluyla bitmemiş kayar yüzeyler |
Tahrik ve dönüş ünitesinde ikili motor arayüzü |
İsteğe WT sistemi |