Dòng mô-đun nhỏ gọn có ba phiên bản như sau: CKK-280, CKR-280 và CKR-280 với mặt bàn trượt đôi. Hiệu suất mạnh mẽ dành cho tải trọng lớn: mô-đun nhỏ gọn, kích thước 280

Mạnh mẽ, nhỏ gọn, chính xác:

  • Chuẩn mực mới cho các ứng dụng chịu tải nặng
  • Độ cứng cực cao trong quá trình uốn và xoắn
Đặt hàng ngay!

Trục tuyến tính dành cho các ứng dụng chịu tải nặng: Mô-đun nhỏ gọn mới, với kích thước 280

Hình ảnh hai mô-đun nhỏ gọn CKK-280 và CKR-280 ở phía trước, phía sau là hình ảnh một cung thủ.

Chuẩn mực mới dành cho các ứng dụng chịu tải nặng lên đến 385 kg

Mô-đun nhỏ gọn mới với bộ truyền động trục vít me bi (CKK) hoặc bộ truyền động đai (CKR) kích thước 280 mở ra nhiều khả năng ứng dụng hoàn toàn mới trong phân khúc tải nặng lên đến 385 kg. Các ứng dụng này bao gồm lắp ráp máy công cụ với độ chính xác cao hoặc lắp ráp mô-đun pin hiệu suất cao với tính năng lặp có thể lặp lại và độ linh hoạt vượt trội. Chúng không chỉ có độ cứng vượt trội đối với các mô-men tải dọc và xoắn mà còn rất linh hoạt trong sử dụng: kỹ thuật thiết kế trục đơn hệ thống đa trục và thậm chí cả rô-bốt tuyến tính được đơn giản hóa tối đa. Trong khi đó, các gói tự động hóa hoàn chỉnh với động cơ, bộ điều khiển vòng hở và vòng kín cùng phần mềm vận hành tùy chọn cũng rút ngắn đáng kể thời gian đưa vào vận hành và giúp quá trình vận hành dễ dàng hơn, ngay cả khi phải thực hiện thay đổi trong thời gian gấp gáp. Điều này giúp tự động hóa nhà máy dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Ở phía trước, bạn có thể thấy một mô-đun nhỏ gọn CKR-280 với hai bàn trượt, ở phía sau là một tay trống.

Tốc độ chu kỳ nhanh gấp đôi đối với tải trọng lên đến 770 kg

Đổi mới trong lĩnh vực chịu tải nặng: Sự kết hợp của hai trục trong một cụm duy nhất mở ra tiềm năng chưa từng có. Mô-đun nhỏ gọn mới CKR-280 với bộ truyền động đai kép có thể vận hành hai bàn trượt hoàn toàn độc lập và chính xác. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm không gian, chi phí và thời gian lắp ráp mà còn đảm bảo hiệu suất tối ưu. Các trục tuyến tính sẵn sàng lắp đặt gây ấn tượng với độ cứng vốn có, tốc độ chu kỳ nhanh hơn và khả năng chịu tải vượt trội lên đến 385 kg cho mỗi bàn trượt, tùy theo vị trí lắp đặt, tổng cộng đạt 770 kg – một trục, hai bộ truyền động và vô vàn khả năng ứng dụng.

Thông tin về sản phẩm

Ưu điểm của sản phẩm

  • Ổn định vượt trội: độ cứng vượt trội chống lại lực uốn và xoắn
  • Chính xác: độ lặp lại cao
  • Động lực mạnh mẽ: dễ dàng di chuyển tải trọng nặng với gia tốc tối đa
  • Nhanh chóng: trong thiết kế và cấu hình nhờ các công cụ kỹ thuật hiện đại
  • Khả năng tương thích đa dạng: phù hợp với nhiều kích thước khác nhau, có khả năng mở rộng lớn, lý tưởng cho các hệ thống đa trục và cobot
  • Đã được kiểm chứng: các thành phần được tùy chỉnh theo yêu cầu từ một nguồn duy nhất

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Kích thước 280
  • Tải trọng tối đa:
    • Phiên bản đai đơn lên đến 385 kg
    • Phiên bản đai kép lên đến 770 kg
  • Phạm vi di chuyển tối đa: 5.500 mm (có thể tùy chọn chiều dài lớn hơn theo yêu cầu)
  • Tốc độ di chuyển tối đa: 5 m/s
  • Gia tốc tối đa: 5g
  • Độ lặp lại:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Bộ truyền động đai kép với hai bàn trượt
  • Các biến thể của bộ truyền động: Bộ truyền động vít me bi / truyền động đai