来自力士乐的可持续性——三大推动因素使您的流体技术更加环保

可持续性

方向控制阀如何帮助我们节约能源

方向控制阀

WE6 型
方向控制阀如何帮助我们节约能源

了解更多

我们的三大推动因素使您的流体技术更加环保。且更加经济。

根据波士顿咨询集团和德国机械设备制造业联合会的联合研究,到 2030 年,工业温室气体中的 CO₂ 排放量可减少 130 亿吨,到 2050 年可减少 3000 亿吨。
有关该研究的更多信息…

作为机器制造商和工厂操作者,您在应对气候变化方面发挥着重要作用。通过让生产技术更高效的能力,掌握降低工业 CO₂ 排放的关键。

博世力士乐通过智能解决方案组合支持您达成气候目标。

为了变得更可持续,工业液压利用了这些推动因素

为了变得更可持续,博世力士乐工业液压利用了这些推动因素
  • 可持续性——通过力士乐减少能量消耗

    减少能量消耗

  • 可持续性——通过力士乐减少材料消耗

    减少材料消耗

    以优化的流量和材料消耗设计

  • 可持续性——通过力士乐减少流体量

    减少流体量

    高效系统设计

可持续性——通过力士乐减少能量消耗
可持续性——通过力士乐减少能量消耗

减少能量消耗

  • 减少电力消耗
  • 减少运营成本
  • 减少 CO₂ 排放

优化液压系统设计
通过设计阶段仿真和其他软件工具优化系统,可以显著提高能源效率。

Sytronix 变速驱动装置
通过变速驱动装置的按需耗能原理,可实现高达 80% 的节能。同时,它们还将噪音水平降至最低。

动力缓冲
制动过程中释放的能量可通过液压、机械或电气方式储存,并在适当的时刻反馈到系统中。

可持续性——通过力士乐减少材料消耗
可持续性——通过力士乐减少材料消耗

减少材料消耗

以优化的流量和材料消耗设计

  • 高效率
  • 减少占用空间
  • 降低成本

创新的几何形状
借助附加的制造工艺,博世力士乐为流量优化的液压系统阀块和液压阀生产创新的几何结构,从而实现更轻、更紧凑的组件和更高的效率。

可持续性——通过力士乐减少流体量
可持续性——通过力士乐减少流体量

减少流体量

高效系统设计

  • 降低保险成本
  • 降低流体成本
  • 减少流体消耗

以优化流量和排气设计
借助我们的仿真系统,我们为新系统和现有系统设计了具有优化流量和排气的装置。它们产生相同的功率输出,但油箱更小,液压油消耗大幅减少。

我们的可持续液压解决方案

我们的可持续液压解决方案

CytroMotion → 紧凑的自给式执行器

CytroForce → 自给式执行器

CytroPac → 小型液压动力站

CytroBox → 中型液压动力站

ABPAC → 中型独立液压动力站

ABMAXX → 模块化大型液压动力站

Sytronix → 变速泵驱动装置

SY(H)DFE → 压力和流量控制系统

A4V..HS(5)E → 轴向柱塞泵,带数字式控制电子元件

液压系统直列板 用于增材制造的液压系统直列板

H4U → 不受硬件限制的软件模块

CytroConnect Solutions → 防止机器停机