VFC 3210 系列变频器
Rexroth VFC 3210是一款多功能迷你型变频器。增强型V/f 控制,功率范围0.4...4 kW,支持并排安装, 1.5 kW及以内自然冷却,内置PID,多段速,转矩补偿等特点,旨在为简单机器制造商(OEM)提供简单、可靠、高性价比的传动解决方案。
VFC 3610/5610 系列变频器
VFC 3610是为小型机械类应用量身打造的增强型V/f变频器,功率范围0.4...22 kW。VFC 5610是为高要求机械类应用提供的高性能矢量型变频器,功率范围0.4…400 kW。
EFC 3610/5610 系列变频器
Rexroth EFC 3610 & 5610针对全球市场,具有CE,UL,cUL,RCM,EAC,TÜV, RoHS等国际认证,在全球范围内为您提供统一的销售和服务。