力士乐产品
行业
服务
工作岗位和职业生涯
学院
采购
产品组群
工程
eConfigurators 及工具
认证卓越
面向压装应用的 智能功能套件
灵活、紧凑,以未来为导向。
无论是装配、连接、成型、测量或是测试 - 智能功能套件 均适用于作用力高达 70 kN 的众多压装应用。该模块化伺服压力机融合了力士乐的机械和电气组件以及软件,为系统集成商或具备过程专有知识的最终用户的进一步开发工作奠定坚实的基础。
灵活、紧凑并以未来为导向
该套件可简化产品选型、调试、编程和评估,使用户受益匪浅。此外,智能功能套件 支持通过开放式接口进行连接,方便通过平板电脑进行监测。这种特性可以最大限度地提高透明度,缩短停机时间并提高电动压力机的生产率。
结构紧凑,适用于各种压接应用
支持 I4.0,可集成至更高层级的系统中
用于调试、编程、运行和过程分析
选型工具
配置程序
在线目录
技术数据表
宣传册 PDF
成功案例
观看视频
软件
智能搬运功能套件
带预装操作软件的多轴系统,适用于定位和搬运任务。
智能点胶功能套件
带预装操作软件的多轴系统,适用于点胶任务。
智能末端执行器
基于传感器的补偿模块,可提高搬运机器人和笛卡尔系统等的精度。
智能机电
这些配备全新功能的智能机电一体化子系统将为您打造未来工厂铺平道路。
智能功能套件
一种机电一体化系统,适用于多种应用场景。
激发灵感的解决方案功能。
一种机电一体化系统,适用于多种应用。
立即了解有关 智能机电 的更多信息。
立即了解我们的智能、即用型解决方案包。我们期待您的垂询,并乐意为您提供建议!