在有紅色角落的藍色背景中是 ctrlX FLOWHS 和 ctrlX FLOW6D 運動系統。 ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW 運動系統

ctrlX FLOW 產品系列爲您提供易於整合的解決方案,以實現最佳且高效的物料和貨品輸送流程。

深入瞭解 ctrlX FLOW
男子注視 Bosch Rexroth 輸送機系統 提高您的產能 – Rexroth 輸送機系統

從精密小型組件到重型負載,輸送機系統可滿足各種需求,最大限度地提高生產力和靈活性。

瞭解更多
可以看到平面系統中的兩個移動物體和 ctrlX FLOWHS 高速運動系統的橢圓形軌道。

ctrlX FLOW 運動系統

自動化與最佳化內部物流流程是未來工廠的成功關鍵要素。一切均動態、順暢和快速地交織在一起。ctrlX FLOW 產品系列是易於整合的解決方案,可實現高效的物料和貨物流。作為直線運動系統, ctrlX FLOWHS 為您的生產帶來靈活性和高速。ctrlX FLOW6D 平面系統可實現高效能的非接觸式輸送和定位,提高生產線的靈活性。

深入瞭解 ctrlX FLOW 運動系統
一名男子正在查看 TS2Booster 傳輸系統

輸送機與傳輸系統

高效生產的基礎在於對物料流進行最佳化控制。Bosch Rexroth 輸送機與傳輸系統正是為此而生:它們能精準高效地運送零件與工件,貫穿生產流程的每個階段。
我們提供模組化且可擴展的輸送機系統,能無縫整合至現有設備中,顯著提升生產力與效率。我們的系統代表著最高精準度、可靠性與持續自動化,讓您的生產體系具備迎接未來的實力。透過這種方式,您可以優化生產流程,縮短生產時間,並長期增強競爭力。

深入瞭解輸送機和傳輸系統

運動系統或輸送機系統 – 正確的解決方案!

高效生產的基礎在於對物料流進行最佳化控制。在為生產流程選擇最佳輸送機系統時,Bosch Rexroth 的傳輸系統能實現零組件與工件的精準高效運輸。

若您主要關注的是為穩定、循環式或連續生產提供可靠的大量物料輸送,且重視高效裝配線的成本效益最大化,那麼我們久經考驗的解決方案將是您的理想選擇。 TS 傳輸系統 ( TS 1、TS 2plus、TS 5、TS 7 )和 VarioFlow (VarioFlow beltVarioFlow plus)是您的完美選擇。這些多樣化輸送機系統專為穩定性與高產能而設計,確保工件精準定位,並為您的生產流程奠定穩固基礎。我們的解決方案為您的組裝技術打造靈活基礎架構,將生產力最大化並確保自動化流程的穩定性。

或者您需要一套能處理高度靈活且動態運動任務的系統?運動系統 ctrlX FLOW 透過與自動化系統的整合,提供完整的解決方案 ctrlX AUTOMATION。ctrlX AUTOMATION 為設計、模擬、工程、操作及服務奠定基礎。ctrlX FLOW 運動系統爲您帶來最高精度、最大靈活性、動態性能與速度。


運動和輸送機系統的使用場景

ctrlX FLOWHS 適用於哪些使用場景?

線性運動系統採用模組化設計原則運作,並可進行模組化配置。它既可應用於機器內,也可用於跨機器應用場景。典型的應用場景是將產品直接送入生產線,省去了複雜機械手臂進行元件取放作業的需求。此外,還可輕鬆將機器中的動力橢圓形輸送機與傳統輸送系統相結合,例如執行產品堆疊任務。這些應用要求高性能、高速度和高精度。 ctrlX FLOWHS 具備所有這些特點。

透過採用直線運動系統,工作站之間的機器內部運輸流程亦能輕鬆擴展以涵蓋更多應用,例如在灌裝生產線上。為此,瓶子被夾持在兩個搬運裝置之間,先運送至一個灌裝工位,在另一個工位貼上標籤,於第三個工位進行檢查,最後在終點工位與其他瓶子捆綁成組。更改此流水線中的瓶子尺寸時,只需要用軟體調整距離。

ctrlX FLOWHS 非常適合用於各種行業,例如消費品、電子產品、電池或藥品。

ctrlX FLOW6D 適用於哪些使用場景?

憑藉平面系統,Bosch Rexroth 將非接觸式高效能輸送與定位技術提升至全新境界。自由浮動的運輸平台(移動器)在水平、垂直或升高的工作表面上移動。每個動子都能以 6 自由度 (6DOF) 高速且高精度地運行,不會造成任何摩擦或污染。

傳統的生產線已基本消失,取而代之的是自成一體的區域,個別產品可在此獨立通過生產線。這使得例如較大的瓶子可填充兩次,或在運作期間進行產品輪替。該系統亦能對未通過品質檢測的產品進行重新測試,或將其從生產線移除。這條高度適應性的生產線,具備顛覆現行生產線傳統製造模式的潛力。

ctrlX FLOW6D 無論在消費品、製藥、醫療、電子、半導體或組裝應用領域,皆能完美勝任運輸與定位任務。

TS 和 VarioFlow 輸送機系統適用於哪些應用?

Bosch Rexroth 輸送機系統,包括靈活的 VarioFlow 系統,是在各種生產和組裝環境中優化物料流和流程整合的理想選擇。其模組化設計和適應性使它們非常多樣化:這些系統適用於精密計時與元件精準定位,例如小型零件的精密組裝,同時也適用於高產量製程中的靈活連續輸送。

其應用範圍涵蓋廣泛的工業領域,從汽車、電池、消費性包裝商品、醫療技術及半導體等產業的組裝與生產線,到變動製程中的中型負載,乃至嚴苛生產環境中的重型工件。憑藉其模組化設計與智慧控制系統,這些設備能靈活適應生產流程,縮短產出週期,並始終確保可靠的操作性能與卓越的製程控制。