準備邁向更高的層次了?YOU DECIDE.
準備邁向更高的層次了?YOU DECIDE.

漢諾威工業博覽會

  • 漢諾威工業博覽會, Messegelände, 30521 Hannover , 德國
  • 2025/03/31 09:00 - 2025/04/04 18:00
  • 德文, 英文
  • 組裝技術, 線性傳動技術, 工業液壓系統, 電子驅動與控制系統, 行動機器人

漢諾威工業博覽會展出各類創新技術與獨特產品,之於各類工業轉型相關技術是最重要的國際平台。

索取門票

準備邁向更高的層次了?YOU DECIDE.

發揮最大的生產力又能節省能源和資源,好事一樁,不是嗎?還能將新的軟硬體無縫整合於現有環境,豈不錦上添花?

歡迎蒞臨參觀 2025 年漢諾威工業博覽會,盡情探索各式各樣扎實有料且能支援您進一步拓展應用範圍的解決方案。

6 號館,D026 攤位

按這裡預約觀展 親自感受與 Bosch Rexroth 攜手打造工業自動化的未來會是什麼樣的景象:透過數位化技術、合作無間所能發揮的堅強實力,當然還有尖端技術,我們可以實現這一切。

YOU DECIDE.

2025 年漢諾威工業博覽會

Kontakt


我們,近在咫尺

我們將與當地合作夥伴一起擴大我們的全球影響力。未來,想要迅速取得 Bosch Rexroth 的解決方案、產品與服務只會更加容易。我們的認證合作夥伴會按照您由始至終對我們寄予的期望,在追求卓越和專業知識方面堅守相同的標準。這些在地合作夥伴可以透過整合自己的服務與其他供應商的產品,讓我們的產品服務更加豐富。

2025 年重點主題

軟體 - 應用於液壓控制的 Platform H4U (為您設計的液壓系統)

H4U – 為您設計的液壓系統

H4U (Hydraulics For You,為您設計的液壓系統) 平台將工業液壓系統整合功能推向更新的層次:將硬體控制功能彈性轉換成不區分硬體的軟體模組,且能整合於現有的自動化環境。

更高層次的控制技術:H4U.cube – 運動控制軟體套件結合新穎的液壓功能,輔以直覺式使用者介面

為您設計的液壓系統

氣態與液態氫壓縮專用零組件和系統

更高的層次 – 氫氣液壓解決方案

Bosch Rexroth 推出氣態與液態氫壓縮專用零組件和系統,帶動落實建設氫氣基礎設施的願景。新型低溫泵會將液態氫直接壓縮到 875 bar,因此,10 分鐘內就能在重型卡車注滿 100 公斤的氫。

更高的層次:CryoPump-Station – 完整的液態氫驅動解決方案。

更符合永續發展概念的液壓解決方案

智慧型維修解決方案 - Hydraulic Hub:維修保養更有效率

Hydraulic Hub:維修保養更有效率

Bosch Rexroth 的 Hydraulic Hub 提供相當廣泛的數位服務,能簡化並加速液壓維修作業流程,從而延長機器和系統正常運作時間。維修與保養團隊 24 小時都能存取這個平台,全年無休,可以分辨 400,000 種以上的 Rexroth 工業液壓零組件,也能掌握產品相關維修知識與流程。

智慧型維修解決方案 – Hydraulic Hub

Hägglunds Thunder 主要視覺效果

電力驅動技術開始帶動長久的蓬勃發展

Hägglunds 以無齒輪的高扭力解決方案而聞名,其解決方案能讓驅動軸直接發揮發揮強大的驅動力。現在,他們更推出其他同樣能展現高效率靈活性的解決方案。

Hägglunds Thunder 永磁馬達,創新的功能,熟悉的優勢。運用控制頻率的方式發揮變速作用,就是其中的一項優勢。Hägglunds Thunder 就是扭力和電力的融合。

探索 Hägglunds 解決方案

Rexroth eLION 解決方案產品組合

Rexroth eLION 解決方案產品組合

Bosch Rexroth 提供 eLION 系列非道路電動汽車解決方案。這些拓樸能讓整體系統發揮高度效率、支援當地零排放運作,還能大幅降低噪音。

Rexroth eLION 解決方案產品組合

各種機械相連的廠房,映襯著代表資料流和自動化作業的線條。

您的工廠,您說了算。

當改變成為常態,您的適應速度有多快?Bosch Rexroth 提供能永續發展的機電一體與自動化解決方案,大力支援您順應市場步調靈活調整工廠和倉庫的規模並充分改善。選擇最理想的軟硬體組合與 AI 技術解決方案。順應未來的任何變化,隨時保持競爭力!YOU DECIDE.

安裝在 iCart AGV 上的 Kassow Robots 協作機器人。

為移動式解決方案設計的 Kassow Robots 協作機器人

市面上最精簡輕巧的協作機器人。選擇 Edge 版完全不需要外接控制器。空間再狹隘,Kassow Robots 協作機器人都能正常運作,加裝 AGV 和 AMR 後,移動起來更加靈活。

Kassow Robots 網站

圖為在製造業環境中的 TS 7 plus 傳輸系統。

TS 7 plus 傳輸系統:發揮電池生產作業最需要的效率與可靠性!

新的 TS 7 plus 傳輸系統能在組裝過程中安全運輸重逾一噸的重型電池組,是非常理想的解決方案。這套系統符合最高的安全與環境標準,且能使用工件棧板運輸。TS 7 plus 採模組化設計,維護需求低,能迅速供貨到全世界,安裝與調整速度也非常快。

TS 7 plus 傳輸系統:發揮電池生產作業最需要的效率與可靠性!

圖為以白色背景為襯的 ctrlX FLOWHS 線性運動系統。

ctrlX FLOWHS – 能發揮更高速度的線性運動系統

ctrlX FLOW HS 精準度最高、空間需求不大,能在製造業發揮彈性與速度。

ctrlX FLOWHS

圖為 ctrlX AUTOMATION 的宣傳活動視覺效果。圖中呈現一個笑臉,笑臉的顏色是宣傳活動的漸層色。圖與「領先不止一步」口號相輔相成。

ctrlX AUTOMATION – 簡約、完整、開放。

ctrlX AUTOMATION 是含應用程式技術在內的完全開放式解決方案,提供完整自動化解決方案需要的所有零組件。

ctrlX AUTOMATION

圖中背景是一個電機汽缸,可以看見應用程式範例圖示。

機器的電動化

我們的電機汽缸 EMC 和機電子系統「Smart Function Kit Pressing」是在自動化或機械領域推動電動化的最佳解決方案,當然也適合應用於高負載用途。

EMC – 適合應用於沖壓用途的電機替代方案

圖為一台平板電腦顯示著選擇工具,平板電腦前方則有一個型材軌道系統和一個滾珠螺桿傳動。

線上工程的重大發展

使用者導向,清楚明確且完整全面:Bosch Rexroth 提供各式各樣的電子工具,能輔助您根據工廠自動化需求選擇、計算及配置適合的產品解決方案。種類繁多的電子工具組合任您選擇,所有工具都能協助您選擇標準產品、客製化版本,或者加速您的工程與訂購流程。

線性運動技術選擇工具