Taiwan

选择您的位置

Sytronix - 變速泵浦驅動

Sytronix

ECO-BOOSTER

變速驅動如何同時保護環境及提升生產力。

變速驅動解決方案:低電力、低噪音、更低成本。

每個人在對抗氣候變遷都需要出一份心力。工廠操作員與機器製造商也扮演著關鍵的角色 - 透過符合能源效率的新系統與改裝系統優化現有機器的能源使用。變速驅動在這方面的改善上特別具有潛力。由於其精確的精度提供必要能量並可於閒置階段切換至待機狀態,因此可以根據工作週期降低能源消耗達 80% 並相對地避免二氧化碳的排放。

Sytronix - 快速而簡單

快速而簡單

快速規劃與設定
可從超過 100 種預先設定組中選擇,或可個人線上設定。在操作步驟的協助之下,您可以確保得到最佳系統尺寸。這可以加速安裝與試運轉流程。

高效改裝
Sytronix 專為現代化壓力控制系統所設計。經驗豐富的 Rexroth 專家可協助使用者善用 Sytronix 功能,即使是在先前安裝的系統上也可以。

開放式通訊介面
Sytronix 提供與複數乙太網 (PROFIBUS、使用 Secros 的複數乙太網、PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP) 之間的完整連線能力,並且可以快速、方便地連線至協力廠商控制單元。

Sytronix - 更高效

更高效

直接安裝與試運轉
試運轉對話方塊、自動馬達測量與整合式液壓功能 (睡眠/喚醒功能、軟啟動、保護功能、HPU 感測器管理、泵浦動力限制、主從功能、搭載兩點調整功能的泵浦功能) 可靠並快速地引導您完成試運轉流程。

直接參數化
軟體精靈可在試運轉期間協助參數化與診斷。對於透過變頻器的匯流排系統連結至較高層級機器控制系統的單元感測器,系統均已準備就緒可以立即使用。

需要的冷卻更少
變速泵浦驅動可減少熱能流入液壓油中,進而減少冷卻的需求。

需要的空間更少
精巧設計節省了機器與控制櫃中的安裝空間。在許多情況下,液壓控制系統可以明顯簡化,進而降低液壓元件的成本。

Sytronix - 能源需求

能源需求

操作成本更低
Sytronix 將能源消耗減少了最多 80%,進而也降低了操作成本。經驗顯示,投資在一年之內即可回本。

透過能源需求來避免二氧化碳的排放
Sytronix 提供完整範圍的能源需求驅動。由於馬達泵浦組合具有高度動態控制特性,驅動從輸電網路汲取的能源絕對不會超過目前供應連線負載所需的能源。此外,變速 Sytronix 驅動處於高度整合、智能 CytroPac 與 CytroBox 裝置和伺服液壓 CytroForce 軸的核心,其也具有高度精巧的特性,可隨時待命。

噪音排放更低
Sytronix 可將液壓系統機組的平均噪音排放降低最高達 20 dB (A)。因此,您只需要很少的結構性調整,就能符合法律與使用者特定噪音控制法規。

Sytronix - 預測性

預測性

系統可用性更高
Sytronix 可延長軸承與液壓油的生命週期,並因狀況監控而提升可用性。在調節驅動中,軟體可監控操作狀態並執行診斷。

可用性與生命週期
減少軸承磨損、延長液壓油壽命,並更緊密地監控系統狀態。