Rexroth ROKIT Locator – 適用於人力操作堆高機的彈性靈活定位軟體
創新倉儲管理解決方案的領導者SEP Logistik AG 使用ROKIT Locator擴展其叉車管理系統RELAG,以實現整個叉車隊的實時定位。這使得無掃描的工作流程、最佳訂單路徑規劃,以及最高可達30%的人工資源節省成為可能。
您是否正在尋找定位例如堆高機等人力操作車輛的便利解決方案?有了 Bosch Rexroth 的定位軟體 ROKIT Locator,搜尋不再困難。在人力與自主車輛的混合操作下,雷射定位建立了更大透明度與最佳化材料處理及倉庫處理的基礎。由於現有系統中的彈性靈活整合選項、獨立於硬體、WMS、ERP 與堆高機控制系統,以及輕鬆調試與直覺化使用,您可以透過 ROKIT Locator 有效減輕開發與應用的負擔,並減少最終客戶的服務需求。
Rexroth ROKIT Locator 是一款雷射型軟體,可同時定位您的堆高機車隊並建構動態環境的圖資 (SLAM)。強大的演算法所使用的資訊來自安裝到車上的最多兩部雷射掃描器,能夠可靠擷取及建構自然環境的圖資 (自然導航)。此外,即時定位系統 (RTLS) 還可在駕駛過程中偵測環境的變化、自動更新周遭環境的數位地圖,然後將其提供給整個 ROKIT Locator 車隊使用 (自動地圖更新)。定位可靠、穩定,並精確到一公分以內 – 無需使用反射器或標記。在諸如開放空間之類的特殊情況下,可以選擇性將例如車輪轉動等額外的感測器資料 (融合車輪里程) 納入考慮。
堆高機及貨物室內外即時定位系統 (RTSL) 是堆高機及 AGV 機隊管理系統 (混合型機隊) 定位追蹤的最重要先決條件。此系統為堆高機及托盤、金屬托盤籠或紙捲 (追蹤與追溯) 等貨物移動,以及自動化訂單揀選及自動化倉儲作業提供紀錄並可追蹤作業流程,避免存放及揀取時發生錯誤,並減少追溯及搜尋的工作時間。此外,即時追蹤堆高機,可以進一步自動化掃描流程,並減少空車來回,藉此亦有助於節省成本與提高生產力。
即時定位與圖資建構軟體,快速簡單的設定,且操作可靠,您無須擔心如何定位您的手動堆高機。即便是工作需要換班或交接,車輛再重新啟動後,ROKIT Locator 也可以立即自動偵測目前的定位。此外,針對環境的變動也可靈活地適應,例如區塊式倉庫及高架式倉庫,您的整個機群也可自動更新圖資資料。
您現在可以在兩者之間做出選擇,分別是以純軟體解決方案 ROKIT Locator 提供,或以 ROKIT Locator.Box (可立即使用的整合式工業電腦) 的形式提供。ROKIT Locator.Box 是將我們的雷射定位軟體與您的行動機器人相互整合的套裝方案,便利且實際。它結合了預先安裝及授權的 ROKIT Locator 軟體、完全支援的作業系統與工業等級、非常緊湊及穩定的高效能工業電腦 (Pokini F2)。
取得 ROKIT Locator 總覽資訊
我們為您提供在現場針對您的應用測試 Rexroth ROKIT Locator 的機會並為您提供支援。請使用聯絡表單來讓我們瞭解您的要求。