Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledPráce a kariéra
PřehledAcademie
PřehledProdej a podpora
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledSpolečnost Kassow Robots je nyní součástí Bosch Rexroth. Díky této silné spolupráci můžeme dále zdokonalovat naše pokroky v robotické technologii a spojit síly, abychom vytvořili ještě větší hodnotu pro naše zákazníky.
Společnost Kassow Robots založená v dánské Kodani vyvíjí a vyrábí jedinečné a efektivní 7-osé lehké kolaborativní roboty pro různé průmyslové aplikace.
Užitečné zatížení 5 až 18 kg a dosah 850 až 1800 mm – to vše při rychlosti kloubu až 225 stupňů za sekundu. Pět lehkých 7-osých cobotů je připraveno začít pracovat prakticky okamžitě – ve firmách všech velikostí.
Coboty nabízejí vysokou rychlost, výkon, dosah a nosnost. Jejich uživatelská přívětivost poskytuje společnostem velkou flexibilitu a umožňuje malým a středním podnikům (MSP) bez vlastních specialistů na robotiku dosáhnout komplexní automatizace a hospodárného, nezávislého programování.
Síla. Rychlost. Jednoduchost.