Zobrazení modulu pohonu kol: modul ROKIT Motor se skládá z kola, převodovky, brzdy, motoru, bezpečnostního snímače a řídicí jednotky pohybu. Všech šest komponentů modulu je vybaveno symboly, které představují jednotlivé komponenty. Zvyšte schopnosti svých mobilních robotů.

Rexroth ROKIT Motor – váš modul pohonu kol s certifikátem bezpečnosti pro automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR)

Kontaktujte nás
Trojrozměrný nákres modulu pohonu kol, který se skládá z kola, převodovky, brzdy, motoru, bezpečnostního snímače a řídicí jednotky. Všech šest komponentů modulu je vybaveno symboly, které představují jednotlivé komponenty. ROKIT Motor v přehledu

Získejte veškeré důležité informace, např. technické údaje, o modulu ROKIT Motor v přehledu.

Stáhnout PDF
Na obrázku je uvedeno klíčové znázornění robotické sady ROKIT od společnosti Bosch Rexroth složené z názvů příslušných produktů: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator a ROKIT Motor. Uprostřed jsou zobrazena písmena „UX“. Jsou obklopena kruhem s červeným okrajem, který se skládá z tlačítek „SOFTWARE“, „HARDWARE“ a „SERVICE“ a příslušných ikon produktů. Pod symbolem je seřazeno pět mobilních robotů. Modulární sada nástrojů pro vaše mobilní roboty

S robotickou sadou ROKIT and ctrlX AUTOMATION můžete využívat modulární softwarová a hardwarová řešení, která můžete kombinovat podle potřeby navzájem nebo s řešeními třetích stran.

Podívejte se na video

Rexroth ROKIT Motor – váš modul pohonu kol s certifikátem bezpečnosti pro automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR)

ROKIT Motor od společnosti Bosch Rexroth je ideální pohon kol pro vaše mobilní roboty, např. automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR) s diferenciálním pohonem pro přepravu europalet. Vysoce integrované řešení typu plug-and-drive umožňuje rychlé uvedení do provozu a flexibilní integraci. Díky nejmodernější technologii, přesnému provozu a minimálnímu úsilí při instalaci nabízí tato jednotka pohonu výjimečný výkon v kompaktní konstrukci. Díky certifikované funkční bezpečnosti s protokolem FSoE (Fail Safe over EtherCAT) plní všechny nutné bezpečnostní požadavky podle bezpečnosti úrovně PLd/SIL2 a podporuje výrobce při rychlém, efektivním a nákladově úsporném uvádění na trh.

Trojrozměrný nákres modulu pohonu kol, který se skládá z kola, převodovky, brzdy, motoru, bezpečnostního snímače a řídicí jednotky. Všech šest komponentů modulu je vybaveno symboly, které představují jednotlivé komponenty.

Kompaktní pohon kol typu „vše v jednom“

Modul ROKIT Motor se skládá z kola, převodovky, brzdy, motoru, bezpečnostního snímače a řídicí jednotky pohybu (Elmo Platinum Twitter). Vysoce integrovaná konstrukce typu „vše v jednom“ přináší kombinaci všech nutných komponentů pohonu a spojení maximálního výkonu s minimálními požadavky na instalační prostor. Ideálně se hodí k použití ve vašich mobilních robotech.

Modré pozadí se svítícím obdélníkem, trojdílným kruhem s nápisem Certified Functional Safety a žlutým háčkem uprostřed.

Funkční bezpečnost prostřednictvím sítě EtherCAT s protokolem FSoE

Pohon kolzaložený na protokolu FSoE (Fail Safe over EtherCAT) zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos dat kritických z hlediska bezpečnosti prostřednictvím výkonné sítě EtherCAT – s použitím jediného kabelu. Vhodné pro aplikace do úrovně bezpečnosti PLd/SIL2; splňuje veškeré nutné bezpečnostní standardy. Integrovaná řídicí jednotka Elmo Motion umožnuje jednoduchou implementaci základních bezpečnostních funkcí, např. bezpečné vypnutí točivého momentu (STO) a bezpečné omezení rychlosti (SLS), které zajišťují bezpečný provoz, obzvláště v podmínkách vyžadujících spolupráci. S modulem ROKIT Motor si můžete užívat maximální bezpečnost a efektivitu: zkrátíte dobu vývoje, minimalizujete náklady a udržitelným způsobem posílíte funkční bezpečnost svých aplikací.

Modré pozadí se schematickým znázorněním modulu pohonu kol, který je nainstalován do mobilního robotu pomocí čtyř šroubů, napájecího kabelu a dvou kabelů EtherCAT.

Připraven pro okamžité použití díky řešení plug-and-drive

Modulární jednotku pohonu lze integrovat flexibilně a jednoduše, protože jde o řešení typu plug-and-drive. Díky minimální kabeláži a jednoduchému upevnění snižuje modul ROKIT Motor složitost integrace a náklady na údržbu.

Na obrázku je uvedeno klíčové znázornění robotické sady ROKIT od společnosti Bosch Rexroth složené z názvů příslušných produktů: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator a ROKIT Motor. Uprostřed jsou umístěna písmena „UX“. Jsou obklopena kruhem s červeným okrajem, který se skládá z tlačítek „SOFTWARE“, „HARDWARE“ a „SERVICE“ a příslušných ikon výrobků. Pod ikonou je seřazeno pět mobilních robotů.

Modulární sada nástrojů pro automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR)

S robotickou sadou ROKIT a ctrlX AUTOMATION můžete využívat modulární softwarová a hardwarová řešení, která můžete podle svých potřeb kombinovat podle potřeby navzájem nebo s řešeními třetích stran. Například modul ROKIT Motor lze bez problémů připojit ke kontrole bezpečnosti (ctrlX SAFETY) a k řízení vozidla (ctrlX CORE). Otevřená architektura a standardizovaná rozhraní – např. EtherCAT a FSoE – zajišťují jednoduchou integraci do stávajících systémů. Díky těmto dokonale sladěným modulárním řešením z oblasti robotiky a automatizace můžete optimálně realizovat své individuální požadavky a odlišit se od konkurence efektivitou a flexibilitou.

Podívejte se na video
Podívejte se na video

Přínosy modulu ROKIT Motor v přehledu

Modré pozadí se svítícím obdélníkem, trojdílným kruhem s nápisem Certified Functional Safety a žlutou šipkou uprostřed.

Certifikovaná funkční bezpečnost díky protokolu FsoE

  • Celý modul je plně založen na protokolu FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • Standardizované rozhraní odolné vůči zastarávání
  • Lze snadno integrovat bezpečnostní funkce až do úrovně bezpečnosti PLd/SIL2, např. bezpečné vypnutí točivého momentu (STO) nebo bezpečný směr (SDI)
  • Maximální otevřenost pro bezpečnostní požadavky budoucnosti

Obdélník se třemi ozubenými koly různé velikosti a se šipkou.

Menší nároky na vývoj

  • Plug-and-drive – řešení připravené k instalaci
  • Konstrukce typu „all-in-one“
  • Minimální nároky na kabeláž
  • Jednoduchá implementace a údržba
  • Malý prostor pro montáž
  • Široký rozsah napětí pro automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR) napájené z akumulátoru
  • Kompatibilní s řešeními ctrlX AUTOMATION

Základní přehled modulu ROKIT Motor

Získejte veškeré důležité informace o modulu ROKIT Motor v přehledu.

Stáhnout PDF

Novinky o ROKIT

A-Mate AGV od K.Hartwall jezdí v výstavní hale

K.Hartwall a ROKIT: Od konceptu k realizaci v rekordním čase

K.Hartwall výrazně snižuje úsilí při integraci svých AMR A-MATE® díky použití ROKIT Locator a ROKIT Navigator. Plynulá integrace podle standardu VDA 5050 a zprovoznění během pouhého jednoho týdne nastavují nové standardy efektivity v zákaznických projektech.

Hala magazynowa z dwoma wózkami widłowymi, monitorem obok kierownicy i logo SEP Logistik AG

Se společnostmi SEP Logistik AG a ROKIT Locator k efektivitě vyšší o 30 %

SEP Logistik AG, přední poskytovatel inovativních řešení pro řízení skladů, rozšiřuje svůj systém řízení vysokozdvižných vozíků RELAG o ROKIT Locator pro lokalizaci celé flotily v reálném čase. To umožňuje bezskenerové pracovní toky, optimalizované trasování objednávek a úspory personálních zdrojů až o 30 %.

Modrá grafika skladu zevnitř. Důraz je kladen na různá vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky a mobilní roboty. Mobilní robot je uprostřed a je osvětlen.

Snadná konstrukce mobilních robotů

Zjistěte, jak modulární sada řešení robotických a automatizačních komponent zjednodušuje a urychluje vývoj vašich mobilních robotů.

Skvělé výrobní místo z pohledu shora a titulek "Rexroth ROKIT Locator - lokalizační software pro mobilní roboty".

Použití ROKIT Locator ve společnosti Noblelift

Podívejte se, jak se lokátor Rexroth ROKIT Locator používá v mobilních robotech APT, PS10 a RT20 společnosti Noblelift.

Joerg Heckel (vedoucí oddělení New Business společnosti Bosch Rexroth) a moderátor stojí před exponátem ROKIT-ctrlX AUTOMATION a vysvětlují, jak funguje ROKIT Motor.

Webcast o robotice – Epizoda 4

Zjistěte, proč je nyní stavba mobilních robotů jednodušší než kdy dřív díky inovatvní robotické a automatizační sadě s řešeními ROKIT a ctrlX AUTOMATION.

Webcast o robotice – Epizoda 3

Webcast o robotice – Epizoda 3

Získejte nejnovější informace o nových funkcích lokalizačního softwaru ROKIT Locator a o stavu vývoje modulu pohonu ROKIT Motor a navigačního modulu ROKIT Navigator.

Webcast o robotice – Epizoda 2

Webcast o robotice – Epizoda 2

Získejte nejnovější informace o našich komponentech Rexroth ROKIT

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 2

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 2

Naši odborníci hovoří o čínském trhu intralogistiky a robotiky a také o softwaru ROKIT Locator

CENA IFOY za náš software ROKIT Locator

CENA IFOY za náš software ROKIT Locator

Laserový lokalizační software oceněný v kategorii „Software pro intralogistiku“

Okna s nadpisem Zavolejte odborníka a Podcast se zobrazí na mřížce společně se symbolem telefonního sluchátka.

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 1

Naši odborníci diskutují o softwaru ROKIT Locator a odpoví na vaše otázky

Jörg Heckel (ředitel projektu Intralogistics Robotics v Bosch Rexroth) a Christopher Parlitz (vedoucí vývoje Intralogistics Robotics v grow platform GmbH) hovoří o softwaru Locator

Webcast o robotice – Epizoda 1

Naši odborníci o softwaru ROKIT Locator

Joerg Heckel (ředitel projektu Intralogistics Robotics ve společnosti Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorní viceprezident oddělení nových projektů ve společnosti Bosch Rexroth) a Jackson Zhang (viceprezident ve společnosti Geek+ Europe) podepsali smlouvu o spolupráci týkající se lokalizačního softwaru Locator

Bosch Rexroth a Geek+ spojují síly v robotice

Globální vývojář inovativních logistických robotických řešení spolupracuje s lokalizačním softwarem Bosch Rexroth

Na obrázku je zachycen rozhovor dvou mužů. Jeden má bílou košili a šedé kalhoty a druhý tmavý oblek, bílou košili a kravatu. Na pozadí je vidět výrobní závod.

Zaujalo vás to?

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy týkající se Rexroth ROKIT a také jednotlivých komponentů ROKIT.

Neváhejte se na nás obrátit.